Skip to main content

Idrofan® - High wall fläktkonvektor
42WM

Kyleffekt: 1,2-3,8 kW

Värmeeffekt : 1,3-4,3 kW

42WM är en hydraulisk high wall-fläktkonvektor som finns tillgänglig i två modeller och fyra storlekar. Enhetens moderna och tilltalande designen i RAL 9003-färger gör det möjligt att använda den i alla typer av miljöer.

  • Enkel installation
  • Modern design
  • Låg energiförbrukning
  • Låg ljudnivå

  • två modeller och fyra storlekar
  • Kyleffekt från 1,2 kW till 3,8 kW
  • två versioner:
    • Tvårörs system för värme- eller kyldrift
    • Kyldrift och/eller värmedrift med två rör och elvärmare + elvärmare

Hölje

  • Tillverkad av självsläckande ABS UL94 HB-plast med hög standard och beständighet mot åldring. Luftspridaren anpassas manuellt i basversionen och med fjärrkontroll i T-versionen

Luftfilter

  • Tvättbara, förnybara syntetiska filter, lättillgängliga

Fläkt

  • Tvärströmsfläkt av plast

Elmotor

  • AC-version
    • Motorn drivs av enfasström, har sex varvtalslägen varav tre är anslutna till en kondensator
    • Monterad på tätade lager och åtdragen med vibrationsdämpande och självsmörjande fästen
    • Internt värmeskydd med automatisk återställning, skydd IP20, klass B
  • EC-version
    • Elmotor med borstlös elmotor med permanentmagnet som drivs med omkonstruerad ström enligt en BLAC-sinusformad våg

Värmeväxlarbatteri

  • Består av ett draget kopparrör och aluminiumlameller som är mekaniskt fästade på röret genom en expansionsprocess
  • Ej lämplig för korrosiva miljöer eller miljöer där aluminium utsätts för korrosion
  • Elvärmare
    • Hermetiskt sluten, levereras i batteriets rör
    • 230 V enfasmatning
    • Utrustad med överhettningsskydd
    • Två säkerhetstermostater: manuell eller automatisk återställning
  • Tvåvägsventil
  • Trevägsventil
  • 230 V på/av-ställdon
  • Styrs med en infraröd fjärrkontroll
  • Kondensatdräneringspump
  • Montagesats för tvåvägsventil
  • Montagesats för trevägsventil
  • två modeller och fyra storlekar
  • Kyleffekt från 1,2 kW till 3,8 kW
  • två versioner:
    • Tvårörs system för värme- eller kyldrift
    • Kyldrift och/eller värmedrift med två rör och elvärmare + elvärmare

Hölje

  • Tillverkad av självsläckande ABS UL94 HB-plast med hög standard och beständighet mot åldring. Luftspridaren anpassas manuellt i basversionen och med fjärrkontroll i T-versionen

Luftfilter

  • Tvättbara, förnybara syntetiska filter, lättillgängliga

Fläkt

  • Tvärströmsfläkt av plast

Elmotor

  • AC-version
    • Motorn drivs av enfasström, har sex varvtalslägen varav tre är anslutna till en kondensator
    • Monterad på tätade lager och åtdragen med vibrationsdämpande och självsmörjande fästen
    • Internt värmeskydd med automatisk återställning, skydd IP20, klass B
  • EC-version
    • Elmotor med borstlös elmotor med permanentmagnet som drivs med omkonstruerad ström enligt en BLAC-sinusformad våg

Värmeväxlarbatteri

  • Består av ett draget kopparrör och aluminiumlameller som är mekaniskt fästade på röret genom en expansionsprocess
  • Ej lämplig för korrosiva miljöer eller miljöer där aluminium utsätts för korrosion
  • Elvärmare
    • Hermetiskt sluten, levereras i batteriets rör
    • 230 V enfasmatning
    • Utrustad med överhettningsskydd
    • Två säkerhetstermostater: manuell eller automatisk återställning
  • Tvåvägsventil
  • Trevägsventil
  • 230 V på/av-ställdon
  • Styrs med en infraröd fjärrkontroll
  • Kondensatdräneringspump
  • Montagesats för tvåvägsventil
  • Montagesats för trevägsventil
Dokument

Fungerar bra tillsammans med