Skip to main content

Airovision® - luftbehandlingsaggregat
39HQ

Luftflöde: 2 000-125 000 m³/h

Airovision är en demonterbar konstruktion som helt kan anpassas för att ge önskad prestanda inom alla typer av användningsområden, t.ex. fritidsanläggningar, eventlokaler, teatrar, museer, bibliotek, företagskontor och statliga institutioner, shoppingcenter, mataffärer, varuhus och utbildningsanstalter, och även oljeplattformar, flygplatser och kryssningsfartyg. Ideal inom hälsovård och i branscher med stränga hygienkrav.

  • Miljövänlig
  • Robust
  • Hög korrosionsbeständighet
  • Enkelt underhåll

  • Stort utbud av storlekar för att hantera luftflöden från 2 000 till 125 000 m3/h
  • Demonterbar konstruktion som är helt anpassningsbar
  • Airovision-serien tar speciell hänsyn till luftkvalitet och energiminskning

Miljövänlig

  • Ingen färgbehandling nödvändig efter produktionsprocessen
  • 100 % återvunna komponenter
  • Låg energianvändning tack vare optimerade komponentval
  • Högeffektiva värmeåtervinningssystem finns tillgängliga

Robust konstruktion

  • Carrier-profilierad stålramskonstruktion
  • Paneler med 60 mm värmeisolering
  • Robust basram gjord i galvaniserad stållådeprofil

Hög korrisionsresitens

  • Filtren sitter i ramar av rostfritt stål 316L
  • Anti-korrosionsskydd finns tillgängliga
  • Interna och externa paneler gjorda av högkvalitativ lackerad, galvaniserad stålplåt

Högkvalitativa inbyggda komponenter

  • Specialabsorberande, roterande värmeväxlare
  • Högeffektiva centrifugalfläktar med lågt buller
  • Aluminiumspjäll

Enkelt underhåll

  • Lätt löstagbara filter
  • Generöst dimensionerad åtkomstdörr
  • Släta interna ytor

Teknisk specifikation

  • Värmeöverföringsfaktor: klass T2
  • Termisk förstärkningsfaktor: TB2
  • Lufttäthet: klass B (L2)
  • Mekanisk styrka: klass 1A (DI)
  • Filtrets genomsläppningsgrad: klass F7 för standard glidkonstruktion, klass F9 för speciell glidkonstruktion, cklass F9 för inbyggda konstruktioner

Högeffektiv centrifugalfläkt

carrier 39HQ luftbehandlingsenhet multiblock centrifugalfläkt


Roterande värmeväxlare

carrier 39HQ luftbehandlingsenhet multiblock roterande värmeväxlare

Lätt löstagbara filter

carrier 39HQ luftbehandlingsenhet multiblock filter

Generöst dimensionerade åtkomstdörrar

luftbehandlingsenhet-multiblock-åtkomstdörrar
  • 100 % rostfritt stål
  • Direktdrivna fläktar
  • Alla typer av fuktningssystem, även infraljud
  • Platta förpackningar valbara för montering på plats
  • Värmeåtervinningssystem
  • Stort urval av standardtillbehör
  • Dropplåt av rostfritt stål 316L med PVC väggbeklädnad i området för det yttre luftintaget och filterområdet
  • EC-motor pluggfläkt
  • Pro-Dialog-styrenhet med mänskligt gränssnitt
  • Stort utbud av storlekar för att hantera luftflöden från 2 000 till 125 000 m3/h
  • Demonterbar konstruktion som är helt anpassningsbar
  • Airovision-serien tar speciell hänsyn till luftkvalitet och energiminskning

Miljövänlig

  • Ingen färgbehandling nödvändig efter produktionsprocessen
  • 100 % återvunna komponenter
  • Låg energianvändning tack vare optimerade komponentval
  • Högeffektiva värmeåtervinningssystem finns tillgängliga

Robust konstruktion

  • Carrier-profilierad stålramskonstruktion
  • Paneler med 60 mm värmeisolering
  • Robust basram gjord i galvaniserad stållådeprofil

Hög korrisionsresitens

  • Filtren sitter i ramar av rostfritt stål 316L
  • Anti-korrosionsskydd finns tillgängliga
  • Interna och externa paneler gjorda av högkvalitativ lackerad, galvaniserad stålplåt

Högkvalitativa inbyggda komponenter

  • Specialabsorberande, roterande värmeväxlare
  • Högeffektiva centrifugalfläktar med lågt buller
  • Aluminiumspjäll

Enkelt underhåll

  • Lätt löstagbara filter
  • Generöst dimensionerad åtkomstdörr
  • Släta interna ytor

Teknisk specifikation

  • Värmeöverföringsfaktor: klass T2
  • Termisk förstärkningsfaktor: TB2
  • Lufttäthet: klass B (L2)
  • Mekanisk styrka: klass 1A (DI)
  • Filtrets genomsläppningsgrad: klass F7 för standard glidkonstruktion, klass F9 för speciell glidkonstruktion, cklass F9 för inbyggda konstruktioner

Högeffektiv centrifugalfläkt

carrier 39HQ luftbehandlingsenhet multiblock centrifugalfläkt


Roterande värmeväxlare

carrier 39HQ luftbehandlingsenhet multiblock roterande värmeväxlare

Lätt löstagbara filter

carrier 39HQ luftbehandlingsenhet multiblock filter

Generöst dimensionerade åtkomstdörrar

luftbehandlingsenhet-multiblock-åtkomstdörrar
  • 100 % rostfritt stål
  • Direktdrivna fläktar
  • Alla typer av fuktningssystem, även infraljud
  • Platta förpackningar valbara för montering på plats
  • Värmeåtervinningssystem
  • Stort urval av standardtillbehör
  • Dropplåt av rostfritt stål 316L med PVC väggbeklädnad i området för det yttre luftintaget och filterområdet
  • EC-motor pluggfläkt
  • Pro-Dialog-styrenhet med mänskligt gränssnitt

Fungerar bra tillsammans med