Skip to main content

Airovision® - luftbehandlingsaggregat
39CP

Luftflöde: 1 000-30 000 m³/h

Den nya serien 39CP-luftbehandlingsaggregat är den senaste generationen luftbehandlingsaggregat som har utvecklats för att uppfylla standarderna SS-EN 1886 and SS-EN13053, och i serien ingår de mest innovativa komponenterna (filter, uppsamlingsenheter, fläktar, elmotorer, m.m.). 39CP-enheten är utformad i linje med grönt byggande, och kan därför ha betydelse vid gröncertifiering av en byggnad.

  • Luftbehandlingsaggregat för alla applikationer
  • Konstruerad för att uppfylla standarderna
  • SS-EN 13053 och SS-EN 1886
  • För alla applikationer inom servicesektorn, industrin och hälsovården
  • Snabb och enkel installation och service
  • Möjlighet till hygiencertifiering enligt VDI6022-1: 2018

  • 9 storlekar för hantering av vattenflöden från 1 000 till 30 000 m3/h
  • Finns med antingen enkelt eller dubbelt luftflöde
  • 39CP L för tjänstesektorapplikationer/39CP H och 39CP C för alla applikationer
  • Horisontellt monterad version för installation inomhus eller utomhus med tak, och fältinstallerade tillbehör som skyddar mot väder och vind
  • Brett utbud av funktioner och tillbehör möjliggöra helt anpassade lösningar för alla applikationer och alla luftvolymer

Hölje

  • Dubbelskiktspaneler med 50 mm mineralullsisolering
  • Formpressade bikomponent-polyuretanpackningar
  • Insidan är helt slät och jämn
  • Luckorna hänger på ramar av hög kvalitet

Filter

  • Brett utbud av filterverkningsgrader, tekniker och mått
  • I storlekarna 150 till 1 350 finns det kompakta filter som kan optimera energiförbrukningen

Plattvärmeåtervinning

  • 3 verkningsgradsnivåer från 60 % till 85 %
  • Plattvärmeväxlare som är utrustade med en fullständig förbikoppling av frisk luft och åtkomstdörr till servomotorn
  • Dropplåt för kondensvatten på frånluftssidan

Roterande värmeåtervinningssystem

  • 3 verkningsgradsnivåer från 75 % till 85 %
  • Värmebärare i korrugerad aluminium
  • Justerbar packning i mitten och perifert för att garantera minimalt vattenflödesläckage
  • Lateral inspektionspanel
  • Kuggväxelmotor med konstant varvtal
  • Underhållsfritt kullager

Elvärmare

  • Skärmade resistorer i rostfritt stål med veckade lamellrör
  • Dubbelisoleringsenhet
  • 2 säkerhetstermostater

Fläktar

  • Fläkt med två inlopp och framåtvinklade blad
  • Fläkt med två inlopp och bakåtvinklade blad
  • Scrollpump och pumphjul i stål
  • Enhet på anti-vibrationsram
  • Anslutningsfläktturbin med pumphjul i metall med växelströmsmotor

Ljuddämpare

  • Olika längder på mellanväggar beroende på vilken dämpning som krävs
  • Mineralull av olika densitet
  • Galvaniserade paneler

Fristående ångluftfuktare

  • Ångspridare i aluminium
  • Förångare med elcentral och styrenhet (IP20)
  • Proportionell styrning eller on-off-styrning
  • Kanal-/cylinderanslutning
  • Temperaturreglering
  • Fuktnings- och avfuktningsreglering
  • Fläkthantering
  • Hantering av nedsmutsning av filter
  • Hantering av luftkvaliteten i en zon
  • Vattenbatterier
  • Elvärmare
  • Ångluftfuktare
  • Hantering av kyllägen
  • Hantering av frysskyddsfel
  • Brandskydd
  • Kommunikationsenhet
  • 9 storlekar för hantering av vattenflöden från 1 000 till 30 000 m3/h
  • Finns med antingen enkelt eller dubbelt luftflöde
  • 39CP L för tjänstesektorapplikationer/39CP H och 39CP C för alla applikationer
  • Horisontellt monterad version för installation inomhus eller utomhus med tak, och fältinstallerade tillbehör som skyddar mot väder och vind
  • Brett utbud av funktioner och tillbehör möjliggöra helt anpassade lösningar för alla applikationer och alla luftvolymer

Hölje

  • Dubbelskiktspaneler med 50 mm mineralullsisolering
  • Formpressade bikomponent-polyuretanpackningar
  • Insidan är helt slät och jämn
  • Luckorna hänger på ramar av hög kvalitet

Filter

  • Brett utbud av filterverkningsgrader, tekniker och mått
  • I storlekarna 150 till 1 350 finns det kompakta filter som kan optimera energiförbrukningen

Plattvärmeåtervinning

  • 3 verkningsgradsnivåer från 60 % till 85 %
  • Plattvärmeväxlare som är utrustade med en fullständig förbikoppling av frisk luft och åtkomstdörr till servomotorn
  • Dropplåt för kondensvatten på frånluftssidan

Roterande värmeåtervinningssystem

  • 3 verkningsgradsnivåer från 75 % till 85 %
  • Värmebärare i korrugerad aluminium
  • Justerbar packning i mitten och perifert för att garantera minimalt vattenflödesläckage
  • Lateral inspektionspanel
  • Kuggväxelmotor med konstant varvtal
  • Underhållsfritt kullager

Elvärmare

  • Skärmade resistorer i rostfritt stål med veckade lamellrör
  • Dubbelisoleringsenhet
  • 2 säkerhetstermostater

Fläktar

  • Fläkt med två inlopp och framåtvinklade blad
  • Fläkt med två inlopp och bakåtvinklade blad
  • Scrollpump och pumphjul i stål
  • Enhet på anti-vibrationsram
  • Anslutningsfläktturbin med pumphjul i metall med växelströmsmotor

Ljuddämpare

  • Olika längder på mellanväggar beroende på vilken dämpning som krävs
  • Mineralull av olika densitet
  • Galvaniserade paneler

Fristående ångluftfuktare

  • Ångspridare i aluminium
  • Förångare med elcentral och styrenhet (IP20)
  • Proportionell styrning eller on-off-styrning
  • Kanal-/cylinderanslutning
  • Temperaturreglering
  • Fuktnings- och avfuktningsreglering
  • Fläkthantering
  • Hantering av nedsmutsning av filter
  • Hantering av luftkvaliteten i en zon
  • Vattenbatterier
  • Elvärmare
  • Ångluftfuktare
  • Hantering av kyllägen
  • Hantering av frysskyddsfel
  • Brandskydd
  • Kommunikationsenhet
carrier-video-screenshot-39cp
39CP, en skräddarsydd lösning
som förbättrar kvalitén på inomhusluften

39CP det skräddarsydda luftbehandlings aggregatet, tillgänglig i 9 storlekar med luftflöden från 1000m3/h till 30.000 m3/h. Byggd med den senaste tekniken för att ge dig en hälsosammare inomhusmiljö.

Senaste tekniken, pålitlig drift, energibesparande, hög prestanda, upptäck luftbehandlingsaggregatet med den senaste tekniken som uppfyller dina behov.


Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med