Aquaforce® Vision luftkylda skruvkylaggregat med variabelt varvtal med köldmediet HFO R-1234ze
30KAVIZE
Köldmedium: HFO R-1234ze
Kompressor: Skruvkylaggregat med variabelt varvtal
Nominell kyleffekt: 530-1300 kW (12/7°C) / 280-800 kW (-4/-8°C)
Det lyftkylda skruvkylaggregatet AquaForce® Vision PUREtec™ 30KAVIZE med variabelt varvtal och Greenspeed®-intelligens är en lösning från Carrier med specifika industritillbehör och enastående prestanda. Allt detta samtidigt som den är kostnadseffektiv, tar mindre plats och underlättar både installation och underhåll för installatörer och serviceföretag.
- Framtagen för industrin – Lika bra som komfortapplikation
- Mindre utrymmesbehov
- Enkel installation och smidigt underhåll
- Enastående prestanda
- Miljömässig hållbarhet
Framtagen för industrin
- 30KAVIZE är den optimala kostnadseffektiva lösningen för industriapplikationer
- Upp till 10 % över ekodesignkraven för 2021
Mindre utrymmesbehov
- Nya 30KAVIZE är 1/3 kortare än 30KAV och tar därför mindre plats, vilket är en fördel både för installatörer och serviceföretag
Underlättar installation och underhåll
- Vätskekylaren kräver mindre pumpar vilket underlättar installationen och innebär lägre installationskostnader och lägre energiförbrukning
- Installation i industrimiljö är nu möjlig tack vare neutralt IT-jordningssystem som har utvecklats för att överensstämma med kundspecifika elnät
- Smart energiövervakning och smart läckdetektering underlättar underhållet och den dagliga övervakningen
Enastående prestanda
- Upp till 10 % över ekodesignkraven för 2021
- Upp till 3 % ökning av prestanda tack vare kompressor med PM-motor
- Supersnabb effektåterställning som maximerar energiverkningsgraden genom att minimera vattenkretsens temperaturfall
Miljömässig hållbarhet
SmartVu™-styrenhet
- Intuitiv och användarvänlig 7-tumspanel i färg
- 10 språk att välja bland
- Lättåtkomligt elskåp
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Optimal strömförbrukning
Ökad fullständig värmeåtervinning (tillbehör 50+)
- Upp till 20 % högre prestanda
Energimätning (tillbehör 294)
- Energiövervakning
- Inbyggd Plug & Play-lösning
Supersnabb effektåterställning (<1 min) (tillbehör 295+)
- Full återställning av kyleffekten inom 1 minut efter strömåterställning
- Inbyggd Plug & Play-lösning
- Maximerad energiverkningsgrad
- Minimerat temperaturfall
- Hög tillgänglighetsgrad
Kompressor med PM-motor (tillbehör 329)
- Tillbehör 329 gör det möjligt att öka prestanda med 3 %. Med det här tillbehöret ökas 30KAVIZE-modellens SEER och SEPR i både komfort- och industriapplikationer
Neutralt IT-system (tillbehör 333)
- IT-systemet används där kontinuitet är avgörande för den aktuella verksamheten: sjukhus, industri med mera …
- Lösning anpassad för industrins elnät
Framtagen för industrin
- 30KAVIZE är den optimala kostnadseffektiva lösningen för industriapplikationer
- Upp till 10 % över ekodesignkraven för 2021
Mindre utrymmesbehov
- Nya 30KAVIZE är 1/3 kortare än 30KAV och tar därför mindre plats, vilket är en fördel både för installatörer och serviceföretag
Underlättar installation och underhåll
- Vätskekylaren kräver mindre pumpar vilket underlättar installationen och innebär lägre installationskostnader och lägre energiförbrukning
- Installation i industrimiljö är nu möjlig tack vare neutralt IT-jordningssystem som har utvecklats för att överensstämma med kundspecifika elnät
- Smart energiövervakning och smart läckdetektering underlättar underhållet och den dagliga övervakningen
Enastående prestanda
- Upp till 10 % över ekodesignkraven för 2021
- Upp till 3 % ökning av prestanda tack vare kompressor med PM-motor
- Supersnabb effektåterställning som maximerar energiverkningsgraden genom att minimera vattenkretsens temperaturfall
Miljömässig hållbarhet
SmartVu™-styrenhet
- Intuitiv och användarvänlig 7-tumspanel i färg
- 10 språk att välja bland
- Lättåtkomligt elskåp
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Optimal strömförbrukning
Ökad fullständig värmeåtervinning (tillbehör 50+)
- Upp till 20 % högre prestanda
Energimätning (tillbehör 294)
- Energiövervakning
- Inbyggd Plug & Play-lösning
Supersnabb effektåterställning (<1 min) (tillbehör 295+)
- Full återställning av kyleffekten inom 1 minut efter strömåterställning
- Inbyggd Plug & Play-lösning
- Maximerad energiverkningsgrad
- Minimerat temperaturfall
- Hög tillgänglighetsgrad
Kompressor med PM-motor (tillbehör 329)
- Tillbehör 329 gör det möjligt att öka prestanda med 3 %. Med det här tillbehöret ökas 30KAVIZE-modellens SEER och SEPR i både komfort- och industriapplikationer
Neutralt IT-system (tillbehör 333)
- IT-systemet används där kontinuitet är avgörande för den aktuella verksamheten: sjukhus, industri med mera …
- Lösning anpassad för industrins elnät