Przejdź do głównej zawartości

AquaSnap® - Chłodzony powietrzem agregat wody lodowej
30RB / 30RBP

Czynnik chłodniczy : R-32

Sprężarka : spiralna o stałej prędkości

Nominalna wydajność chłodnicza : 170-940 kW

Agregaty wody lodowej AquaSnap są najlepszym rozwiązaniem do zastosowania w obiektach komercyjnych i przemysłowych, gdzie instalatorzy, zespoły projektantów i konstruktorów oraz właściciele budynków wymagają zredukowania kosztów instalacji, optymalnej wydajności i najwyższej jakości.

  • Wysoka wydajność przy pełnym i częściowym obciążeniu
  • Kompaktowe wymiary i łatwe zainstalowanie
  • Niski poziom hałasu
  • Niski wpływ na środowisko naturalne
  • Wyjątkowa niezawodność
  • Opcje odzysk ciepła i free cooling

Agregaty wody lodowej AquaSnap są dostępne w dwóch wersjach:

AquaSnap 30RB- jest urządzeniem kompaktowym typu "wszystko w jednym", zoptymalizowanym pod kątem pracy przy pełnym obciążeniu, gdzie ważne jest zmniejszenie kosztów inwestycji. W zimnym lub gorącym klimacie AquaSnap mogą być wyposażone w specjalne opcje, pozwalające na pracę w temperaturach od 0°C do +48°C.

AquaSnap Greenspeed® 30RBP jest urządzeniem kompaktowym typu "wszystko w jednym", zoptymalizowanym pod kątem pracy przy częściowym obciążeniu, gdzie wymagane są wysokie wartości współczynników SEER, SEPR, IPLV. Ponadto niski poziom hałasu osiągnięty w warunkach częściowego obciążenia może być bardzo korzystny w przypadku zastosowań wrażliwych akustycznie. Agregaty AquaSnap Greenspeed® pracują standardowo w temperaturach od -20°C do 48°C.

Wysoce ekonomiczna eksploatacja

  • Wysoka efektywność energetyczna przy pełnym i częściowym obciążeniu urządzenia oraz ekonomiczny projekt instalacji wodnej
  • Specjalne funkcje sterowania, które zmniejszają zużycie energii w trybie chłodzenia, zarówno w przypadku pomieszczenia niezajętego, jak i zajętego
  • Pompa o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®, która pozwala na zmniejszenie energii zużywanej przez pompę nawet o dwie trzecie (opcja zalecana przez Carrier)
  • Dodatkowa oszczędność energii dzięki wielu opcjom: układ bezpośredniego odparowania, tryb free cooling, bez zastosowania glikolu w jednym lub dwóch obiegach chłodzenia, częściowy odzysk ciepła
  • Niższe koszty konserwacji

Niski poziom hałasu

  • Skraplacz z wentylatorami o stałej prędkości (modele 30RB-)
  • Skraplacz z niskoszumowymi wentylatorami o zmiennej prędkości w technologii Greenspeed® (jeszcze cichsze modele 30RBP)
  • Niskoszumowe wentylatory Flying Bird 6. generacji, wykonane z materiału kompozytowego
  • Specjalne funkcje, które zmniejszają poziom hałasu w nocy lub w okresach nieobecności

Szybka i łatwa instalacja

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Zintegrowany moduł hydroniczny (opcjonalnie)
  • Wbudowana w moduł hydrauliczny pompa o zmiennej prędkości Greenspeed® (opcja zalecana przez Carrier)
  • Uproszczone podłączenia elektryczne
  • Szybkie uruchomienie urządzenia

Niższe koszty instalacji

  • Opcjonalna pompa o zmiennej prędkości Greenspeed® z modułem hydraulicznym (opcja zalecana przez Carrier)
  • Zbiornik buforowy nie jest wymagany

Produkty przyjazne dla środowiska

  • R-32 czynnik chłodniczy o niskim wpływie na środowisko
  • Zmniejszony bezpośrednio potencjał tworzenia efektu cieplarnianego:
    • Niski poziom czynnika chłodniczego R-32
    • Niższe GWP czynnika R-32 (675)
    • Szczelny obieg chłodniczy z minimalną liczbą lutowanych połączeń
    • Mniejsze zużycie energii przez urządzenie (wysoka wydajność przy pełnym i częściowym obciążeniu)
    • Zużycie energii podczas pompowania można zmniejszyć nawet o 2/3 dzięki zastosowaniu pomp o zmiennej prędkości Greenspeed®

Wyjątkowa niezawodność

  • Najnowocześniejsze rozwiązanie
  • Sterowanie auto-adaptacyjne
  • Wyjątkowe testy wytrzymałościowe

Mikrokanałowe aluminiowe wymienniki ciepła Novation®

  • Wymienniki mikrokanałowe z technologią Novation®
  • Bardzo wytrzymały stop aluminium
  • Odporność na korozję
  • Możliwość zastosowania w środowisku morskim i miejskim o umiarkowanych parametrach
  • Około 10% bardziej wydajny niż tradycyjny wymiennik
  • Zmniejszenie o 40% ilości czynnika chłodniczego zastosowanego w agregacie wody lodowej
  • Straty ciśnienia powietrza mniejsze o 50%
  • Łatwe w czyszczeniu

Układ sterowania SmartVu™

  • Zarządzanie energią
  • Tryb nocny
  • Łatwa w konfiguracji i szybka komunikacja Ethernet (IP) do połączenia z centralnym systemem sterowania budynkiem
  • Alarm przypomnienia o kontroli szczelności regulacji F-gas
  • Interfejs użytkownika SmartVu™:
    • Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z ekranem 4,3"
    • Zwięzłe i jasne informacje dostępne w wielu językach
    • Informacje na temat produkcji i zużycia energii, wartości chwilowe i całkowite
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Zarządzanie zdalne w standardzie

  • Łatwy dostęp przez Internet
  • Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
  • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
  • Zarządzanie podwójną nastawą
  • Bezpieczeństwo użytkownika
  • Odzysk ciepła (opcja)
  • Wskazania operacyjne
  • Wyświetlanie alertów
  • Wyświetlanie alarmów

Moduł zarządzania energią (opcjonalnie)

  • Temperatura pomieszczenia
  • Reset wartości zadanej
  • Limit zapotrzebowania
  • Bezpieczeństwo użytkownika
  • Zakończenie produkcji lodu
  • Nadpisanie harmonogramu
  • Stan agregatu
  • Wydajność agregatu
  • Alerty
  • Kontrola kotła
  • Zabezpieczenie wymienników przed korozją
  • Średnia lub niska temperatura medium
  • Częściowy lub całkowity odzysk ciepła
  • Bardzo niski poziom hałasu
  • Urządzenia z wentylatorami do zabudowy kanałowej
  • Kratki i panele obudowy
  • Moduł hydrauliczny z pompą do wyboru
  • Moduł zbiornika buforowego wody
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Ochrona przed zamarzaniem
  • Bramka Lon, J-Bus lub BacNet
  • Działanie w trybie master-slave
  • Sterowanie suchą chłodnicą w trybie free cooling
  • Częściowe lub całkowite system Free Cooling
  • Rozrusznik Soft Start
  • Wtyczka elektryczna 230V
  • Zgodność z przepisami obowiązującymi w Rosji
  • Zestaw przyłączeniowy wymienników
  • Bardzo niski poziom hałasu
  • Total Free Cooling zintegrowany bez glikolu

Agregaty wody lodowej AquaSnap są dostępne w dwóch wersjach:

AquaSnap 30RB- jest urządzeniem kompaktowym typu "wszystko w jednym", zoptymalizowanym pod kątem pracy przy pełnym obciążeniu, gdzie ważne jest zmniejszenie kosztów inwestycji. W zimnym lub gorącym klimacie AquaSnap mogą być wyposażone w specjalne opcje, pozwalające na pracę w temperaturach od 0°C do +48°C.

AquaSnap Greenspeed® 30RBP jest urządzeniem kompaktowym typu "wszystko w jednym", zoptymalizowanym pod kątem pracy przy częściowym obciążeniu, gdzie wymagane są wysokie wartości współczynników SEER, SEPR, IPLV. Ponadto niski poziom hałasu osiągnięty w warunkach częściowego obciążenia może być bardzo korzystny w przypadku zastosowań wrażliwych akustycznie. Agregaty AquaSnap Greenspeed® pracują standardowo w temperaturach od -20°C do 48°C.

Wysoce ekonomiczna eksploatacja

  • Wysoka efektywność energetyczna przy pełnym i częściowym obciążeniu urządzenia oraz ekonomiczny projekt instalacji wodnej
  • Specjalne funkcje sterowania, które zmniejszają zużycie energii w trybie chłodzenia, zarówno w przypadku pomieszczenia niezajętego, jak i zajętego
  • Pompa o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®, która pozwala na zmniejszenie energii zużywanej przez pompę nawet o dwie trzecie (opcja zalecana przez Carrier)
  • Dodatkowa oszczędność energii dzięki wielu opcjom: układ bezpośredniego odparowania, tryb free cooling, bez zastosowania glikolu w jednym lub dwóch obiegach chłodzenia, częściowy odzysk ciepła
  • Niższe koszty konserwacji

Niski poziom hałasu

  • Skraplacz z wentylatorami o stałej prędkości (modele 30RB-)
  • Skraplacz z niskoszumowymi wentylatorami o zmiennej prędkości w technologii Greenspeed® (jeszcze cichsze modele 30RBP)
  • Niskoszumowe wentylatory Flying Bird 6. generacji, wykonane z materiału kompozytowego
  • Specjalne funkcje, które zmniejszają poziom hałasu w nocy lub w okresach nieobecności

Szybka i łatwa instalacja

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Zintegrowany moduł hydroniczny (opcjonalnie)
  • Wbudowana w moduł hydrauliczny pompa o zmiennej prędkości Greenspeed® (opcja zalecana przez Carrier)
  • Uproszczone podłączenia elektryczne
  • Szybkie uruchomienie urządzenia

Niższe koszty instalacji

  • Opcjonalna pompa o zmiennej prędkości Greenspeed® z modułem hydraulicznym (opcja zalecana przez Carrier)
  • Zbiornik buforowy nie jest wymagany

Produkty przyjazne dla środowiska

  • R-32 czynnik chłodniczy o niskim wpływie na środowisko
  • Zmniejszony bezpośrednio potencjał tworzenia efektu cieplarnianego:
    • Niski poziom czynnika chłodniczego R-32
    • Niższe GWP czynnika R-32 (675)
    • Szczelny obieg chłodniczy z minimalną liczbą lutowanych połączeń
    • Mniejsze zużycie energii przez urządzenie (wysoka wydajność przy pełnym i częściowym obciążeniu)
    • Zużycie energii podczas pompowania można zmniejszyć nawet o 2/3 dzięki zastosowaniu pomp o zmiennej prędkości Greenspeed®

Wyjątkowa niezawodność

  • Najnowocześniejsze rozwiązanie
  • Sterowanie auto-adaptacyjne
  • Wyjątkowe testy wytrzymałościowe

Mikrokanałowe aluminiowe wymienniki ciepła Novation®

  • Wymienniki mikrokanałowe z technologią Novation®
  • Bardzo wytrzymały stop aluminium
  • Odporność na korozję
  • Możliwość zastosowania w środowisku morskim i miejskim o umiarkowanych parametrach
  • Około 10% bardziej wydajny niż tradycyjny wymiennik
  • Zmniejszenie o 40% ilości czynnika chłodniczego zastosowanego w agregacie wody lodowej
  • Straty ciśnienia powietrza mniejsze o 50%
  • Łatwe w czyszczeniu

Układ sterowania SmartVu™

  • Zarządzanie energią
  • Tryb nocny
  • Łatwa w konfiguracji i szybka komunikacja Ethernet (IP) do połączenia z centralnym systemem sterowania budynkiem
  • Alarm przypomnienia o kontroli szczelności regulacji F-gas
  • Interfejs użytkownika SmartVu™:
    • Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z ekranem 4,3"
    • Zwięzłe i jasne informacje dostępne w wielu językach
    • Informacje na temat produkcji i zużycia energii, wartości chwilowe i całkowite
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Zarządzanie zdalne w standardzie

  • Łatwy dostęp przez Internet
  • Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
  • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
  • Zarządzanie podwójną nastawą
  • Bezpieczeństwo użytkownika
  • Odzysk ciepła (opcja)
  • Wskazania operacyjne
  • Wyświetlanie alertów
  • Wyświetlanie alarmów

Moduł zarządzania energią (opcjonalnie)

  • Temperatura pomieszczenia
  • Reset wartości zadanej
  • Limit zapotrzebowania
  • Bezpieczeństwo użytkownika
  • Zakończenie produkcji lodu
  • Nadpisanie harmonogramu
  • Stan agregatu
  • Wydajność agregatu
  • Alerty
  • Kontrola kotła
  • Zabezpieczenie wymienników przed korozją
  • Średnia lub niska temperatura medium
  • Częściowy lub całkowity odzysk ciepła
  • Bardzo niski poziom hałasu
  • Urządzenia z wentylatorami do zabudowy kanałowej
  • Kratki i panele obudowy
  • Moduł hydrauliczny z pompą do wyboru
  • Moduł zbiornika buforowego wody
  • Zbiornik wyrównawczy
  • Ochrona przed zamarzaniem
  • Bramka Lon, J-Bus lub BacNet
  • Działanie w trybie master-slave
  • Sterowanie suchą chłodnicą w trybie free cooling
  • Częściowe lub całkowite system Free Cooling
  • Rozrusznik Soft Start
  • Wtyczka elektryczna 230V
  • Zgodność z przepisami obowiązującymi w Rosji
  • Zestaw przyłączeniowy wymienników
  • Bardzo niski poziom hałasu
  • Total Free Cooling zintegrowany bez glikolu
carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32
AquaSnap®
dostępny z czynnikiem chłodniczym R-32
Agregaty chłodnicze Carrier AquaSnap® scroll są dostępne z czynnikiem chłodniczym R-32, który poprawia wydajność i redukuje bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych nawet o 77% w porównaniu z poprzednią serią wykorzystującą czynnik chłodniczy R-410A.
Dokumenty

Zobacz również


Dobrze współpracuje z