Przejdź do głównej zawartości

Idrofan® - Klimakonwektor indywidualny
42N

Wydajność chłodnicza : 0.7-8.6 kW

Wydajność grzewcza : 0.7-9.5 kW

Przepływ powietrza : 110-1 100 m³/h

Zaprojektowany do ogrzewania i chłodzenia 42N jest dostępny w wersji z obudową lub bez obudowy. Wszechstronność 42N, dzięki różnym opcjom montażu i gamie akcesoriów, oznacza, że można go dostosować do każdego rodzaju instalacji: biura, pokoje hotelowe, sklepy, domy jednorodzinne.

Oferujemy 5 modeli (w obudowie lub bez obudowy) w 6 rozmiarach:
  • 42NC : wersja w obudowie standardowej (instalacja w pionie lub poziomie)
  • 42NR : wersja w obudowie z kratką powietrza powrotnego od czoła
  • 42ND : wersja podsufitowa, pionowa lub pozioma
  • 42NI :  wersja kanałowa pozioma z skrzynką rozprężną na nawiewie i powrocie
  • 42NU : wersja kanałowa pozioma z skrzynką rozprężną na nawiewie i powrocie w układzie U
W każdej wersji wymienniki mogą być:
  • 2-rurowe, do trybu ogrzewania i/lub chłodzenia
  • 2-rurowe + nagrzewnica elektryczna, do ogrzewania i/lub chłodzenia + tryb zasilania elektrycznego
  • 4-rurowe, do ogrzewania i chłodzenia

Opis ogólny

  • Obudowa w dwóch kolorach (boki, kratka RAL 7035 szary i panel przedni z blachy RAL9010)
  • Montaż pionowy lub poziomy
  • Modele kanałowe fabrycznie wyposażone w skrzynkę rozprężną
  • Łatwa instalacja i uproszczona konserwacja

Wentylatory i silniki

  • Silnik asynchroniczny o 5 prędkościach (podłączony i dostępny w klimakonwktorze) do indywidualnej regulacji.
  • Opcja silnika o zmiennej prędkości LEC (Low Energy Consumption) zapewniająca niższe koszty energii, większy komfort, maksymalną elastyczność i przedłużony czas eksploatacji
  • Wirnik(i) wentylatora z ABS z łatwym dostępem serwisowym do części zespołu silnika wentylatora. Wirnik(i) 160 mm o specjalnie zaprojektowanych łopatkach z samogasnącego HB ABS.

Opcje montowane fabrycznie

  • Pompka skroplin
  • Prostokątne przyłącze kanałowe na nawiewie powietrza dla bezpośredniej dystrybucji powietrza w pomieszczeniu

Akcesoria fabryczne dostarczane w zestawie

  • Nóżki podporowe lub podstawa
  • Kratka powietrza powrotnego pomiędzy nóżkami urządzenia
  • Listwy maskujące i lakierowany tylny panel 
  • Kratka nawiewna jedno- lub dwukierunkowa
  • Skrzynka powietrza nawiewanego w zestawie (dla rozmiarów od 1 do 6) z króćcami o średnicy 200 mm lub 160 mm
  • Wibroizolatory (4 szt)

Termostaty samodzielne 33T A/B/C/D

Termostaty naścienne, które można łatwo i dyskretnie zintegrować z dowolnym wystrojem wnętrza.

4 typy termostatów:

  • Type A: do wersji 2-rurowej z silnikami AC
  • Type B: do wersji 4- lub 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną i silnikami AC
  • Type C: do wersji 2-rurowej z silnikami EC
  • Type D: do wersji 4- lub 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną i silnikami EC

Termostaty samodzielne 33TZ

  • Termostat wbudowany: model montowany fabrycznie w modelu pionowym w obudowie lub kanałowym modelu pionowym. W zestawie czujnik powrotu
  • Termostat naścienny: do wszystkich modeli (w obudowie lub bez obudowy)

    • Termostat kontrolny on/off
    • Jedna wersja termostatu dla wszystkich aplikacji
    • Zastosowanie:

    • Sterowanie tylko powietrzem (bez zaworu)
      • do wersji 2-rurowej i 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną

      Kontrola powietrza + wody (z zaworem)
      • do wersji 2-rurowej, 4- lub 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną
      • do wersji 2-rurowej (tylko chłodzenie) z zewnętrznym zaworem

Sterownik NTC

  • Sterownik PID
  • Kompatybilny z systemem Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Sterowanie pracą silnika AC lub EC
  • Połączenie oszczędności energii i optymalnego komfortu

Sterownik WTC

  • Otwarty protokół komunikacyjny BACnet lub LON
  • Sterownik komunikacyjny PID
  • Duży wybór interfejsów użytkownika
  • Zarządzanie silnikiem komutowanym elektronicznie (EC) w celu zapewnienia optymalnego komfortu
  • Opcjonalne moduły do zarządzania oświetleniem i/lub zaciemnieniem pomieszczeń
  • Duży zakres czujników
Oferujemy 5 modeli (w obudowie lub bez obudowy) w 6 rozmiarach:
  • 42NC : wersja w obudowie standardowej (instalacja w pionie lub poziomie)
  • 42NR : wersja w obudowie z kratką powietrza powrotnego od czoła
  • 42ND : wersja podsufitowa, pionowa lub pozioma
  • 42NI :  wersja kanałowa pozioma z skrzynką rozprężną na nawiewie i powrocie
  • 42NU : wersja kanałowa pozioma z skrzynką rozprężną na nawiewie i powrocie w układzie U
W każdej wersji wymienniki mogą być:
  • 2-rurowe, do trybu ogrzewania i/lub chłodzenia
  • 2-rurowe + nagrzewnica elektryczna, do ogrzewania i/lub chłodzenia + tryb zasilania elektrycznego
  • 4-rurowe, do ogrzewania i chłodzenia

Opis ogólny

  • Obudowa w dwóch kolorach (boki, kratka RAL 7035 szary i panel przedni z blachy RAL9010)
  • Montaż pionowy lub poziomy
  • Modele kanałowe fabrycznie wyposażone w skrzynkę rozprężną
  • Łatwa instalacja i uproszczona konserwacja

Wentylatory i silniki

  • Silnik asynchroniczny o 5 prędkościach (podłączony i dostępny w klimakonwktorze) do indywidualnej regulacji.
  • Opcja silnika o zmiennej prędkości LEC (Low Energy Consumption) zapewniająca niższe koszty energii, większy komfort, maksymalną elastyczność i przedłużony czas eksploatacji
  • Wirnik(i) wentylatora z ABS z łatwym dostępem serwisowym do części zespołu silnika wentylatora. Wirnik(i) 160 mm o specjalnie zaprojektowanych łopatkach z samogasnącego HB ABS.

Opcje montowane fabrycznie

  • Pompka skroplin
  • Prostokątne przyłącze kanałowe na nawiewie powietrza dla bezpośredniej dystrybucji powietrza w pomieszczeniu

Akcesoria fabryczne dostarczane w zestawie

  • Nóżki podporowe lub podstawa
  • Kratka powietrza powrotnego pomiędzy nóżkami urządzenia
  • Listwy maskujące i lakierowany tylny panel 
  • Kratka nawiewna jedno- lub dwukierunkowa
  • Skrzynka powietrza nawiewanego w zestawie (dla rozmiarów od 1 do 6) z króćcami o średnicy 200 mm lub 160 mm
  • Wibroizolatory (4 szt)

Termostaty samodzielne 33T A/B/C/D

Termostaty naścienne, które można łatwo i dyskretnie zintegrować z dowolnym wystrojem wnętrza.

4 typy termostatów:

  • Type A: do wersji 2-rurowej z silnikami AC
  • Type B: do wersji 4- lub 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną i silnikami AC
  • Type C: do wersji 2-rurowej z silnikami EC
  • Type D: do wersji 4- lub 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną i silnikami EC

Termostaty samodzielne 33TZ

  • Termostat wbudowany: model montowany fabrycznie w modelu pionowym w obudowie lub kanałowym modelu pionowym. W zestawie czujnik powrotu
  • Termostat naścienny: do wszystkich modeli (w obudowie lub bez obudowy)

    • Termostat kontrolny on/off
    • Jedna wersja termostatu dla wszystkich aplikacji
    • Zastosowanie:

    • Sterowanie tylko powietrzem (bez zaworu)
      • do wersji 2-rurowej i 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną

      Kontrola powietrza + wody (z zaworem)
      • do wersji 2-rurowej, 4- lub 2-rurowej z nagrzewnicą elektryczną
      • do wersji 2-rurowej (tylko chłodzenie) z zewnętrznym zaworem

Sterownik NTC

  • Sterownik PID
  • Kompatybilny z systemem Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
  • Sterowanie pracą silnika AC lub EC
  • Połączenie oszczędności energii i optymalnego komfortu

Sterownik WTC

  • Otwarty protokół komunikacyjny BACnet lub LON
  • Sterownik komunikacyjny PID
  • Duży wybór interfejsów użytkownika
  • Zarządzanie silnikiem komutowanym elektronicznie (EC) w celu zapewnienia optymalnego komfortu
  • Opcjonalne moduły do zarządzania oświetleniem i/lub zaciemnieniem pomieszczeń
  • Duży zakres czujników

Dobrze współpracuje z