Przejdź do głównej zawartości

AquaForce® - Chłodzony wodą agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową o zmiennej prędkości
30XW-V

Czynnik chłodniczy: R-134a

Sprężarka: śrubowa o zmiennej prędkości

Nominalna wydajność chłodnicza: 590 - 1740 kW

Wodne pompy ciepła 30XW-V to rozwiązanie premium do zastosowań przemysłowych i komercyjnych, w których instalatorzy, konsultanci oraz właściciele budynków wymagają najwyższej jakości z zachowaniem optymalnych osiągów przy częściowym obciążeniu.

  • Niski pobór energii
  • Wysoka niezawodność
  • Łatwy i szybki montaż
  • Minimalny poziom hałasu podczas pracy
  • Ochrona środowiska
  • Zaprojektowane z myślą o wspieraniu projektów budownictwa ekologicznego

Niski pobór energii

  • Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu
  • SEPR do 8,07 i SEER do 8,43
  • Sprężarki śrubowe dwuwirnikowe z napędem inwerterowym umożliwiają precyzyjne dostosowanie wydajności do zmian obciążenia budynku i znacznie zmniejszają pobór mocy przez urządzenie, szczególnie przy częściowym obciążeniu
  • Zalane wielorurowe wymienniki ciepła zwiększają wydajność wymiany ciepła
  • Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika
  • Zoptymalizowane parametry elektryczne

Wysoka niezawodność

  • Zwiększona ogólna wydajność
  • Sprężarki śrubowe z napędem inwerterowym, wyposażone w duże łożyska i silnik chłodzony zasysanym gazem. Inwerter jest zoptymalizowany dla każdego silnika sprężarki, aby zapewnić niezawodne działanie i łatwą konserwację
  • Dwa niezależne obiegi chłodnicze
  • Sterowanie auto-adaptacyjne
  • Wyjątkowe testy wytrzymałościowe

Łatwy i szybki montaż

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Uproszczone podłączenia elektryczne
  • Uproszczone przyłącza wodne
  • Szybkie uruchamianie urządzenia

Ochrona środowiska

  • Czynnik chłodniczy R-134a
  • Szczelny obieg chłodniczy

Minimalny poziom hałasu podczas pracy

  • Niskoszumowe wentylatory o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®
  • Technologia inwerterowa, zastosowana w silnikach sprężarek, minimalizuje poziom hałasu przy pracy z częściowym obciążeniem
  • Tłumiki hałasu w przewodach tłocznych sprężarki
  • Izolacja akustyczna elementów najbardziej narażonych na promieniowanie akustyczne
  • Opcja 257 dodatkowo obniża ogólny poziom hałasu urządzenia

Zaprojektowane z myślą o wspieraniu projektów budownictwa ekologicznego

Budynek ekologiczny to budynek zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, zaprojektowany, zbudowany i eksploatowany w sposób minimalizujący całkowite oddziaływanie na środowisko naturalne. Tak powstały budynek będzie ekonomiczny w eksploatacji, zapewni wyższy komfort i stworzy zdrowszy klimat dla mieszkających i pracujących w nim ludzi, zwiększając wskaźniki produktywności. System klimatyzacji może wykorzystywać od 30 do 40% rocznego zużycia energii dla budynku. Wybór właściwego systemu klimatyzacji jest jednym z głównych aspektów do rozważenia na etapie projektowania budynku ekologicznego. Urządzenia 30XW-V są odpowiednim rozwiązaniem w przypadku budynków o zmiennym obciążeniu na przestrzeni roku.

Sprężarka śrubowa z napędem inwerterowym Thunderbolt

  • Zaawansowane algorytmy sterowania wykorzystują częstotliwość wyjściową inwertera w połączeniu z logiką wejściową silnika, aby zminimalizować naprężenia mechaniczne części, co zapewnia najlepszą wydajność sprężania i wysoką niezawodność agregatu wody lodowej
  • Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
  • Działanie sprężarek śrubowych opiera się na zasadzie wyporu, umożliwiającego sprężanie gazu do wyższego ciśnienia. W rezultacie, jeśli po stronie skraplacza jest wyjątkowo wysokie ciśnienie, sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę przy zmniejszonej wydajności (tryb bez obciążenia)
  • Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
  • Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
sprężarka śrubowa 06T do agregatów wody lodowej carrier

Układ sterowania Touch Pilot

  • Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z kolorowym ekranem 7"
  • Bezpośredni dostęp do rysunków technicznych urządzenia oraz głównych dokumentów serwisowych
  • Zrzuty ekranu przedstawiające zwięzłe i czytelne informacje w języku lokalnym
  • Kompletne menu, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników
  • Bezpieczna obsługa i ustawienia urządzenia: zabezpieczenie hasłem zapewnia, że nieupoważnione osoby nie mogą modyfikować żadnych zaawansowanych parametrów
  • Prosta i "inteligentna" logika wykorzystuje dane z monitoringu wszystkich parametrów urządzenia, optymalizując jego pracę
  • Zarządzanie energią
panel sterowania touch pilot junior do agregatów wody lodowej i pomp ciepła carrier

Zarządzanie zdalne (standard)

  • Jednostki wyposażone w sterowanie Touch Pilot mogą być łatwo dostępne z poziomu Internetu, przy użyciu komputera podłączonego do sieci Ethernet. Dzięki temu zdalne sterowanie jest szybkie i proste, a poza tym może znacząco ułatwić wykonywanie prac serwisowych
  • Urządzenie jest wyposażone w port szeregowy RS485, zapewniający wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
  • Komunikuje się również z innymi systemami zarządzania budynkiem poprzez opcjonalne bramki komunikacyjne
  • Przy zdalnym połączeniu dostępne są następujące polecenia/wizualizacje:
    • Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
    • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
    • Zarządzanie podwójną nastawą: specjalny styk umożliwia aktywowanie drugiej nastawy (przykład: tryb pomieszczenia niezajętego)
    • Ustawienie żądanego limitu: ograniczenie maksymalnej mocy pracy sprężarki do skonfigurowanej wartości
    • Wizualizacja pracy: wskazuje, czy urządzenie pracuje, czy znajduje się w trybie czuwania (brak obciążenia chłodzeniem)
    • Wizualizacja alarmu

Niski pobór energii

  • Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu
  • SEPR do 8,07 i SEER do 8,43
  • Sprężarki śrubowe dwuwirnikowe z napędem inwerterowym umożliwiają precyzyjne dostosowanie wydajności do zmian obciążenia budynku i znacznie zmniejszają pobór mocy przez urządzenie, szczególnie przy częściowym obciążeniu
  • Zalane wielorurowe wymienniki ciepła zwiększają wydajność wymiany ciepła
  • Elektroniczny zawór rozprężny umożliwia pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika
  • Zoptymalizowane parametry elektryczne

Wysoka niezawodność

  • Zwiększona ogólna wydajność
  • Sprężarki śrubowe z napędem inwerterowym, wyposażone w duże łożyska i silnik chłodzony zasysanym gazem. Inwerter jest zoptymalizowany dla każdego silnika sprężarki, aby zapewnić niezawodne działanie i łatwą konserwację
  • Dwa niezależne obiegi chłodnicze
  • Sterowanie auto-adaptacyjne
  • Wyjątkowe testy wytrzymałościowe

Łatwy i szybki montaż

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Uproszczone podłączenia elektryczne
  • Uproszczone przyłącza wodne
  • Szybkie uruchamianie urządzenia

Ochrona środowiska

  • Czynnik chłodniczy R-134a
  • Szczelny obieg chłodniczy

Minimalny poziom hałasu podczas pracy

  • Niskoszumowe wentylatory o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®
  • Technologia inwerterowa, zastosowana w silnikach sprężarek, minimalizuje poziom hałasu przy pracy z częściowym obciążeniem
  • Tłumiki hałasu w przewodach tłocznych sprężarki
  • Izolacja akustyczna elementów najbardziej narażonych na promieniowanie akustyczne
  • Opcja 257 dodatkowo obniża ogólny poziom hałasu urządzenia

Zaprojektowane z myślą o wspieraniu projektów budownictwa ekologicznego

Budynek ekologiczny to budynek zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, zaprojektowany, zbudowany i eksploatowany w sposób minimalizujący całkowite oddziaływanie na środowisko naturalne. Tak powstały budynek będzie ekonomiczny w eksploatacji, zapewni wyższy komfort i stworzy zdrowszy klimat dla mieszkających i pracujących w nim ludzi, zwiększając wskaźniki produktywności. System klimatyzacji może wykorzystywać od 30 do 40% rocznego zużycia energii dla budynku. Wybór właściwego systemu klimatyzacji jest jednym z głównych aspektów do rozważenia na etapie projektowania budynku ekologicznego. Urządzenia 30XW-V są odpowiednim rozwiązaniem w przypadku budynków o zmiennym obciążeniu na przestrzeni roku.

Sprężarka śrubowa z napędem inwerterowym Thunderbolt

  • Zaawansowane algorytmy sterowania wykorzystują częstotliwość wyjściową inwertera w połączeniu z logiką wejściową silnika, aby zminimalizować naprężenia mechaniczne części, co zapewnia najlepszą wydajność sprężania i wysoką niezawodność agregatu wody lodowej
  • Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
  • Działanie sprężarek śrubowych opiera się na zasadzie wyporu, umożliwiającego sprężanie gazu do wyższego ciśnienia. W rezultacie, jeśli po stronie skraplacza jest wyjątkowo wysokie ciśnienie, sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę przy zmniejszonej wydajności (tryb bez obciążenia)
  • Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
  • Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
sprężarka śrubowa 06T do agregatów wody lodowej carrier

Układ sterowania Touch Pilot

  • Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs z kolorowym ekranem 7"
  • Bezpośredni dostęp do rysunków technicznych urządzenia oraz głównych dokumentów serwisowych
  • Zrzuty ekranu przedstawiające zwięzłe i czytelne informacje w języku lokalnym
  • Kompletne menu, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników
  • Bezpieczna obsługa i ustawienia urządzenia: zabezpieczenie hasłem zapewnia, że nieupoważnione osoby nie mogą modyfikować żadnych zaawansowanych parametrów
  • Prosta i "inteligentna" logika wykorzystuje dane z monitoringu wszystkich parametrów urządzenia, optymalizując jego pracę
  • Zarządzanie energią
panel sterowania touch pilot junior do agregatów wody lodowej i pomp ciepła carrier

Zarządzanie zdalne (standard)

  • Jednostki wyposażone w sterowanie Touch Pilot mogą być łatwo dostępne z poziomu Internetu, przy użyciu komputera podłączonego do sieci Ethernet. Dzięki temu zdalne sterowanie jest szybkie i proste, a poza tym może znacząco ułatwić wykonywanie prac serwisowych
  • Urządzenie jest wyposażone w port szeregowy RS485, zapewniający wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
  • Komunikuje się również z innymi systemami zarządzania budynkiem poprzez opcjonalne bramki komunikacyjne
  • Przy zdalnym połączeniu dostępne są następujące polecenia/wizualizacje:
    • Sterowanie pompami skraplacza: wejście cyfrowe umożliwia weryfikację przepływu wody w skraplaczu (przełącznik przepływowy jest dostarczany przez instalatora)
    • Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
    • Zarządzanie podwójną nastawą: specjalny styk umożliwia aktywowanie drugiej nastawy (przykład: tryb pomieszczenia niezajętego)
    • Ustawienie żądanego limitu: ograniczenie maksymalnej mocy pracy sprężarki do skonfigurowanej wartości
    • Wizualizacja pracy: wskazuje, czy urządzenie pracuje, czy znajduje się w trybie czuwania (brak obciążenia chłodzeniem)
    • Wizualizacja alarmu
Dokumenty

Zobacz również


Dobrze współpracuje z