Przejdź do głównej zawartości

AquaEdge® - Agregat wody lodowej ze sprężarką odśrodkową z łożyskiem ceramicznym, pracujący z czynnikiem chłodniczym HFO R-1233zd
19DV

Czynnik chłodniczy: R-1233zd

Sprężarka: odśrodkowa

Nominalna wydajność chłodnicza: 1050 - 3850 kW

Zaprojektowany, aby idealnie spełniać nowe wymagania w zakresie wydajności energetycznej, komfortu akustycznego, zrównoważonego wykorzystania czynnika chłodniczego, niskich kosztów utrzymania i całkowitego kosztu eksploatacji - 19DV wyznacza nowe standardy na rynku agregatów wody lodowej ze sprężarkami odśrodkowymi o średniej mocy chłodniczej.

  • Niezawodność
  • Wydajność
  • Komfort akustyczny
  • Szerokie możliwości zastosowania
  • Powierzchnia instalacji zajmowana przez urządzenie

carrier-AquaEdge-cooling-puretec-greenspeed
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1233zd

Niezawodność

  • Zaawansowana technicznie dwustopniowa sprężarka ustawiona szeregowo naturalnie równoważy zarówno promieniowy, jak i osiowy nacisk na wał
  • Prosty i wytrzymały układ łożysk ceramicznych umożliwia smarowanie czynnikiem chłodniczym, bez potrzeby używania oleju wymaganego w agregatach konwencjonalnych
  • Rozrusznik o zmiennej prędkości i wysokim poziomie jakości
  • Szybki restart - 19DV może uruchomić się ponownie w ciągu 30 sekund (za pomocą UPS) po odzyskaniu zasilania

Efektywność

  • Wysokoobrotowy silnik z napędem bezpośrednim zapewnia redukcję strat mechanicznych o 75% dzięki wyeliminowaniu przekładni
  • Pionierski parownik opadający został zaprojektowany do pracy z czynnikiem chłodniczym pod niskim ciśnieniem, który znacznie zwiększa wydajność przenikania ciepła poprzez łagodzenie efektu zanurzenia, szczególnie w warunkach częściowego obciążenia
  • Wysokowydajne rury z wewnętrznymi i zewnętrznymi żeberkami
  • Sterowanie zmienną prędkością w technologii Greenspeed®

Przyjazne dla środowiska

  • PUREtec™ R-1233zd(E) to nowy nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy o ultra niskim współczynniku ocieplenia globalnego (~ 1), który jest niepalny i nietoksyczny, a ponadto zapewnia bezpieczną i przyjazną dla środowiska pracę agregatów ze sprężarkami odśrodkowymi
  • Pionierski parownik opadający Carrier umożliwia znacznie mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym
  • Niższe zużycie energii elektrycznej
  • Znacząca redukcja towarzyszącej emisji CO2

Dogodny montaż

  • Układ systemu agregatów wody lodowej 19DV jest dobrze zoptymalizowany, a specjalny ekonomizer w kształcie półksiężyca został zaprojektowany tak, by w jak najlepszym stopniu wykorzystać przestrzeń pomiędzy parownikiem a skraplaczem, co daje o ok. 15% mniejszą zajętość powierzchni, jeśli porównać ze starszymi modelami R-123
  • Opatentowany panel sterowania można zainstalować w każdym z czterech rogów agregatu, co sprawia, że układ urządzeń pozwala na większą elastyczność montażu i można go dopasować do warunków panujących w miejscu instalacji
  • Połączona śrubami, modułowa konstrukcja jest idealna w przypadku projektów modernizacji lub instalowania urządzeń w ograniczonej przestrzeni
  • Różne oferty opcjonalne ułatwiają codzienną konserwację w miejscu pracy

Cicha praca

  • Niskoszumowe wentylatory o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®
  • Hermetyczny silnik chłodzony czynnikiem chłodniczym, brak napędu przekładniowego, zoptymalizowany kanał przepływu i 60% prędkości obrotowej wirnika w porównaniu z dotychczasową konstrukcją, wszystkie te cechy przyczyniają się do zmniejszenia hałasu związanego z przepływem czynnika chłodniczego
  • Sterowanie zmienną prędkością w technologii Greenspeed® dostosowuje zmniejszanie prędkości wirnika przy częściowym obciążeniu, przez co można uzyskać lepsze parametry akustyczne

Inteligencja

  • Inteligentne sterowanie PIC6 - kolorowy ekran dotykowy, intuicyjne menu, animowany obraz urządzeń na interfejsie, graficzne odwzorowanie trendów, automatycznie wysyłana wiadomość alarmowa, zabezpieczenie hasłem i ponad 10 języków obsługi do wyboru
  • Wiele możliwości zdalnego dostępu zapewnia użytkownikom dogodny sposób sterowania i monitorowania agregatów
  • Zarządzanie i analiza danych online, codzienne i kluczowe raporty wydajności, prognostyka i konserwacja zapobiegawcza

Układ sterowania PIC6 Carrier - inteligentny kolorowy ekran dotykowy

  • Niezawodne funkcje sterowania i monitoringu podczas pracy agregatu wody lodowej
  • Ekran dotykowy 10,4" o wysokiej rozdzielczości
  • Wyświetlanie parametrów pracy w czasie rzeczywistym
  • Przyjazny dla użytkownika
  • Symulacja i monitorowanie pracy agregatu
  • Regulacja wydajności chłodzenia lub ogrzewania zależnie od zmian obciążenia
  • Skuteczna diagnostyka usterek: informacje alarmowe mogą być automatycznie zapisywane, funkcja sygnalizowania alarmu za pomocą wiadomości e-mail
  • Zabezpieczenie hasłem, aby uniknąć zmiany ustawień bez autoryzacji
ekran układu sterowania PIC5 agregatami wody lodowej ze sprężarkami odśrodkowymi carrier

Niezawodność

  • Zaawansowana technicznie dwustopniowa sprężarka ustawiona szeregowo naturalnie równoważy zarówno promieniowy, jak i osiowy nacisk na wał
  • Prosty i wytrzymały układ łożysk ceramicznych umożliwia smarowanie czynnikiem chłodniczym, bez potrzeby używania oleju wymaganego w agregatach konwencjonalnych
  • Rozrusznik o zmiennej prędkości i wysokim poziomie jakości
  • Szybki restart - 19DV może uruchomić się ponownie w ciągu 30 sekund (za pomocą UPS) po odzyskaniu zasilania

Efektywność

  • Wysokoobrotowy silnik z napędem bezpośrednim zapewnia redukcję strat mechanicznych o 75% dzięki wyeliminowaniu przekładni
  • Pionierski parownik opadający został zaprojektowany do pracy z czynnikiem chłodniczym pod niskim ciśnieniem, który znacznie zwiększa wydajność przenikania ciepła poprzez łagodzenie efektu zanurzenia, szczególnie w warunkach częściowego obciążenia
  • Wysokowydajne rury z wewnętrznymi i zewnętrznymi żeberkami
  • Sterowanie zmienną prędkością w technologii Greenspeed®

Przyjazne dla środowiska

  • PUREtec™ R-1233zd(E) to nowy nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy o ultra niskim współczynniku ocieplenia globalnego (~ 1), który jest niepalny i nietoksyczny, a ponadto zapewnia bezpieczną i przyjazną dla środowiska pracę agregatów ze sprężarkami odśrodkowymi
  • Pionierski parownik opadający Carrier umożliwia znacznie mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym
  • Niższe zużycie energii elektrycznej
  • Znacząca redukcja towarzyszącej emisji CO2

Dogodny montaż

  • Układ systemu agregatów wody lodowej 19DV jest dobrze zoptymalizowany, a specjalny ekonomizer w kształcie półksiężyca został zaprojektowany tak, by w jak najlepszym stopniu wykorzystać przestrzeń pomiędzy parownikiem a skraplaczem, co daje o ok. 15% mniejszą zajętość powierzchni, jeśli porównać ze starszymi modelami R-123
  • Opatentowany panel sterowania można zainstalować w każdym z czterech rogów agregatu, co sprawia, że układ urządzeń pozwala na większą elastyczność montażu i można go dopasować do warunków panujących w miejscu instalacji
  • Połączona śrubami, modułowa konstrukcja jest idealna w przypadku projektów modernizacji lub instalowania urządzeń w ograniczonej przestrzeni
  • Różne oferty opcjonalne ułatwiają codzienną konserwację w miejscu pracy

Cicha praca

  • Niskoszumowe wentylatory o zmiennej prędkości z technologią Greenspeed®
  • Hermetyczny silnik chłodzony czynnikiem chłodniczym, brak napędu przekładniowego, zoptymalizowany kanał przepływu i 60% prędkości obrotowej wirnika w porównaniu z dotychczasową konstrukcją, wszystkie te cechy przyczyniają się do zmniejszenia hałasu związanego z przepływem czynnika chłodniczego
  • Sterowanie zmienną prędkością w technologii Greenspeed® dostosowuje zmniejszanie prędkości wirnika przy częściowym obciążeniu, przez co można uzyskać lepsze parametry akustyczne

Inteligencja

  • Inteligentne sterowanie PIC6 - kolorowy ekran dotykowy, intuicyjne menu, animowany obraz urządzeń na interfejsie, graficzne odwzorowanie trendów, automatycznie wysyłana wiadomość alarmowa, zabezpieczenie hasłem i ponad 10 języków obsługi do wyboru
  • Wiele możliwości zdalnego dostępu zapewnia użytkownikom dogodny sposób sterowania i monitorowania agregatów
  • Zarządzanie i analiza danych online, codzienne i kluczowe raporty wydajności, prognostyka i konserwacja zapobiegawcza

Układ sterowania PIC6 Carrier - inteligentny kolorowy ekran dotykowy

  • Niezawodne funkcje sterowania i monitoringu podczas pracy agregatu wody lodowej
  • Ekran dotykowy 10,4" o wysokiej rozdzielczości
  • Wyświetlanie parametrów pracy w czasie rzeczywistym
  • Przyjazny dla użytkownika
  • Symulacja i monitorowanie pracy agregatu
  • Regulacja wydajności chłodzenia lub ogrzewania zależnie od zmian obciążenia
  • Skuteczna diagnostyka usterek: informacje alarmowe mogą być automatycznie zapisywane, funkcja sygnalizowania alarmu za pomocą wiadomości e-mail
  • Zabezpieczenie hasłem, aby uniknąć zmiany ustawień bez autoryzacji
ekran układu sterowania PIC5 agregatami wody lodowej ze sprężarkami odśrodkowymi carrier
carrier-innovation-puretec-logo
19DV z
czynnikiem chłodniczym PUREtec™
Carrier sprostał wyzwaniu zwiększania wydajności urządzeń i ograniczania zmian klimatu dzięki gamie produktów PUREtec™ które nie tylko będą chronić warstwę ozonową, ale również będą miały bardzo mały wpływ na globalne ocieplenie.
Dokumenty