Przejdź do głównej zawartości

Suche chłodnice wentylatorowe
09VE

Nominalna wydajność chłodnicza: 100 - 1870 kW

Suche chłodnice tej serii są przeznaczone głównie do chłodzenia wody lub mieszanki glikolu/wody używanej w skraplaczach agregatów wody lodowej oraz podczas pracy w trybie free-cooling. Te urządzenia są przeznaczone do instalacji na zewnątrz.

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Komfort akustyczny
  • o 40% mniejszy ślad ekologiczny
  • Różne rozmiary zależnie od liczby wentylatorów, od 6 do 20
  • 2 średnice wirnika: 800 lub 910 mm
  • Różne prędkości, do 1270 obr./min

Doskonała odporność na korozję

  • Wymienniki z miedzianymi rurami i żeberkami wykonanymi z aluminium wysokiej jakości, zabezpieczonymi przed gromadzeniem się osadów
  • Zespoły silnika wentylatora z profilowanymi kołnierzami z ocynkowanej stali z poliestrową powłoką nakładaną metodą proszkową albo z kompozytu
  • Obudowa i podpórki z ocynkowanej stali z poliestrową powłoką nakładaną metodą proszkową
  • Żeberka aluminiowe wstępnie pokryte powłoką
  • Powłoka o wysokiej wytrzymałości na żeberkach
  • Rury ze stali nierdzewnej
  • Kategoria wytrzymałości na korozję: C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Skrzynka zacisków
  • Szafa ochronna
  • Szafa sterownicza
  • Kołnierze
  • Przeciwkołnierze
  • Ekran ochronny żeberek
  • Silnik EC (komutowany elektrycznie)
  • Wymiennik z odprowadzeniem
  • Zestaw zaworu do trybu free-cooling
  • Chłodnica adiabatyczna
  • Różne rozmiary zależnie od liczby wentylatorów, od 6 do 20
  • 2 średnice wirnika: 800 lub 910 mm
  • Różne prędkości, do 1270 obr./min

Doskonała odporność na korozję

  • Wymienniki z miedzianymi rurami i żeberkami wykonanymi z aluminium wysokiej jakości, zabezpieczonymi przed gromadzeniem się osadów
  • Zespoły silnika wentylatora z profilowanymi kołnierzami z ocynkowanej stali z poliestrową powłoką nakładaną metodą proszkową albo z kompozytu
  • Obudowa i podpórki z ocynkowanej stali z poliestrową powłoką nakładaną metodą proszkową
  • Żeberka aluminiowe wstępnie pokryte powłoką
  • Powłoka o wysokiej wytrzymałości na żeberkach
  • Rury ze stali nierdzewnej
  • Kategoria wytrzymałości na korozję: C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Skrzynka zacisków
  • Szafa ochronna
  • Szafa sterownicza
  • Kołnierze
  • Przeciwkołnierze
  • Ekran ochronny żeberek
  • Silnik EC (komutowany elektrycznie)
  • Wymiennik z odprowadzeniem
  • Zestaw zaworu do trybu free-cooling
  • Chłodnica adiabatyczna

Zobacz również


Dobrze współpracuje z