AquaForce® - Chłodzony powietrzem agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową o stałej prędkości
30XBE / 30XBP
Czynnik chłodniczy: R-134a
Sprężarka: śrubowa o stałej prędkości
Nominalna wydajność chłodnicza: 270 - 1700 kW
Agregaty wody lodowej AquaForceTM 30XBE i 30XBP to ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, w których najważniejsza jest wysoka niezawodność i ekonomiczna eksploatacja we wszystkich warunkach klimatycznych.
- Wysoce ekonomiczna eksploatacja
- Niski poziom hałasu
- Prosta instalacja
- Produkt przyjazny dla środowiska
- Niezrównana niezawodność
Urządzenia są dostępne w 2 wersjach o różnych poziomach wydajności:
- Standardowe urządzenie 30XBE z wentylatorami o zmiennej prędkości, z silnikiem AC
- Wersja 30XBP premium - wyposażona w wentylatory EC - co pozwala uzyskać lepszą efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu
Wysoce ekonomiczna eksploatacja
- Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa wyposażona w wysokowydajny silnik oraz zawór o zmiennej wydajności, pozwalający dokładnie dopasować wydajność chłodzenia do obciążenia
- Aluminiowy skraplacz Novation® z technologią wysokosprawnych wymienników mikrokanałowych
- Zalany parownik płaszczowo-rurowy z rurami chłodzącymi nowej generacji, redukującymi spadki ciśnienia, szczególnie w instalacjach z dużym stężeniem glikolu
- Elektroniczny zawór rozprężny umożliwiający pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika (kontrola przegrzania)
- Układ ekonomizera z elektronicznym zaworem rozprężnym zapewniający wyższą moc chłodniczą
Niski poziom hałasu
- Przepustnice wylotowe wbudowane w separator oleju (patent Carrier)
- Tłumik hałasu na przewodzie powrotnym ekonomizera
- Obudowa akustyczna sprężarki oraz separatora oleju zmniejszają emisję hałasu (opcja)
- Wymienniki skraplacza w kształcie litery V, z kątem rozwartym, umożliwiają cichszy przepływ powietrza w wymienniku
- Niskoszumowe wentylatory Flying Bird™ szóstej generacji, wykonane z materiału kompozytowego (patent Carrier), są teraz jeszcze cichsze - nie generują uciążliwego hałasu o niskiej częstotliwości
- Wentylatory EC z napędem inwerterowym w wersji 30XBP eliminują hałas towarzyszący uruchamianiu i zatrzymywaniu w czasie pracy pod częściowym obciążeniem
- Solidna obudowa wentylatora chroni przed hałasem podczas uruchomienia (patent Carrier)
Prosta instalacja
- Zintegrowany moduł hydrauliczny (opcja)
- Uproszczone podłączenia elektryczne
- Szybkie uruchamianie urządzenia
Ochrona środowiska
- Czynnik chłodniczy R-134a
- 40% mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym dzięki wykorzystaniu mikrokanałowych wymienników ciepła
- Szczelny obieg chłodniczy
Niezrównana niezawodność
- Przemysłowe sprężarki śrubowe mają duże łożyska i są wyposażone w silnik chłodzony zasysanym gazem
- Łatwa dostępność części sprężarki minimalizuje przestoje
- Mikrokanałowe aluminiowe wymienniki ciepła (MCHE) Novation® o wysokiej wytrzymałości na korozję
- Izolacja termiczna parownika wykończona blachą aluminiową (opcjonalnie) - zwiększona ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniowaniem UV
- Sterowanie auto-adaptacyjne
- Wyjątkowe testy wytrzymałościowe
Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa 06T
- Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
- Optymalne ustawienie wydajności chłodzenia sprężarki
- W przypadku usterki sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością (tryb bez obciążenia)
- Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
- Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
30XBE
- SEER LT 12/7 do 4,6
- SEPR HT 12/7 do 5,8 i SEPR MT -2/-8 do 3,7
30XBP
- SEER LT 12/7 do 4,7
- SEPR HT 12/7 do 6,2 i SEPR MT -2/-8 do 4,0
Układ sterowania SmartVu™
- Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z kolorowym ekranem 4.3"
- Możliwość obsługi w 10 językach
- Łatwy dostęp do skrzynki sterownika
- Zabezpieczenie hasłem
- Tryb nocny
- Zarządzanie energią
Zarządzanie zdalne w standardzie
- Łatwy dostęp przez Internet
- Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
- Opcjonalne bramki komunikacyjne
- Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
- Zarządzanie podwójną nastawą
- Sterowanie pompą wody
Zarządzanie zdalne (opcja EMM)
- Rozszerzone możliwości zdalnego sterowania: temperatura w pomieszczeniu, reset nastawy itp.
- Pompy nisko- i wysokociśnieniowe, do wielkości 500
- Wersja cicha, bardzo cicha
- Praca z roztworem glikolu o niskiej i bardzo niskiej temperaturze
- Free-cooling DX
- Całkowity odzysk ciepła
- Boczne panele obudowy i kratki
- Skrzynka układu sterowania IP 54
- Niski prąd rozruchowy
- Obudowa sprężarki
- Aluminiowy płaszcz parownika i pomp
- Powłoki Enviro-shieldTM i Super Enviro-shieldTM MCHE
- Zawory serwisowe
- Interfejsy komunikacyjne BACnet, JBus i Lon
- Łączność bezprzewodowa
Urządzenia są dostępne w 2 wersjach o różnych poziomach wydajności:
- Standardowe urządzenie 30XBE z wentylatorami o zmiennej prędkości, z silnikiem AC
- Wersja 30XBP premium - wyposażona w wentylatory EC - co pozwala uzyskać lepszą efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu
Wysoce ekonomiczna eksploatacja
- Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa wyposażona w wysokowydajny silnik oraz zawór o zmiennej wydajności, pozwalający dokładnie dopasować wydajność chłodzenia do obciążenia
- Aluminiowy skraplacz Novation® z technologią wysokosprawnych wymienników mikrokanałowych
- Zalany parownik płaszczowo-rurowy z rurami chłodzącymi nowej generacji, redukującymi spadki ciśnienia, szczególnie w instalacjach z dużym stężeniem glikolu
- Elektroniczny zawór rozprężny umożliwiający pracę przy niższym ciśnieniu skraplania i lepsze wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika (kontrola przegrzania)
- Układ ekonomizera z elektronicznym zaworem rozprężnym zapewniający wyższą moc chłodniczą
Niski poziom hałasu
- Przepustnice wylotowe wbudowane w separator oleju (patent Carrier)
- Tłumik hałasu na przewodzie powrotnym ekonomizera
- Obudowa akustyczna sprężarki oraz separatora oleju zmniejszają emisję hałasu (opcja)
- Wymienniki skraplacza w kształcie litery V, z kątem rozwartym, umożliwiają cichszy przepływ powietrza w wymienniku
- Niskoszumowe wentylatory Flying Bird™ szóstej generacji, wykonane z materiału kompozytowego (patent Carrier), są teraz jeszcze cichsze - nie generują uciążliwego hałasu o niskiej częstotliwości
- Wentylatory EC z napędem inwerterowym w wersji 30XBP eliminują hałas towarzyszący uruchamianiu i zatrzymywaniu w czasie pracy pod częściowym obciążeniem
- Solidna obudowa wentylatora chroni przed hałasem podczas uruchomienia (patent Carrier)
Prosta instalacja
- Zintegrowany moduł hydrauliczny (opcja)
- Uproszczone podłączenia elektryczne
- Szybkie uruchamianie urządzenia
Ochrona środowiska
- Czynnik chłodniczy R-134a
- 40% mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym dzięki wykorzystaniu mikrokanałowych wymienników ciepła
- Szczelny obieg chłodniczy
Niezrównana niezawodność
- Przemysłowe sprężarki śrubowe mają duże łożyska i są wyposażone w silnik chłodzony zasysanym gazem
- Łatwa dostępność części sprężarki minimalizuje przestoje
- Mikrokanałowe aluminiowe wymienniki ciepła (MCHE) Novation® o wysokiej wytrzymałości na korozję
- Izolacja termiczna parownika wykończona blachą aluminiową (opcjonalnie) - zwiększona ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniowaniem UV
- Sterowanie auto-adaptacyjne
- Wyjątkowe testy wytrzymałościowe
Sprężarka śrubowa dwuwirnikowa 06T
- Wyposażenie w łożyska na dużych wałkach i smarowanie olejem pod ciśnieniem zapewniające niezawodną i długą pracę, nawet przy maksymalnym obciążeniu
- Optymalne ustawienie wydajności chłodzenia sprężarki
- W przypadku usterki sprężarka nie wyłącza się, lecz kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością (tryb bez obciążenia)
- Tłumik hałasu w przewodzie tłocznym znacząco zmniejsza pulsacje tłoczenia gazu i zapewnia cichszą pracę
- Skraplacz zawiera separator oleju, który minimalizuje ilość oleju w obiegu czynnika chłodniczego i przekierowuje go do sprężarki
30XBE
- SEER LT 12/7 do 4,6
- SEPR HT 12/7 do 5,8 i SEPR MT -2/-8 do 3,7
30XBP
- SEER LT 12/7 do 4,7
- SEPR HT 12/7 do 6,2 i SEPR MT -2/-8 do 4,0
Układ sterowania SmartVu™
- Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika z kolorowym ekranem 4.3"
- Możliwość obsługi w 10 językach
- Łatwy dostęp do skrzynki sterownika
- Zabezpieczenie hasłem
- Tryb nocny
- Zarządzanie energią
Zarządzanie zdalne w standardzie
- Łatwy dostęp przez Internet
- Wiele możliwości zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki
- Opcjonalne bramki komunikacyjne
- Uruchomienie/zatrzymanie pracy urządzenia
- Zarządzanie podwójną nastawą
- Sterowanie pompą wody
Zarządzanie zdalne (opcja EMM)
- Rozszerzone możliwości zdalnego sterowania: temperatura w pomieszczeniu, reset nastawy itp.
- Pompy nisko- i wysokociśnieniowe, do wielkości 500
- Wersja cicha, bardzo cicha
- Praca z roztworem glikolu o niskiej i bardzo niskiej temperaturze
- Free-cooling DX
- Całkowity odzysk ciepła
- Boczne panele obudowy i kratki
- Skrzynka układu sterowania IP 54
- Niski prąd rozruchowy
- Obudowa sprężarki
- Aluminiowy płaszcz parownika i pomp
- Powłoki Enviro-shieldTM i Super Enviro-shieldTM MCHE
- Zawory serwisowe
- Interfejsy komunikacyjne BACnet, JBus i Lon
- Łączność bezprzewodowa
Dokumenty