Przejdź do głównej zawartości

Idrofan® - Klimakonwektor ścienny
42WM

Wydajność chłodnicza: 1,2 - 3,8 kW

Wydajość grzewcza: 1,3 - 4,3 kW

42WM to klimakonwektor ścienny z modułem hydraulicznym, dostępny w 2 modelach i 4 rozmiarach. Nowoczesny i atrakcyjny wygląd urządzenia w kolorze RAL 9003 pozwala na jego zastosowanie w każdym miejscu.

  • Łatwy montaż
  • Nowoczesna konstrukcja
  • Niski pobór energii
  • Niski poziom hałasu

  • 2 modele i 4 rozmiary
  • Moc chłodnicza od 1,2 kW do 3,8 kW
  • 2 wersje:
    • 2-rurowe, do trybu ogrzewania i/lub chłodzenia
    • 2-rurowe z nagrzewnicą elektryczną, do ogrzewania i/lub chłodzenia + nagrzewnica elektryczna

Obudowa

  • Wykonany z samogasnącego tworzywa ABS UL94 HB o wysokich parametrach i dużej odporności na starzenie. Klapa rozprowadzania powietrza w wersji podstawowej jest regulowana ręcznie, a w wersji T za pomocą pilota zdalnego sterowania

Filtr powietrza

  • Zmywalny, regenerowalny filtr syntetyczny, łatwo dostępny

Zespół wentylatora

  • Wentylator poprzeczny wykonany z tworzywa sztucznego

Silnik elektryczny

  • Wersja AC
    • Do zasilania jednofazowego, z sześcioma prędkościami, z których trzy są połączone, z kondensatorem
    • Zamontowany na łożyskach trwale uszczelnionych i zabezpieczony podkładkami antywibracyjnymi i mocowaniami samosmarującymi
    • Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne z automatycznym resetem, stopień ochrony IP20, klasa B
  • Wersja EC
    • Silnik bezszczotkowy prądu stałego z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym, zasilany prądem sinusoidalnym (silnik BLAC)

Wymienniki ciepła

  • Wykonane z ciągnionych rur miedzianych i aluminiowych żeberek, które są mechanicznie łączone z rurą w procesie rozprężania
  • Nie nadają się do stosowania w środowisku korozyjnym lub w środowiskach, w których aluminium może ulegać korozji
  • Nagrzewnica elektryczna
    • Jest hermetycznie uszczelniona i dostarczana wewnątrz rur baterii
    • Zasilanie jednofazowe 230 V
    • Wyposażona w ochronę przed przegrzaniem
    • Dwa termostaty bezpieczeństwa: z resetowaniem ręcznym lub automatycznym
  • Zawór 2-drogowy
  • Zawór 3-drogowy
  • Siłownik 230 V dwustanowy
  • Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
  • Pompka skroplin
  • Zestaw zaworu 2-drogowego
  • Zestaw zaworu 3-drogowego
  • 2 modele i 4 rozmiary
  • Moc chłodnicza od 1,2 kW do 3,8 kW
  • 2 wersje:
    • 2-rurowe, do trybu ogrzewania i/lub chłodzenia
    • 2-rurowe z nagrzewnicą elektryczną, do ogrzewania i/lub chłodzenia + nagrzewnica elektryczna

Obudowa

  • Wykonany z samogasnącego tworzywa ABS UL94 HB o wysokich parametrach i dużej odporności na starzenie. Klapa rozprowadzania powietrza w wersji podstawowej jest regulowana ręcznie, a w wersji T za pomocą pilota zdalnego sterowania

Filtr powietrza

  • Zmywalny, regenerowalny filtr syntetyczny, łatwo dostępny

Zespół wentylatora

  • Wentylator poprzeczny wykonany z tworzywa sztucznego

Silnik elektryczny

  • Wersja AC
    • Do zasilania jednofazowego, z sześcioma prędkościami, z których trzy są połączone, z kondensatorem
    • Zamontowany na łożyskach trwale uszczelnionych i zabezpieczony podkładkami antywibracyjnymi i mocowaniami samosmarującymi
    • Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne z automatycznym resetem, stopień ochrony IP20, klasa B
  • Wersja EC
    • Silnik bezszczotkowy prądu stałego z magnesami trwałymi i komutatorem elektronicznym, zasilany prądem sinusoidalnym (silnik BLAC)

Wymienniki ciepła

  • Wykonane z ciągnionych rur miedzianych i aluminiowych żeberek, które są mechanicznie łączone z rurą w procesie rozprężania
  • Nie nadają się do stosowania w środowisku korozyjnym lub w środowiskach, w których aluminium może ulegać korozji
  • Nagrzewnica elektryczna
    • Jest hermetycznie uszczelniona i dostarczana wewnątrz rur baterii
    • Zasilanie jednofazowe 230 V
    • Wyposażona w ochronę przed przegrzaniem
    • Dwa termostaty bezpieczeństwa: z resetowaniem ręcznym lub automatycznym
  • Zawór 2-drogowy
  • Zawór 3-drogowy
  • Siłownik 230 V dwustanowy
  • Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
  • Pompka skroplin
  • Zestaw zaworu 2-drogowego
  • Zestaw zaworu 3-drogowego

Dobrze współpracuje z