Przejdź do głównej zawartości

Kompaktowe centrale dachowe chłodzenie/pompa ciepła
50FF/FC 100-280 R-454B

Czynnik chłodniczy: R-454B

Nominalna wydajność chłodnicza: 97-273 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 97-299 kW

Przepływ powietrza: 10 800-54 000 m³/h

Nowy gama zabudowanych urządzeń dachowych 50FF/FC 100-280 R-454B obejmuje niezależne i kompaktowe urządzenia chłodzone powietrzem o konstrukcji poziomej, montowane na dachu. NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej. Zakres wydajności urządzeń dostępnych w tej serii umożliwia obsługę klimatyzacji na średnich i dużych powierzchniach, typowych dla galerii handlowych, sklepów spożywczych, centrów logistycznych i wielu innych zastosowań w handlu i przemyśle.

  • Wysoka wydajność
  • czynnik chłodniczy R-454B o niskim GWP
  • System o niewielkich rozmiarach
  • Niski poziom hałasu
  • Odzysk energii
  • Wentylatory EC o zmiennej prędkości
  • Sprężarki wielospiralne
  • Elektroniczne zawory rozprężne
  • Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją

Seria 50FC, modele 100 do 280,czynnik chłodniczy R-454B: rewersyjna pompa ciepła

Seria 50FF, modele 100 do 280,czynnik chłodniczy R-454B: jednostki chłodzące

Opis ogólny

  • Optymalizacja zarządzania częściowym obciążeniem
  • Wysoka wydajność sezonowa
  • Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP
  • Rama samonośna
  • Zoptymalizowany projekt
  • Niski poziom hałasu
  • Sprężarki wielospiralne
  • Elektroniczne zawory rozprężne
  • Wentylatory EC o zmiennej prędkości
  • Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją
  • Aluminiowe panele
  • Opcjonalna obudowa z podwójną ścianką (50 mm) we wszystkich sekcjach wewnętrznych w kontakcie z przepływającym powietrzem (izolacja A2-s1 d0 (M0))

Elastyczność konstrukcji

  • Szeroki zakres konfiguracji przepływu powietrza i dodatkowych opcji
  • Pionowe urządzenia nawiewno-wywiewne stanowią idealne rozwiązanie w przypadku nowych budynków lub montażu w istniejących instalacjach
  • Urządzenia poziome są idealnym rozwiązaniem w przypadku wymiany lub montażu ściennego, gdzie dźwięk musi być wytłumiony, zanim kanałem przedostanie się na dach

Łatwy i szybki montaż

  • Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd. i zajmowania przestrzeni podłogi
  • Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie
  • Mogą obowiązywać szczególne wymagania bezpieczeństwa, ponieważ R454B jest sklasyfikowany jako A2L

Wyjątkowa niezawodność

  • doskonałe parametry wydajności przy pełnym i częściowym obciążeniu
  • Komponenty wysokiej jakości
  • Wszystkie urządzenia poddawane są na różnych etapach produkcji testom pod kątem nieszczelności obiegu, zgodności elektrycznej i ciśnienia czynnika chłodniczego

Zaawansowana technologia i wydajność

  • Zastosowanie elektronicznych wentylatorów typu plug-fan z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością daje następujące korzyści:
    • wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
    • lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
    • Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP,
    • znacznie zwiększona wydajność silnika. silniki prądu stałego z magnesami trwałymi aktywowane są za pomocą przełącznika elektronicznego, wbudowanego w sam silnik,
    • zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
    • pomiar natężenia przepływu.
  • Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając zużycie prądu, poziom hałasu przy obciążeniu częściowym oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
  • Elektroniczne zawory rozprężne
  • Układ/układy podwójnych kompresorów

Ochrona środowiska

  • Zastosowanie czynnika chłodniczego R-410A umożliwia wybór zgodny z poszanowaniem środowiska. NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.
  • Do przenoszenia urządzeń nie są potrzebne drewniane palety, co eliminuje nie tylko potrzebę utylizacji odpadów, ale także zapobiega wycince drzew

Obudowa

  • Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Panel z aluminium. Wykończony farbą poliestrową, kolorze białym RAL 7035
  • Nowa rama samonośna
  • Zdejmowane panele ułatwiają dostęp do wszystkich podzespołów: szafki elektrycznej, sprężarek, wentylatorów, filtrów itd.
  • Płozy ułatwiające transport w kontenerze. Wymiary tej gamy produktów pozwalają na transport wszystkich modeli i zespołów w kontenerze, dzięki czemu specjalne opakowanie morskie SEI4C nie jest wymagane

Jednostka wewnętrzna

  • Izolacja termiczna i akustyczna paneli i z klasyfikacją ogniową M1
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
  • Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
  • Grawimetryczne filtry powietrza G4 wielokrotnego użytku
  • Oddzielna taca do odprowadzania skroplin ze spadkiem w kierunku odpływu.

Urządzenie zewnętrzne

  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
  • 2 koncepcje układu skraplacz w zależności od mocy chłodniczej (wymiennik V w rozmiarach 180-280)
  • Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
  • Pokrywę z wentylatorami silnika można podnieść, by uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia zewnętrznego

Obieg chłodzenia

  • Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
  • Grzałka karteru
  • Elektroniczne zawory rozprężne
  • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
  • Kwasoodporne osuszacze filtrów
  • Chłodzenie zapewniające 2-krotną wymianę powietrza

Zabezpieczenia

  • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
  • Główny wyłącznik drzwiowy
  • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
  • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Szafa elektryczna

  • Kompletna szafka elektryczna ze wszystkimi połączeniami przewodowymi. Izolowane drzwiczki dostępowe zapobiegające kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej.Stopień ochrony: IP54
  • Numeracja przewodów
  • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
  • Połączenie z głównym uziemieniem
  • Styki sprężarki i silnika wentylatora
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
  • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
  • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
  • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
  • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
  • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
  • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Sterownik "50FC"

Zainstalowany fabrycznie sterownik "50FC" umożliwia działanie niezależne lub może być połączony z bardziej rozbudowanym systemem. Jeśli tego wymaga dane zastosowanie, serię 50FC można również skonfigurować w sposób umożliwiający komunikację za pośrednictwem protokołów LonWorks®, BACnetTM i Konnex. Sterownik zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (lokalna sieć komputerowa), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.

Funkcje
  • Większa wydajność przy częściowym obciążeniu
  • Lepsze sterowanie temperaturą
  • Wyjątkowa niezawodność
  • Chłodzenie przy wysokiej temperaturze otoczenia, do 48ºC w urządzeniach z odwracalną pompą ciepła (52ºC w jednostkach chłodzących)
  • Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia, do -15ºC TMT
Główne funkcje:
  • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
  • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
  • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
  • Cykle sprężarek
  • Zarządzanie odszranianiem
  • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
  • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
  • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
  • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
  • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
  • Zarządzanie wszystkimi podzespołami opcjonalnymi dostępnymi dla urządzenia: ekonomizer, ogrzewanie wspomagające, czujnik CO2 jakości powietrza, odzysk energii...

Interfejsy użytkownika

Panel graficzny

Panel, montowany standardowo w szafie elektrycznej, jest używany do:

  • wstępnego programowania urządzenia,
  • modyfikowania parametrów roboczych,
  • WŁ./WYŁ. urządzenia,
  • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
  • wyświetlania zmiennych podlegających regulacji i wartości zmierzonych przez czujniki,
  • wyświetlania bieżących alarmów i rejestru ich historii.
terminal graficzny carrier
Panel operatorski (opcja)

Panel można zainstalować w szafie elektrycznej zamiast panelu graficznego. Jest używany do:

  • WŁ./WYŁ. urządzenia,
  • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
  • wyświetlania wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej,
  • wyświetlania kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier
Panel z ekranem dotykowym (opcja)
  • Panel z ekranem dotykowym 4,3 cala
  • Uproszczona nawigacja pomiędzy różnymi ekranami
panel sterowania z ekranem dotykowym carrier

Rozwiązania w zakresie nadzoru

pCO Web
  • Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
Boss and Boss mini
  • Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń (BOSS) urządzenia z serii 50 (BOSS-MINI)
  • Zintegrowane Wi-Fi
  • Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
  • Z możliwością tworzenia stref i grup
  • Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji

Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła

  • Aktywny odzysk ciepła (zestawy BA i BB). Obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego.
  • Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza. Koło wymiennika jest umieszczone na module znajdującym się z boku urządzenia (zespoł BW)

Na zewnątrz budynku

  • Temperatura
    • Izolacja termiczna i akustyczna z podwójną ścianką o grubości 50 mm we wszystkich sekcjach wewnętrznych w kontakcie z przepływającym powietrzem, z klasyfikacją ogniową Euroklasa A2-s1, d0 (M0)
    • Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
  • Korozja
    • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
    • Wymienniki INERA® z żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium, cechującego się bardzo dużą odpornością na korozję oraz z miedzianymi rurkami
    • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem
    • Powłoka Blygold®
  • Wilgotność
    • Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
    • Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
    • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
    • Podstawowe osuszanie (funkcja standardowa). Osuszanie odbywa się przy urządzeniach uruchamianych w trybie CHŁODZENIE, a opcja ogrzewania jest wymagana do ponownego podgrzania powietrza za parownikiem

Opcje klimatyzacji/ogrzewania

  • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
  • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
  • Moduł nagrzewnicy powietrza z palnikiem gazowym z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE

Filtrowanie powietrza + separator skroplin

  • óżne kombinacje filtrów: z niskim spadkiem ciśnienia G4, kombinacje dwustopniowe z G4 + M6, lub inne jako M6 + F7 lub F7 + F9
  • Separator skroplin za wewnętrznym wymiennikiem powietrza

Wentylator zewnętrzny

  • Dwubiegowe wentylatory osiowe z napędem bezpośrednim

Izolacja

  • Izolacja termiczna i akustyczna z podwójną ścianą o grubości 50 mm we wszystkich sekcjach wewnętrznych w kontakcie z przepływającym powietrzem, z klasyfikacją ogniową Euroklasa A2-s1, d0 (M0)

Jednostka wewnętrzna

  • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej zabezpieczającej przed korozją
  • Zarządzanie nadciśnieniem w pomieszczeniu (dostępne w zespołach BP, BT, BW )
  • Wykrywanie zanieczyszczenia filtra z wyłącznikiem różnicowym ciśnienia

Urządzenie zewnętrzne

  • Siatka zabezpieczająca wymiennik zewnętrzny
  • Separator skroplin na wlocie świeżego powietrza
  • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy

Dodatkowe ogrzewanie

  • Wymiennik ciepła (HRC) służy do wstępnego ogrzania powietrza, które będzie przepływać przez główny wewnętrzny wymiennik ciepła. Do tego celu wykorzystuje on temperaturę zewnętrznej instalacji wody.

Zastosowania specjalne

  • Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
  • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotną w trybie chłodzenia

Czujniki

  • Czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
  • Podwójne czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
  • Czujnik CO2 dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
  • Układ sterowania wykrywaniem dymu zgodnie z wymaganiami normy NF S 61-961

Zasilanie

  • Zasilanie elektryczne bez przewodu neutralnego

Zarządzanie ekonomizerem + wilgotność zewnętrzna

  • Ekonomizer umożliwia wykorzystanie powietrza zewnętrznego, jeśli jego parametry są lepsze niż parametry powietrza powrotnego
  • Udział procentowy powietrza zewnętrznego może zmieniać się w zakresie od 0% do 100%
  • Zarządzanie ekonomizerem może być: termiczne, entalpiczne lub termoentalpiczne
  • Czujnik wilgotności powietrza zewnętrznego

Panel + Komunikacja z urządzeniem

  • Różne kombinacje terminali (w szafie elektrycznej i/lub do zdalnego sterowania)
    • Panel graficzny, terminal użytkownika, panel z ekranem dotykowym
    • Sterownik bez panelu (w przypadku urządzeń współdzielących panel w sieci pLAN)
  • Karty do komunikacji BMS z różnymi protokołami
  • Domyślnie sterowanie elektroniczne jest skonfigurowane dla jednostki samodzielnej, ale możliwe jest również skonfigurowanie do pracy w sieci LAN (sieć lokalna) jako Master, Slave lub Back-up

Różne

  • Zarządzanie nawilżaczem ze sterowaniem proporcjonalnym lub typu wł.-wył.
  • Licznik energii elektrycznej do monitorowania zużycia energii w instalacji
  • Miernik mocy chłodniczej i energii elektrycznej
  • Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
  • Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
  • Wysokiej jakości urządzenia wyłączające
  • Lakier zabezpieczający podzespoły w szafie elektrycznej: płytka sterująca, karty i terminale

Seria 50FC, modele 100 do 280,czynnik chłodniczy R-454B: rewersyjna pompa ciepła

Seria 50FF, modele 100 do 280,czynnik chłodniczy R-454B: jednostki chłodzące

Opis ogólny

  • Optymalizacja zarządzania częściowym obciążeniem
  • Wysoka wydajność sezonowa
  • Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP
  • Rama samonośna
  • Zoptymalizowany projekt
  • Niski poziom hałasu
  • Sprężarki wielospiralne
  • Elektroniczne zawory rozprężne
  • Wentylatory EC o zmiennej prędkości
  • Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją
  • Aluminiowe panele
  • Opcjonalna obudowa z podwójną ścianką (50 mm) we wszystkich sekcjach wewnętrznych w kontakcie z przepływającym powietrzem (izolacja A2-s1 d0 (M0))

Elastyczność konstrukcji

  • Szeroki zakres konfiguracji przepływu powietrza i dodatkowych opcji
  • Pionowe urządzenia nawiewno-wywiewne stanowią idealne rozwiązanie w przypadku nowych budynków lub montażu w istniejących instalacjach
  • Urządzenia poziome są idealnym rozwiązaniem w przypadku wymiany lub montażu ściennego, gdzie dźwięk musi być wytłumiony, zanim kanałem przedostanie się na dach

Łatwy i szybki montaż

  • Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd. i zajmowania przestrzeni podłogi
  • Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie
  • Mogą obowiązywać szczególne wymagania bezpieczeństwa, ponieważ R454B jest sklasyfikowany jako A2L

Wyjątkowa niezawodność

  • doskonałe parametry wydajności przy pełnym i częściowym obciążeniu
  • Komponenty wysokiej jakości
  • Wszystkie urządzenia poddawane są na różnych etapach produkcji testom pod kątem nieszczelności obiegu, zgodności elektrycznej i ciśnienia czynnika chłodniczego

Zaawansowana technologia i wydajność

  • Zastosowanie elektronicznych wentylatorów typu plug-fan z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością daje następujące korzyści:
    • wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
    • lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
    • Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP,
    • znacznie zwiększona wydajność silnika. silniki prądu stałego z magnesami trwałymi aktywowane są za pomocą przełącznika elektronicznego, wbudowanego w sam silnik,
    • zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
    • pomiar natężenia przepływu.
  • Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając zużycie prądu, poziom hałasu przy obciążeniu częściowym oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
  • Elektroniczne zawory rozprężne
  • Układ/układy podwójnych kompresorów

Ochrona środowiska

  • Zastosowanie czynnika chłodniczego R-410A umożliwia wybór zgodny z poszanowaniem środowiska. NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.
  • Do przenoszenia urządzeń nie są potrzebne drewniane palety, co eliminuje nie tylko potrzebę utylizacji odpadów, ale także zapobiega wycince drzew

Obudowa

  • Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Panel z aluminium. Wykończony farbą poliestrową, kolorze białym RAL 7035
  • Nowa rama samonośna
  • Zdejmowane panele ułatwiają dostęp do wszystkich podzespołów: szafki elektrycznej, sprężarek, wentylatorów, filtrów itd.
  • Płozy ułatwiające transport w kontenerze. Wymiary tej gamy produktów pozwalają na transport wszystkich modeli i zespołów w kontenerze, dzięki czemu specjalne opakowanie morskie SEI4C nie jest wymagane

Jednostka wewnętrzna

  • Izolacja termiczna i akustyczna paneli i z klasyfikacją ogniową M1
  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
  • Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
  • Grawimetryczne filtry powietrza G4 wielokrotnego użytku
  • Oddzielna taca do odprowadzania skroplin ze spadkiem w kierunku odpływu.

Urządzenie zewnętrzne

  • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
  • 2 koncepcje układu skraplacz w zależności od mocy chłodniczej (wymiennik V w rozmiarach 180-280)
  • Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
  • Pokrywę z wentylatorami silnika można podnieść, by uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia zewnętrznego

Obieg chłodzenia

  • Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
  • Grzałka karteru
  • Elektroniczne zawory rozprężne
  • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
  • Kwasoodporne osuszacze filtrów
  • Chłodzenie zapewniające 2-krotną wymianę powietrza

Zabezpieczenia

  • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
  • Główny wyłącznik drzwiowy
  • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
  • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania

Szafa elektryczna

  • Kompletna szafka elektryczna ze wszystkimi połączeniami przewodowymi. Izolowane drzwiczki dostępowe zapobiegające kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej.Stopień ochrony: IP54
  • Numeracja przewodów
  • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
  • Połączenie z głównym uziemieniem
  • Styki sprężarki i silnika wentylatora
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
  • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
  • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
  • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
  • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
  • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
  • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Sterownik "50FC"

Zainstalowany fabrycznie sterownik "50FC" umożliwia działanie niezależne lub może być połączony z bardziej rozbudowanym systemem. Jeśli tego wymaga dane zastosowanie, serię 50FC można również skonfigurować w sposób umożliwiający komunikację za pośrednictwem protokołów LonWorks®, BACnetTM i Konnex. Sterownik zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (lokalna sieć komputerowa), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.

Funkcje
  • Większa wydajność przy częściowym obciążeniu
  • Lepsze sterowanie temperaturą
  • Wyjątkowa niezawodność
  • Chłodzenie przy wysokiej temperaturze otoczenia, do 48ºC w urządzeniach z odwracalną pompą ciepła (52ºC w jednostkach chłodzących)
  • Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia, do -15ºC TMT
Główne funkcje:
  • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
  • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
  • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
  • Cykle sprężarek
  • Zarządzanie odszranianiem
  • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
  • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
  • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
  • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
  • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
  • Zarządzanie wszystkimi podzespołami opcjonalnymi dostępnymi dla urządzenia: ekonomizer, ogrzewanie wspomagające, czujnik CO2 jakości powietrza, odzysk energii...

Interfejsy użytkownika

Panel graficzny

Panel, montowany standardowo w szafie elektrycznej, jest używany do:

  • wstępnego programowania urządzenia,
  • modyfikowania parametrów roboczych,
  • WŁ./WYŁ. urządzenia,
  • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
  • wyświetlania zmiennych podlegających regulacji i wartości zmierzonych przez czujniki,
  • wyświetlania bieżących alarmów i rejestru ich historii.
terminal graficzny carrier
Panel operatorski (opcja)

Panel można zainstalować w szafie elektrycznej zamiast panelu graficznego. Jest używany do:

  • WŁ./WYŁ. urządzenia,
  • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
  • wyświetlania wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej,
  • wyświetlania kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier
Panel z ekranem dotykowym (opcja)
  • Panel z ekranem dotykowym 4,3 cala
  • Uproszczona nawigacja pomiędzy różnymi ekranami
panel sterowania z ekranem dotykowym carrier

Rozwiązania w zakresie nadzoru

pCO Web
  • Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
Boss and Boss mini
  • Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń (BOSS) urządzenia z serii 50 (BOSS-MINI)
  • Zintegrowane Wi-Fi
  • Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
  • Z możliwością tworzenia stref i grup
  • Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji

Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła

  • Aktywny odzysk ciepła (zestawy BA i BB). Obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego.
  • Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza. Koło wymiennika jest umieszczone na module znajdującym się z boku urządzenia (zespoł BW)

Na zewnątrz budynku

  • Temperatura
    • Izolacja termiczna i akustyczna z podwójną ścianką o grubości 50 mm we wszystkich sekcjach wewnętrznych w kontakcie z przepływającym powietrzem, z klasyfikacją ogniową Euroklasa A2-s1, d0 (M0)
    • Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
  • Korozja
    • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
    • Wymienniki INERA® z żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium, cechującego się bardzo dużą odpornością na korozję oraz z miedzianymi rurkami
    • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem
    • Powłoka Blygold®
  • Wilgotność
    • Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
    • Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
    • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
    • Podstawowe osuszanie (funkcja standardowa). Osuszanie odbywa się przy urządzeniach uruchamianych w trybie CHŁODZENIE, a opcja ogrzewania jest wymagana do ponownego podgrzania powietrza za parownikiem

Opcje klimatyzacji/ogrzewania

  • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
  • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
  • Moduł nagrzewnicy powietrza z palnikiem gazowym z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE

Filtrowanie powietrza + separator skroplin

  • óżne kombinacje filtrów: z niskim spadkiem ciśnienia G4, kombinacje dwustopniowe z G4 + M6, lub inne jako M6 + F7 lub F7 + F9
  • Separator skroplin za wewnętrznym wymiennikiem powietrza

Wentylator zewnętrzny

  • Dwubiegowe wentylatory osiowe z napędem bezpośrednim

Izolacja

  • Izolacja termiczna i akustyczna z podwójną ścianą o grubości 50 mm we wszystkich sekcjach wewnętrznych w kontakcie z przepływającym powietrzem, z klasyfikacją ogniową Euroklasa A2-s1, d0 (M0)

Jednostka wewnętrzna

  • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej zabezpieczającej przed korozją
  • Zarządzanie nadciśnieniem w pomieszczeniu (dostępne w zespołach BP, BT, BW )
  • Wykrywanie zanieczyszczenia filtra z wyłącznikiem różnicowym ciśnienia

Urządzenie zewnętrzne

  • Siatka zabezpieczająca wymiennik zewnętrzny
  • Separator skroplin na wlocie świeżego powietrza
  • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy

Dodatkowe ogrzewanie

  • Wymiennik ciepła (HRC) służy do wstępnego ogrzania powietrza, które będzie przepływać przez główny wewnętrzny wymiennik ciepła. Do tego celu wykorzystuje on temperaturę zewnętrznej instalacji wody.

Zastosowania specjalne

  • Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
  • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotną w trybie chłodzenia

Czujniki

  • Czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
  • Podwójne czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
  • Czujnik CO2 dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
  • Układ sterowania wykrywaniem dymu zgodnie z wymaganiami normy NF S 61-961

Zasilanie

  • Zasilanie elektryczne bez przewodu neutralnego

Zarządzanie ekonomizerem + wilgotność zewnętrzna

  • Ekonomizer umożliwia wykorzystanie powietrza zewnętrznego, jeśli jego parametry są lepsze niż parametry powietrza powrotnego
  • Udział procentowy powietrza zewnętrznego może zmieniać się w zakresie od 0% do 100%
  • Zarządzanie ekonomizerem może być: termiczne, entalpiczne lub termoentalpiczne
  • Czujnik wilgotności powietrza zewnętrznego

Panel + Komunikacja z urządzeniem

  • Różne kombinacje terminali (w szafie elektrycznej i/lub do zdalnego sterowania)
    • Panel graficzny, terminal użytkownika, panel z ekranem dotykowym
    • Sterownik bez panelu (w przypadku urządzeń współdzielących panel w sieci pLAN)
  • Karty do komunikacji BMS z różnymi protokołami
  • Domyślnie sterowanie elektroniczne jest skonfigurowane dla jednostki samodzielnej, ale możliwe jest również skonfigurowanie do pracy w sieci LAN (sieć lokalna) jako Master, Slave lub Back-up

Różne

  • Zarządzanie nawilżaczem ze sterowaniem proporcjonalnym lub typu wł.-wył.
  • Licznik energii elektrycznej do monitorowania zużycia energii w instalacji
  • Miernik mocy chłodniczej i energii elektrycznej
  • Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
  • Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
  • Wysokiej jakości urządzenia wyłączające
  • Lakier zabezpieczający podzespoły w szafie elektrycznej: płytka sterująca, karty i terminale

Zobacz również