AquaSnap® - Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine met scroll-compressor
30RB 40R-160R
Koudemiddel : R-32
Compressor: scroll-type met vast toerental
Nominaal koelvermogen : 40-160 kW
De Aquasnap-serie vloeistofkoelmachines is ontworpen voor commerciële toepassingen (airconditioning van kantoren, hotels enz.) of industriële toepassingen (procesunits voor lage temperatuur enz.).
- Zakelijke en industriële toepassingen
- Compact ontwerp
- Stille werking
- Variabel waterdebiet
- Gedeeltelijke warmteterugwinning
Stille werking
- Geluidsarme scroll-compressors die zijn gemonteerd op een onafhankelijk chassis en die worden ondersteund door trillingsdempende voeten
- Verticale condensorbatterijen
- Geluidsarme 6e generatie Flying Bird™ VI-ventilatoren, vervaardigd van composietmateriaal
Snelle en eenvoudige installatie
- Geïntegreerde hydromodule (optie)
- Klein bodembeslag en geringe hoogte
- Eenvoudig afneembare panelen
- Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
- Snelle inbedrijfstelling
Economische werking
- Verhoogd energierendement bij deellast
- Lagere onderhoudskosten
- Pomp met variabel toerental (optie)
Mileuverantwoordelijke
- Niet-ozonafbrekend koudemiddel R-32
- Gereduceerd direct opwarmingsvermogen:
- Geringe koudemiddelvulling R-32
- Lagere R-32 GWP (675)
- Lekdicht koudemiddelcircuit met een minimum aan hardgesoldeerde koudemiddelverbindingen
- Verminderd energieverbruik van de unit (hoge efficiëntie bij vol- en deellast)
- Pompenergieverbruik kan met maximaal twee derde worden verminderd door gebruik van Greenspeed®-pompen met variabel toerental
Superieure betrouwbaarheid
- Uiterst geavanceerd concept
- Autoadaptieve regeling
- Uitgebreide duurzaamheidstests
Novation®-microkanaalwarmtewisselaars van aluminium
- Novation®-technologie met microkanaalbatterijen
- Extrabestendige aluminiumlegering
- Corrosiebestendig
- Kan worden gebruikt in gematigd maritieme en stedelijke omgevingen
- Circa 10% efficiënter dan een traditionele batterij
- 40% reductie van de hoeveelheid koudemiddel in de koelmachine
- Reduceert luchtdrukverliezen met 50%
- Kan zeer snel worden gereinigd
SmartVuTM-regeling
- Energiebeheer
- Interne tijdprogrammeerklok
- Verschuiving van setpoint op basis van de buitenluchttemperatuur
- Master/slave-regeling van twee warmtepompen die parallel werken
- Onderhoud
- Trendcurve weergave
- Herinnering onderhoud en controles
- Opslag van gebruikersdocumenten, elektrische schema's en onderdelenlijst
- Laatste 50 storingen in geheugen met waarden van alle machineparameters
- Integrated advances communication features
- Nachtbedrijf
- Eenvoudige en snelle communicatietechnologie via Ethernet (IP) naar een centraal gebouwbeheersysteem
- Biedt toegang tot meerdere parameters van de units
- Gebruiksvriendelijke en intuïtieve touchscreengebruikersinterface van 4,3"
Beheer op afstand (standaard)
- Makkelijk toegankelijk vanaf internet
- Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
- Optionele communicatiegateways
- Start/stop van de machine
- Beheer met dubbel setpoint
- Bediening waterpomp
- Corrosiebescherming batterijen
- Pekeloplossing van gemiddelde of lage temperatuur
- Winterbedrijf tot -20°C
- Gedeeltelijke warmteterugwinning
- Zeer laag geluidsniveau
- Roosters en afdekpanelen
- Hydraulische module met pomp naar keuze (hoge of lage druk/enkel of dubbel/vast of variabel toerental)
- Module buffervat
- Expansievat
- Vorstbescherming
- Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
- Master/slave-werking
- Beheer vrije koeling droge koeler
- Soft starter
- Toerengeregelde ventilatoren (door toerenregelaar of EC-motor)
- Versterkte EMC-filtering
- Voldoet aan Russische/Marokkaans regelgeving
- Gelaste aansluitkit voor warmtewisselaars
- Infrarood koelmiddelleidedetector
Stille werking
- Geluidsarme scroll-compressors die zijn gemonteerd op een onafhankelijk chassis en die worden ondersteund door trillingsdempende voeten
- Verticale condensorbatterijen
- Geluidsarme 6e generatie Flying Bird™ VI-ventilatoren, vervaardigd van composietmateriaal
Snelle en eenvoudige installatie
- Geïntegreerde hydromodule (optie)
- Klein bodembeslag en geringe hoogte
- Eenvoudig afneembare panelen
- Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
- Snelle inbedrijfstelling
Economische werking
- Verhoogd energierendement bij deellast
- Lagere onderhoudskosten
- Pomp met variabel toerental (optie)
Mileuverantwoordelijke
- Niet-ozonafbrekend koudemiddel R-32
- Gereduceerd direct opwarmingsvermogen:
- Geringe koudemiddelvulling R-32
- Lagere R-32 GWP (675)
- Lekdicht koudemiddelcircuit met een minimum aan hardgesoldeerde koudemiddelverbindingen
- Verminderd energieverbruik van de unit (hoge efficiëntie bij vol- en deellast)
- Pompenergieverbruik kan met maximaal twee derde worden verminderd door gebruik van Greenspeed®-pompen met variabel toerental
Superieure betrouwbaarheid
- Uiterst geavanceerd concept
- Autoadaptieve regeling
- Uitgebreide duurzaamheidstests
Novation®-microkanaalwarmtewisselaars van aluminium
- Novation®-technologie met microkanaalbatterijen
- Extrabestendige aluminiumlegering
- Corrosiebestendig
- Kan worden gebruikt in gematigd maritieme en stedelijke omgevingen
- Circa 10% efficiënter dan een traditionele batterij
- 40% reductie van de hoeveelheid koudemiddel in de koelmachine
- Reduceert luchtdrukverliezen met 50%
- Kan zeer snel worden gereinigd
SmartVuTM-regeling
- Energiebeheer
- Interne tijdprogrammeerklok
- Verschuiving van setpoint op basis van de buitenluchttemperatuur
- Master/slave-regeling van twee warmtepompen die parallel werken
- Onderhoud
- Trendcurve weergave
- Herinnering onderhoud en controles
- Opslag van gebruikersdocumenten, elektrische schema's en onderdelenlijst
- Laatste 50 storingen in geheugen met waarden van alle machineparameters
- Integrated advances communication features
- Nachtbedrijf
- Eenvoudige en snelle communicatietechnologie via Ethernet (IP) naar een centraal gebouwbeheersysteem
- Biedt toegang tot meerdere parameters van de units
- Gebruiksvriendelijke en intuïtieve touchscreengebruikersinterface van 4,3"
Beheer op afstand (standaard)
- Makkelijk toegankelijk vanaf internet
- Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
- Optionele communicatiegateways
- Start/stop van de machine
- Beheer met dubbel setpoint
- Bediening waterpomp
- Corrosiebescherming batterijen
- Pekeloplossing van gemiddelde of lage temperatuur
- Winterbedrijf tot -20°C
- Gedeeltelijke warmteterugwinning
- Zeer laag geluidsniveau
- Roosters en afdekpanelen
- Hydraulische module met pomp naar keuze (hoge of lage druk/enkel of dubbel/vast of variabel toerental)
- Module buffervat
- Expansievat
- Vorstbescherming
- Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
- Master/slave-werking
- Beheer vrije koeling droge koeler
- Soft starter
- Toerengeregelde ventilatoren (door toerenregelaar of EC-motor)
- Versterkte EMC-filtering
- Voldoet aan Russische/Marokkaans regelgeving
- Gelaste aansluitkit voor warmtewisselaars
- Infrarood koelmiddelleidedetector
AquaSnap®
is beschikbaar met R-32 koudemiddel
is beschikbaar met R-32 koudemiddel
Carrier AquaSnap® scroll-koelmachines zijn nu leverbaar met R-32 koudemiddel, dat de prestaties verbetert en de directe uitstoot van broeikasgassen tot 77% vermindert, vergeleken met het voorgaande programma dat R-410A koudemiddel gebruikte.
Documenten