AquaForce® - Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine met schroefcompressor en variabel toerental en HFO-koudemiddel R-1234ze
30KAVZE / 30KAVPZE
Koudemiddel: R-1234ze
Compressor: schroeftype met variabel toerental
Nominaal koelvermogen: 370 - 1350 kW
De AquaForce® Vision 30KAVZE / KAVPZE-vloeistofkoelmachines met Greenspeed® Intelligence zijn de premiumoplossing voor zakelijke en industriële toepassingen wanneer installateurs, consultants en gebouweigenaren op zoek zijn naar superieure betrouwbaarheid en optimale prestaties, met name bij deellast.
- Uitstekende prestaties
- Laag geluidsniveau
- Intelligentie en connectiviteit
- Milieuverantwoord
- Breed toepassingsgebied
- Eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud
Het assortiment is beschikbaar in 4 efficiëntieniveaus:
- 30KAVZE standaardmachine
- 30KAVZE met EC-ventilatoren (optie 17) - verbetert de seizoensgebonden energie-efficiëntie
- 30KAVZE met hoge energie-efficiëntie (optie 119) - voorzien van extra warmtewisselingsoppervlak voor het leveren van optimale prestaties bij vol- en deellast
- 30KAVZE met hoge energie-efficiëntie+ (optie 119+) - voorzien van EC-ventilatoren en extra warmtewisselingsoppervlak voor de hoogst mogelijke seizoensgebonden energie-efficiëntie
Uitstekende energieprestaties
- 2e generatie twin-rotor compressors van Carrier met hoge efficiëntie en variabel toerental en met ingebouwde Vi-regelklep (volume-index) voor optimale vollast- en deellastprestaties
- Flying Bird™-ventilatoren met EC-motor en variabel toerental voor minimaal energieverbruik
- Novation®-aluminiumcondensor met microkanaal-batterijtechnologie met een hoge efficiëntie
- Geoptimaliseerde elektrische prestaties
- Hydromodule met dubbele pomp met variabel toerental
- Slimme energiebewaking
Bewezen betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden
- Schroefcompressors van industrieel type met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor
- Ventilatoren met variabel toerental
- Aluminium Novation® microkanaal-warmtewisselaars (MCHE) met hoge corrosiebestendigheid
- Badverdamper met mechanisch reinigbare waterleidingen
- Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits voor gedeeltelijke koeling
- Autoadaptieve regeling
- Uitgebreide duurzaamheidstests
Minimale operationele geluidsniveaus
- Greenspeed® Intelligence, met schroefcompressors met variabel toerental en condensorventilatoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
- Nieuwe generatie dubbele-rotorcompressors van het type Carrier 06Z met variabel toerental en geïntegreerd geluiddempingspakket
- 6e generatie stille Flying Bird™-ventilatoren
- 4 geluidsniveaus voor de meest gevoelige omgevingen
Snelle en eenvoudige installatie
- Ingebouwde pompen met variabel toerental tot 800 kW
- Compacte machines voor gemakkelijk transport en eenvoudige installatie
- Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
- Vereenvoudigde wateraansluitingen
- Snelle inbedrijfstelling
Zorg voor het milieu
- Automatische energiemeter
- Langetermijnoplossing met PUREtec™-koudemiddel R-1234ze
- 40% minder koudemiddel toegelaten door de microkanaaltechnologie
- Hermetisch gesloten koudemiddelcircuits
- Koudemiddellekkagewaarschuwing
- Lekdetectie van koudemiddel (optie)
Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen
- LEED®-certificering (leiderschap in energie- en milieuontwerp)
Nieuwe generatie dubbele-schroefcompressors van het type Carrier 06Z met variabel toerental
- Dubbele-schroefcompressor die is geoptimaliseerd voor werking met variabel toerental
- Separate luchtgekoelde omvormer voor hogere betrouwbaarheid
- Geïntegreerd geluiddempingspakket (IRA) voor vermindering van het geluidsniveau met maximaal 6 dB(A) in vergelijking met de vorige 06T- generatie
- Geïntegreerde terugslagklep voor stille bedrijfsonderbreking
- De levensduur van de lagers is meer dan 100 000 uur
- Er is een speciale oliescheider aangebracht bij de afvoer van elke compressor voor maximale terugvoer van de olie
- De Vi-regelklep (volume-index) biedt een betrouwbare methode voor de aanpassing van de compressieratio zodat beter kan worden voldaan aan de systeemeisen
- Schroefcompressors werken volgens het volumetrische beginsel om gas te comprimeren tot een hogere druk. Dit heeft tot gevolg dat als er een ongewoon hoge druk in de condensor bestaat, de compressor niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
- Door de geluiddemper in de oliescheiderleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, zodat een veel stillere werking ontstaat
- 30KAVZE: SEER LT 12/7 tot 5,3 en SEPR HT 12/7 tot 6,52
- 30KAVZE: met EC-ventilatormotoren (optie 17) SEER LT tot 5,39 en SEPR HT tot 6,6
- 30KAVZE: met hoge energie-efficiëntie (optie 119) SEER LT tot 5,48 en SEPR HT tot 6,84
- 30KAVZE: met hoge energie-efficiëntie+ (optie 119+) SEER LT tot 5,5 en SEPR HT tot 6,95
- 30KAVPZE: SEER LT tot 5,71 en SEPR HT tot 7,18
SmartVu™-regeling
- Intuïtieve en gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
- 10 talen beschikbaar
- Eenvoudige toegang tot regelaarkast
- Beveiligd met wachtwoord
- Nachtmodus
- Energiebeheer
Beheer op afstand als standaard
- Makkelijk toegankelijk vanaf internet
- Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
- Optionele communicatiegateways
- Start/stop van de machine
- Beheer met dubbel setpoint
- Bediening waterpomp
Beheer op afstand (EMM-optie)
- Uitgebreide mogelijkheden voor afstandsbediening: kamertemperatuur, opnieuw instellen van setpoint, enz.
- EC-ventilatoren
- Hoge energie-efficiëntie en hoge energie-efficiëntie+
- Dubbele lage- en hogedrukpompen met variabel toerental
- Geluidsarm en zeer geluidsarm
- Zij-afdekpanelen en roosters
- Hoge omgevingstemperatuur tot maximaal 55°C
- IP 54-regelkast
- Verdamper en pompen met aluminium bekleding
- Serviceafsluiters
- BACnet, JBus en Lon communicatie ondersteuning
- Draadloze connectiviteit voor energiebewaking op afstand
Het assortiment is beschikbaar in 4 efficiëntieniveaus:
- 30KAVZE standaardmachine
- 30KAVZE met EC-ventilatoren (optie 17) - verbetert de seizoensgebonden energie-efficiëntie
- 30KAVZE met hoge energie-efficiëntie (optie 119) - voorzien van extra warmtewisselingsoppervlak voor het leveren van optimale prestaties bij vol- en deellast
- 30KAVZE met hoge energie-efficiëntie+ (optie 119+) - voorzien van EC-ventilatoren en extra warmtewisselingsoppervlak voor de hoogst mogelijke seizoensgebonden energie-efficiëntie
Uitstekende energieprestaties
- 2e generatie twin-rotor compressors van Carrier met hoge efficiëntie en variabel toerental en met ingebouwde Vi-regelklep (volume-index) voor optimale vollast- en deellastprestaties
- Flying Bird™-ventilatoren met EC-motor en variabel toerental voor minimaal energieverbruik
- Novation®-aluminiumcondensor met microkanaal-batterijtechnologie met een hoge efficiëntie
- Geoptimaliseerde elektrische prestaties
- Hydromodule met dubbele pomp met variabel toerental
- Slimme energiebewaking
Bewezen betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden
- Schroefcompressors van industrieel type met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor
- Ventilatoren met variabel toerental
- Aluminium Novation® microkanaal-warmtewisselaars (MCHE) met hoge corrosiebestendigheid
- Badverdamper met mechanisch reinigbare waterleidingen
- Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits voor gedeeltelijke koeling
- Autoadaptieve regeling
- Uitgebreide duurzaamheidstests
Minimale operationele geluidsniveaus
- Greenspeed® Intelligence, met schroefcompressors met variabel toerental en condensorventilatoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
- Nieuwe generatie dubbele-rotorcompressors van het type Carrier 06Z met variabel toerental en geïntegreerd geluiddempingspakket
- 6e generatie stille Flying Bird™-ventilatoren
- 4 geluidsniveaus voor de meest gevoelige omgevingen
Snelle en eenvoudige installatie
- Ingebouwde pompen met variabel toerental tot 800 kW
- Compacte machines voor gemakkelijk transport en eenvoudige installatie
- Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
- Vereenvoudigde wateraansluitingen
- Snelle inbedrijfstelling
Zorg voor het milieu
- Automatische energiemeter
- Langetermijnoplossing met PUREtec™-koudemiddel R-1234ze
- 40% minder koudemiddel toegelaten door de microkanaaltechnologie
- Hermetisch gesloten koudemiddelcircuits
- Koudemiddellekkagewaarschuwing
- Lekdetectie van koudemiddel (optie)
Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen
- LEED®-certificering (leiderschap in energie- en milieuontwerp)
Nieuwe generatie dubbele-schroefcompressors van het type Carrier 06Z met variabel toerental
- Dubbele-schroefcompressor die is geoptimaliseerd voor werking met variabel toerental
- Separate luchtgekoelde omvormer voor hogere betrouwbaarheid
- Geïntegreerd geluiddempingspakket (IRA) voor vermindering van het geluidsniveau met maximaal 6 dB(A) in vergelijking met de vorige 06T- generatie
- Geïntegreerde terugslagklep voor stille bedrijfsonderbreking
- De levensduur van de lagers is meer dan 100 000 uur
- Er is een speciale oliescheider aangebracht bij de afvoer van elke compressor voor maximale terugvoer van de olie
- De Vi-regelklep (volume-index) biedt een betrouwbare methode voor de aanpassing van de compressieratio zodat beter kan worden voldaan aan de systeemeisen
- Schroefcompressors werken volgens het volumetrische beginsel om gas te comprimeren tot een hogere druk. Dit heeft tot gevolg dat als er een ongewoon hoge druk in de condensor bestaat, de compressor niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
- Door de geluiddemper in de oliescheiderleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, zodat een veel stillere werking ontstaat
- 30KAVZE: SEER LT 12/7 tot 5,3 en SEPR HT 12/7 tot 6,52
- 30KAVZE: met EC-ventilatormotoren (optie 17) SEER LT tot 5,39 en SEPR HT tot 6,6
- 30KAVZE: met hoge energie-efficiëntie (optie 119) SEER LT tot 5,48 en SEPR HT tot 6,84
- 30KAVZE: met hoge energie-efficiëntie+ (optie 119+) SEER LT tot 5,5 en SEPR HT tot 6,95
- 30KAVPZE: SEER LT tot 5,71 en SEPR HT tot 7,18
SmartVu™-regeling
- Intuïtieve en gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
- 10 talen beschikbaar
- Eenvoudige toegang tot regelaarkast
- Beveiligd met wachtwoord
- Nachtmodus
- Energiebeheer
Beheer op afstand als standaard
- Makkelijk toegankelijk vanaf internet
- Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
- Optionele communicatiegateways
- Start/stop van de machine
- Beheer met dubbel setpoint
- Bediening waterpomp
Beheer op afstand (EMM-optie)
- Uitgebreide mogelijkheden voor afstandsbediening: kamertemperatuur, opnieuw instellen van setpoint, enz.
- EC-ventilatoren
- Hoge energie-efficiëntie en hoge energie-efficiëntie+
- Dubbele lage- en hogedrukpompen met variabel toerental
- Geluidsarm en zeer geluidsarm
- Zij-afdekpanelen en roosters
- Hoge omgevingstemperatuur tot maximaal 55°C
- IP 54-regelkast
- Verdamper en pompen met aluminium bekleding
- Serviceafsluiters
- BACnet, JBus en Lon communicatie ondersteuning
- Draadloze connectiviteit voor energiebewaking op afstand
leverbaar met HFO
Puretec™- koudemiddel
leverbaar met laag brijnoptie
verkrijgbaar met warmteterugwinning opties
Prestaties
De AquaForce® Vision 30KAVP, een premium luchtgekoelde schroefkoelmachine met toerentalregeling realiseert een unieke seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding van 5,6, welke 25% beter is dan de Ecodesign 2021 voorschriften.
Carriers AquaForce Vision 30KAVP heeft een koelvermogen van 500 kW tot maximaal 1100 kW en behaalt premium energieprestaties, zelfs in vergelijking met olievrije koelmachines met magneetzweefcompressors. In combinatie met EC-ventilatoren met variabel toerental biedt de dubbele schroefcompressor die is voorzien van ultramoderne motortechnologie met permanente magneten, optimale werking bij deellast, vergeleken met traditionele compressortechnologieën. De motor met permanente magneten zorgt voor een constante efficiëntie over het gehele bedrijfsbereik.