Skip to main content

AquaSnap® - Watergedreven warmtepomp
61WG

Koudemiddel: R-410a

Compressor: scroll-type met vast toerental

Nominaal koelvermogen: 30 - 230 kW

De 61WG-units zijn nieuwe Carrier-warmtepompen die zijn ontworpen voor commerciële toepassingen (kantoren, kleine hotels, recreatiecentra), woningen en industriële toepassingen. Alle units bieden een unieke combinatie van hoogstaande prestaties en functionaliteit in een uitzonderlijk compact chassis.

  • 61WG geoptimaliseerd voor verwarming
  • Compact ontwerp
  • Plug-and-play ontwerp
  • Hoge efficiëntie

Algemene beschrijving

  • Klein benodigd vloeroppervlak
  • Scroll-compressors en R-410A koudemiddel
  • Pomp met variabel debiet
  • Geluidsarme optie (-3 dB(A))
  • Stapelen van twee units voor meer capaciteit (tot type 090)
  • Verschillende communicatieprotocollen beschikbaar: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Wateraansluiting aan de boven- of achterzijde

Geoptimaliseerd voor verwarming

  • Hoge temperatuur tot maximaal +65 °C
  • Verdampertemperatuur tot -5 °C
  • Regeling van de driewegklep voor warm tapwater en ruimteverwarmingsbehoefte
  • Systeembenadering - het beheer van de verwarmingsinstallatie maximaliseert het totale rendement van complexe systemen waarin 61WG-units zijn gecombineerd met een aanvullende warmtebron voor multizone ruimteverwarming en de productie van warm tapwater
  • Compatibel met de meeste verwarmingssystemen, zowel in nieuwe als gerenoveerde gebouwen, en mogelijkheid tot productie van sanitair warm water (met een speciaal setpoint voor de temperatuur)

Aanpasbaarheid en eenvoudige installatie

  • Kan worden geleverd met verschillende hydraulische moduleopties, zowel op verdamper en/of condensor, met verschillende beschikbare drukniveaus en met pompen met variabel of vast toerental
  • Verwarming is waterzijdig omkeerbaar

Compact en hoogwaardig productassortiment

  • Klein bodembeslag, ideaal voor gerenoveerde gebouwen, kan worden gebruikt in zeer krappe technische ruimten
  • Hoge SCOP voldoet aan de meest strikte normen, met een temperatuur van het uitgaande water van maximaal 65 °C zonder aanvullend systeem
  • Pompen met een variabel debiet verminderen het energieverbruik van het systeem
  • Voorziet in lage geluidsniveaus, zodat installatie in elk type gebouw mogelijk is
  • Uitgerust met de nieuwste generatie RA410A-scroll-compressor, geoptimaliseerd voor typische bedrijfscondities voor watergedreven units

SmartVuTM-regeling

  • Geïntegreerde geavanceerde communicatiemogelijkheden
    • Met hydraulische module: waterdrukweergave en waterdebietberekening
    • Eenvoudige en snelle communicatietechnologie via Ethernet (IP) naar een gebouwbeheersysteem
  • Gebruiksvriendelijke en intuïtieve touchscreengebruikersinterface van 4,3"
    • Toegang tot meerdere parameters
    • Beknopte en duidelijke informatie is beschikbaar in lokale talen
    • Compleet menu, aangepast voor verschillende klanten
  • Beheer op afstand (standaard)
  • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
  • Afstandsbediening is snel en gemakkelijk
  • Onderhoudsfunctie (standaard)
  • Herinnering verplicht onderhoud: FGAS-afdichtingscontrole
  • Configureerbare herinnering aan periodiek onderhoud
  • Opslag van gebruikersdocumenten, elektrische schema's en reserveonderdelen
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Geavanceerde regeling

  • Geoptimaliseerd energiebeheer
    • Een gepatenteerd auto-adaptief algoritme optimaliseert de condensatiedruk bij deellast om de compressorbelasting te verminderen en een perfecte toevoer van koudemiddel naar de verdamper te garanderen
    • Automatische verstelling van het setpoint op basis van de buitentemperatuur of de retourwatertemperatuur
    • Master/slave-regeling van twee warmtepompen die parallel werken
    • Twee onafhankelijke tijdprogramma's voor het regelen van
    • Unit starten/stoppen
    • Werking op een tweede setpoint voor koelmachinewater
  • Totale bescherming van de unit
    • Gepatenteerd autoadaptatief algoritme regelt compressorbedrijf en zorgt voor voortdurende aanpassing aan de systeemkenmerken
    • De regelaar analyseert voortdurend de zuig- en persdruk- en temperatuurwaarden van de compressor
  • Afstandsbediening
    • Start/stop van de machine
    • Beheer met dubbel setpoint
    • Capaciteitsbegrenzing
    • Bedrijfsindicatie
    • Alarmindicatie
  • Beheer op afstand
    • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
    • Optionele communicatiegateways

Opties

  • Laag geluidsniveau
  • Zeer laag geluidsniveau
  • Hydraulische module met pomp naar keuze
  • Expansievat
  • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
  • Master/slave-werking
  • Hoofdschakelaar zonder zekering
  • Softstarter
  • Voldoet aan Russische regelgeving
  • Gelaste aansluitkit voor warmtewisselaars
  • Stapelbare unit
  • Wateraansluiting aan de bovenkant

Accessoires

  • Verwarmingssysteembeheer type A: regelt één type warmtestraler met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type B: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type C: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een stadsverwarmingsnetwerk als hulpbron

Algemene beschrijving

  • Klein benodigd vloeroppervlak
  • Scroll-compressors en R-410A koudemiddel
  • Pomp met variabel debiet
  • Geluidsarme optie (-3 dB(A))
  • Stapelen van twee units voor meer capaciteit (tot type 090)
  • Verschillende communicatieprotocollen beschikbaar: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Wateraansluiting aan de boven- of achterzijde

Geoptimaliseerd voor verwarming

  • Hoge temperatuur tot maximaal +65 °C
  • Verdampertemperatuur tot -5 °C
  • Regeling van de driewegklep voor warm tapwater en ruimteverwarmingsbehoefte
  • Systeembenadering - het beheer van de verwarmingsinstallatie maximaliseert het totale rendement van complexe systemen waarin 61WG-units zijn gecombineerd met een aanvullende warmtebron voor multizone ruimteverwarming en de productie van warm tapwater
  • Compatibel met de meeste verwarmingssystemen, zowel in nieuwe als gerenoveerde gebouwen, en mogelijkheid tot productie van sanitair warm water (met een speciaal setpoint voor de temperatuur)

Aanpasbaarheid en eenvoudige installatie

  • Kan worden geleverd met verschillende hydraulische moduleopties, zowel op verdamper en/of condensor, met verschillende beschikbare drukniveaus en met pompen met variabel of vast toerental
  • Verwarming is waterzijdig omkeerbaar

Compact en hoogwaardig productassortiment

  • Klein bodembeslag, ideaal voor gerenoveerde gebouwen, kan worden gebruikt in zeer krappe technische ruimten
  • Hoge SCOP voldoet aan de meest strikte normen, met een temperatuur van het uitgaande water van maximaal 65 °C zonder aanvullend systeem
  • Pompen met een variabel debiet verminderen het energieverbruik van het systeem
  • Voorziet in lage geluidsniveaus, zodat installatie in elk type gebouw mogelijk is
  • Uitgerust met de nieuwste generatie RA410A-scroll-compressor, geoptimaliseerd voor typische bedrijfscondities voor watergedreven units

SmartVuTM-regeling

  • Geïntegreerde geavanceerde communicatiemogelijkheden
    • Met hydraulische module: waterdrukweergave en waterdebietberekening
    • Eenvoudige en snelle communicatietechnologie via Ethernet (IP) naar een gebouwbeheersysteem
  • Gebruiksvriendelijke en intuïtieve touchscreengebruikersinterface van 4,3"
    • Toegang tot meerdere parameters
    • Beknopte en duidelijke informatie is beschikbaar in lokale talen
    • Compleet menu, aangepast voor verschillende klanten
  • Beheer op afstand (standaard)
  • Makkelijk toegankelijk vanaf internet
  • Afstandsbediening is snel en gemakkelijk
  • Onderhoudsfunctie (standaard)
  • Herinnering verplicht onderhoud: FGAS-afdichtingscontrole
  • Configureerbare herinnering aan periodiek onderhoud
  • Opslag van gebruikersdocumenten, elektrische schema's en reserveonderdelen
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Geavanceerde regeling

  • Geoptimaliseerd energiebeheer
    • Een gepatenteerd auto-adaptief algoritme optimaliseert de condensatiedruk bij deellast om de compressorbelasting te verminderen en een perfecte toevoer van koudemiddel naar de verdamper te garanderen
    • Automatische verstelling van het setpoint op basis van de buitentemperatuur of de retourwatertemperatuur
    • Master/slave-regeling van twee warmtepompen die parallel werken
    • Twee onafhankelijke tijdprogramma's voor het regelen van
    • Unit starten/stoppen
    • Werking op een tweede setpoint voor koelmachinewater
  • Totale bescherming van de unit
    • Gepatenteerd autoadaptatief algoritme regelt compressorbedrijf en zorgt voor voortdurende aanpassing aan de systeemkenmerken
    • De regelaar analyseert voortdurend de zuig- en persdruk- en temperatuurwaarden van de compressor
  • Afstandsbediening
    • Start/stop van de machine
    • Beheer met dubbel setpoint
    • Capaciteitsbegrenzing
    • Bedrijfsindicatie
    • Alarmindicatie
  • Beheer op afstand
    • Meerdere mogelijkheden voor regeling, bewaking en diagnose op afstand
    • Optionele communicatiegateways

Opties

  • Laag geluidsniveau
  • Zeer laag geluidsniveau
  • Hydraulische module met pomp naar keuze
  • Expansievat
  • Lon-, J-Bus- of BacNet-gateway
  • Master/slave-werking
  • Hoofdschakelaar zonder zekering
  • Softstarter
  • Voldoet aan Russische regelgeving
  • Gelaste aansluitkit voor warmtewisselaars
  • Stapelbare unit
  • Wateraansluiting aan de bovenkant

Accessoires

  • Verwarmingssysteembeheer type A: regelt één type warmtestraler met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type B: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een aanvullend elektrisch verwarmingselement of ketel
  • Verwarmingssysteembeheer type C: regelt twee typen warmtestralers en productie van sanitair warm water met een stadsverwarmingsnetwerk als hulpbron

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in


Werkt goed met