Siirry pääsisältöön

Idrofan® - Ohut kanavoitava puhallinkonvektori
42EP

Jäähdytysteho : 0.4-4.2 kW

Lämmitysteho : 0.5-5.0 kW

Ilmavirtaus : 70-755 m³/h

  • Kanavoitava laite alaslasketun katon sisälle
  • Erittäin ohuen rungon vuoksi helposti integroitavissa uusiin ja vanhoihin rakennuksiin
  • Optimoitu energiankulutus
  • Konfiguroitavissa monipuolisesti erilaisiin asennuskohteisiin
  • Hallittua mukavuutta

Mallisto koostuu kolmesta eri runkokoosta. Kaikki koot ovat saatavilla:

  • 2-putkirakenne, lämmitys- ja/tai jäähdytyskäyttö
  • 2-putkirakenne + sähkövastus, lämmitys- ja/tai jäähdytyskäyttö + sähkölämmitys
  • 4-putkirakenne, lämmitys ja jäähdytys

Yleiskuvaus

  • Uuden sukupolven ohutrakenteinen kanavoitava puhallinkonvektori (150 mm korkea), joka mahdollistaa matalamman alaslasketun katon käytön
  • 42EP voidaan asentaa alaslasketun katon sisälle tai korotetun lattian alle.
  • Varustettu innovatiivisella ja energiatehokkaalla EC-puhaltimella, jonka säätöalue 0-100% välillä mahdollistaa täydelliset huoneolosuhteet, niin jäähdytys, kuin lämmityskäytössä.

Muokattavuus

Kaikki 42EP kokoluokat voidaan toimittaa

  • ilman meno/paluuyhteitä
  • suorakaiteen muotoisilla meno/paluuyhteellä
  • Pyöreillä 125 mm meno/paluuyhteillä

Huonesäädin 33T

2 vaihtoehtoista säädintä:
  • Type C : 2-putkijärjestelmä EC-puhaltimella
  • Type D : 4-putkijärjestelmä tai 2-putkijärjestelmä sähkövastuksella

Seinälle asennettava säädin on helppo asentaa kaikenlaisiin huoneisiint. Säätöalue on +10°C...+30°C.

NTC säädin

  • PID säädin
  • Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART yhteensopiva
  • EC puhaltimen ohjaus
  • Yhdistää optimaalisesti mukavuuden ja energiatehokkuuden

WTC säädin

  • Avoin väyläkomminukaatio BACnet MS/TP tai LON
  • PID säädin
  • Laaja valikoima ohjauspaneeleita
  • EC-puhaltimen ohjaus 
  • Optiona CO2 anturi
  • Optiona valojen/pimennysverhojen ohjaus

Mallisto koostuu kolmesta eri runkokoosta. Kaikki koot ovat saatavilla:

  • 2-putkirakenne, lämmitys- ja/tai jäähdytyskäyttö
  • 2-putkirakenne + sähkövastus, lämmitys- ja/tai jäähdytyskäyttö + sähkölämmitys
  • 4-putkirakenne, lämmitys ja jäähdytys

Yleiskuvaus

  • Uuden sukupolven ohutrakenteinen kanavoitava puhallinkonvektori (150 mm korkea), joka mahdollistaa matalamman alaslasketun katon käytön
  • 42EP voidaan asentaa alaslasketun katon sisälle tai korotetun lattian alle.
  • Varustettu innovatiivisella ja energiatehokkaalla EC-puhaltimella, jonka säätöalue 0-100% välillä mahdollistaa täydelliset huoneolosuhteet, niin jäähdytys, kuin lämmityskäytössä.

Muokattavuus

Kaikki 42EP kokoluokat voidaan toimittaa

  • ilman meno/paluuyhteitä
  • suorakaiteen muotoisilla meno/paluuyhteellä
  • Pyöreillä 125 mm meno/paluuyhteillä

Huonesäädin 33T

2 vaihtoehtoista säädintä:
  • Type C : 2-putkijärjestelmä EC-puhaltimella
  • Type D : 4-putkijärjestelmä tai 2-putkijärjestelmä sähkövastuksella

Seinälle asennettava säädin on helppo asentaa kaikenlaisiin huoneisiint. Säätöalue on +10°C...+30°C.

NTC säädin

  • PID säädin
  • Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART yhteensopiva
  • EC puhaltimen ohjaus
  • Yhdistää optimaalisesti mukavuuden ja energiatehokkuuden

WTC säädin

  • Avoin väyläkomminukaatio BACnet MS/TP tai LON
  • PID säädin
  • Laaja valikoima ohjauspaneeleita
  • EC-puhaltimen ohjaus 
  • Optiona CO2 anturi
  • Optiona valojen/pimennysverhojen ohjaus
carrier-idrofan-42ep
Idrofan® 42EP
The new Carrier ultra-slim FCU increases potential yields throughout the supply chain, whilst allowing for creative building design without compromising on performance.

Sinua voi kiinnostaa myös