Siirry pääsisältöön
carrier-london-in-winter carrier-london-in-winter_sq

Lämpöenergian varastointi

Lämpöenergian varastointiratkaisu ilmastointijärjestelmille, joiden suurin jäähdytystarve ylittää 500 kW.

carrier-storage-tanks_c

Kestävä lähestymistapa rakentamiseen

Jatkuvien sähkön hinnan korotusten ja ympäristövaikutusten pienentämisen tarpeen muovaamassa globaalissa ympäristössä energiaa on säästettävä ja sen käyttöä valvottava. Carrierin vastaus energiantarpeen hallinnan ja kestävän lähestymistavan mukaisten älykkäiden rakennusten haasteisiin on latenttia lämpöä hyödyntävä lämpöenergian varastointitekniikka TES (Thermal Energy Storage).


Siirrä sähkönkulutus huipputunneista hiljaisempiin tunteihin

TES-tekniikka perustuu kapseloituihin faasimuutosmateriaaleihin (PCM, Phase Change Materials), joita käytetään vedenjäähdyttimien tuottaman jäähdytysenergian varastoimiseen. Lämpöenergiaa yöllä varastoiva ja päivällä vapauttava ratkaisu mahdollistaa halvimman sähkön käytön ja huippupiikkien välttämisen. Lämpöenergian tuotannon vuorokauden eri aikoihin jakava TES-ratkaisu voi pienentää vedenjäähdytinkapasiteetin tarvetta jopa 70 %.*

* TES-tekniikkaa käyttävien ja käyttämättömien vastaavien järjestelmien välillä mitatut erot.

Voiko sairaala varmistaa jäähdytysenergian tuotannon ja optimoida energiankulutuksen Carrier Thermal Energy Storage -ratkaisun avulla?
Lue lisää napsauttamalla tätä

KAAVIO RAKENNUKSEN PÄIVITTÄISESTÄ JÄÄHDYTYSTARPEESTA JA SÄHKÖNKULUTUKSEN JAKAUTUMISESTA


carrier-service-building-energy-consumption-graphic_fi
carrier-service-thermal-energy-storage-nodules-graphic_fi
Huippuluokan ilmastointiratkaisu

Ilmastointijärjestelmä varastoinnilla

Vedenjäähdyttimiin liitetty TES-järjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta pallomaisiin kapseleihin kapseloituja faasimuutosmateriaaleja (PCM) sisältävästä säiliöstä. PCM-kapselit mahdollistavat erittäin suuren energiatiheyden ja energianvaihdon.

+3000

asiakasta maailmanlaajuisesti

+65

maata

+500 MW

sähköä säästetty

+6 000 000 kWh

päivittäinen siirtomäärä

Lähde: Arviot perustuvat asiakaskohteissa oleviin TES-ratkaisuihin

Avaimet käteen -ratkaisu projektisuunnittelusta toteutukseen

Carrier optimoi laitteiston suunnittelun ja toiminnan kaikkiin kaupan ja teollisuuden kiinteistöjen käyttökohteisiin. Autamme konsultteja mukauttamaan hydrauliikan projektikohtaisesti sovelluksen, käyttöolosuhteiden ja asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Tarvittaessa integroimme täydentäviä teknikoita, kuten vapaajäähdytyksen tai energian talteenoton.

carrier-service-thermal-energy-storage-turnkey-solution-graphic_fi_sm