Siirry pääsisältöön

AquaSnap® - Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin (30WG) ja vedenjäähdytin ulkoisella lauhduttimella (30WGA)
30WG / 30WGA

Kylmäaine: R-410A

Kompressori: Scroll

Nimellisjäähdytysteho: 25-190 kW

Nimellislämmitysteho: 30-230 kW

30WG/30WGA-yksiköt ovat uusia Carrierin vedenjäähdyttimiä ja lämpöpumppuja, jotka on suunniteltu kaupallisiin (toimistoihin, pieniin hotelleihin, vapaa-ajan tiloihin) ja teollisiin käyttökohteisiin sekä asuntoihin. Kaikki yksiköt tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän suurta tehokkuutta ja toiminnallisuutta poikkeuksellisen kompaktilla alustalla.

  • 30WG on optimoitu jäähdytykseen / pienen lämpötilan lämmitykseen (korkean lämpötilan lämmitystä varten katso 61WG-valikoimaa)
  • Kompakti muotoilu
  • Plug and Play -valmius
  • Erittäin tehokas

30WG - optimoitu ilmastointiin ja prosessilämmitykseen ja -jäähdytykseen
  • Höyrystimen lämpötila -12 °C:seen asti
  • Lauhduttimen lämpötila +60 °C:seen asti
  • Lauhdutuspaineen säätö
  • Lämmöntalteenotto ulkoisella lämmönvaihtimella
30WGA - optimoitu ilmastointiin
  • Jatkuva toiminta 62 °C:n kylläiseen lauhtumislämpötilaan asti
  • Erillinen lauhdutin (09PE)
  • Optimoitu lauhduttimen puhaltimien ohjaus

Yleiskuvaus

  • Pieni tilantarve
  • Scroll-kompressorit ja R-410A-kylmäaine
  • Taajuusmuuttajaohjattu  pumppu
  • Low noise -lisävaruste (-3 dB(A))
  • Kahden yksikön pinoaminen kapasiteetin suurentamiseksi (kokoon 090 asti)
  • Saatavilla useita väylävaihtoehtoja: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Putkiliitännät päällä tai takana (30WG)

Oikea yksikkö mihin tahansa käyttökohteeseen

  • Lisävaruste 153 "Yhdysrakenteinen lämpimän käyttöveden ja tilan lämmityksen ohjaus" mahdollistaa sekä lämpimän käyttöveden, että tilan lämmitysvaatimusten ohjauksen:
    • Lämpimän käyttöveden ohjaus
    • Tilan lämmityksen ohjaus
    • Lisälämmönlähteen ohjaus
    • Pumpun ohjaus
  • 30WG-yksiköissä lauhdutinpaineenpaineen ohjaussignaali takaa yksikön turvallisen käytön ja maksimoidun suorituskyvyn alhaisilla lauhtumislämpötiloilla
  • Pieni tilantarve, ihanteellinen peruskorjattuihin rakennuksiin, mahdollistaa sijoituksen erittäin pieniin konehuoneisiin
  • 30WG: Suuri SEER- ja SEPR-arvo. Yksiköt optimoitu prosessi- ja mukavuusjäähdytys -sovelluksiin
  • Kierrosnopeusohjatut pumput pumput vähentävät järjestelmän energiankulutusta
  • Varustettu R-410A-kylmäainetta käyttävällä uusimman sukupolven Scroll-kompressorilla, joka on optimoitu nestelauhdutteisten vedenjäähdyttimien toiminta-alueelle

SmartVu™ -säädin

  • Integroidut edistykselliset tiedonsiirto-ominaisuudet
    • Pumppumodulilla: vedenpaineen näyttö ja virtaaman laskenta
    • Helppokäyttöinen suuren nopeuden tiedonsiirtoteknologia Ethernetillä (IP) taloautomaatiojärjestelmään
  • Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen 4,3 tuuman värikosketusnäytöllinen käyttöliittymä
    • Pääsy useisiin parametreihin
    • Tiedot saatavilla tiiviisti ja selkeästi
    • Kattava valikko, mukautettu eri asiakkaille
  • Etähallinta (vakiona)
  • Helposti käytettävissä internetissä
  • Etäohjaus on nopeaa ja helppoa
  • Kunnossapitotoiminto (vakiona)
  • Pakollinen kunnossapitomuistutus - Kylmäaineen vuototarkastus
  • Konfiguroitava määräaikaishuollon muistutus
  • Käyttöohjeet, sähkökuvat ja varaosalista tallennettuna laitteen muistiin
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RB-control-screen

Edistyksellinen ohjaus

  • Optimoitu energianhallinta
    • Patentoitu automaattisesti mukautuva algoritmi optimoi lauhdutuspaineen osateholla alentaakseen kompressorin kuormitusta ja taatakseen nestemäisen kylmäaineen ihanteellisen syötön höyrystimelle
    • Asetusarvon säätö perustuen ulkolämpötilaan tai paluuveden lämpötilaan
    • Kahden rinnakkain toimivan lämpöpumpun master/slave-ohjaus
    • Kaksi itsenäistä aikaohjelmaa ohjaukseen
    • Yksikön käynnistys/pysäytys
    • Vaihto kahden asetusarvon välillä
  • Yksikön kokonaissuojaus
    • Patentoitu automaattisesti mukautuva algoritmi ohjaa kompressorin toimintaa ja mukautuu pysyvästi järjestelmän ominaisuuksiin
    • Säädin analysoi jatkuvasti kompressorin imu- ja poistopaineita ja lämpötiloja
  • Etäohjaus
    • Koneen käynnistys/pysäytys
    • Kahden asetusarvon hallinta
    • Tehonrajoitus
    • Käyntitila
    • Hälytystieto
  • Etähallinta
    • Useita etäohjauksen, -valvonnan ja -diagnostiikan vaihtoehtoja
    • Valinnaiset väyläliitännät

Lisävarusteet

  • Medium brine (0C) tai Low brine (-12C) liuos
  • Alhainen melutaso (-3dBA)
  • Erittäin alhainen melutaso (-7dBA)
  • Hydraulimoduuli valinnaisella pumpulla
  • Paisuntasäiliö
  • Lon-, J-Bus- tai BacNet-väylä
  • Erillisen nestejäähdyttimen ohjaus
  • Master/slave-toiminta
  • Vapaajäähdytyksen nestejäähdyttimen ohjaus
  • Pääkytkin ilman sulaketta
  • Pehmokäynnistin
  • Hitsattavat liitosyhteet
  • Putkiliitännät päällä
  • Kahden yksikön pinoaminen (vain koot 020-090)
  • Vaihdettava suodatinkuivain (vain 30WGA)
30WG - optimoitu ilmastointiin ja prosessilämmitykseen ja -jäähdytykseen
  • Höyrystimen lämpötila -12 °C:seen asti
  • Lauhduttimen lämpötila +60 °C:seen asti
  • Lauhdutuspaineen säätö
  • Lämmöntalteenotto ulkoisella lämmönvaihtimella
30WGA - optimoitu ilmastointiin
  • Jatkuva toiminta 62 °C:n kylläiseen lauhtumislämpötilaan asti
  • Erillinen lauhdutin (09PE)
  • Optimoitu lauhduttimen puhaltimien ohjaus

Yleiskuvaus

  • Pieni tilantarve
  • Scroll-kompressorit ja R-410A-kylmäaine
  • Taajuusmuuttajaohjattu  pumppu
  • Low noise -lisävaruste (-3 dB(A))
  • Kahden yksikön pinoaminen kapasiteetin suurentamiseksi (kokoon 090 asti)
  • Saatavilla useita väylävaihtoehtoja: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Putkiliitännät päällä tai takana (30WG)

Oikea yksikkö mihin tahansa käyttökohteeseen

  • Lisävaruste 153 "Yhdysrakenteinen lämpimän käyttöveden ja tilan lämmityksen ohjaus" mahdollistaa sekä lämpimän käyttöveden, että tilan lämmitysvaatimusten ohjauksen:
    • Lämpimän käyttöveden ohjaus
    • Tilan lämmityksen ohjaus
    • Lisälämmönlähteen ohjaus
    • Pumpun ohjaus
  • 30WG-yksiköissä lauhdutinpaineenpaineen ohjaussignaali takaa yksikön turvallisen käytön ja maksimoidun suorituskyvyn alhaisilla lauhtumislämpötiloilla
  • Pieni tilantarve, ihanteellinen peruskorjattuihin rakennuksiin, mahdollistaa sijoituksen erittäin pieniin konehuoneisiin
  • 30WG: Suuri SEER- ja SEPR-arvo. Yksiköt optimoitu prosessi- ja mukavuusjäähdytys -sovelluksiin
  • Kierrosnopeusohjatut pumput pumput vähentävät järjestelmän energiankulutusta
  • Varustettu R-410A-kylmäainetta käyttävällä uusimman sukupolven Scroll-kompressorilla, joka on optimoitu nestelauhdutteisten vedenjäähdyttimien toiminta-alueelle

SmartVu™ -säädin

  • Integroidut edistykselliset tiedonsiirto-ominaisuudet
    • Pumppumodulilla: vedenpaineen näyttö ja virtaaman laskenta
    • Helppokäyttöinen suuren nopeuden tiedonsiirtoteknologia Ethernetillä (IP) taloautomaatiojärjestelmään
  • Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen 4,3 tuuman värikosketusnäytöllinen käyttöliittymä
    • Pääsy useisiin parametreihin
    • Tiedot saatavilla tiiviisti ja selkeästi
    • Kattava valikko, mukautettu eri asiakkaille
  • Etähallinta (vakiona)
  • Helposti käytettävissä internetissä
  • Etäohjaus on nopeaa ja helppoa
  • Kunnossapitotoiminto (vakiona)
  • Pakollinen kunnossapitomuistutus - Kylmäaineen vuototarkastus
  • Konfiguroitava määräaikaishuollon muistutus
  • Käyttöohjeet, sähkökuvat ja varaosalista tallennettuna laitteen muistiin
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RB-control-screen

Edistyksellinen ohjaus

  • Optimoitu energianhallinta
    • Patentoitu automaattisesti mukautuva algoritmi optimoi lauhdutuspaineen osateholla alentaakseen kompressorin kuormitusta ja taatakseen nestemäisen kylmäaineen ihanteellisen syötön höyrystimelle
    • Asetusarvon säätö perustuen ulkolämpötilaan tai paluuveden lämpötilaan
    • Kahden rinnakkain toimivan lämpöpumpun master/slave-ohjaus
    • Kaksi itsenäistä aikaohjelmaa ohjaukseen
    • Yksikön käynnistys/pysäytys
    • Vaihto kahden asetusarvon välillä
  • Yksikön kokonaissuojaus
    • Patentoitu automaattisesti mukautuva algoritmi ohjaa kompressorin toimintaa ja mukautuu pysyvästi järjestelmän ominaisuuksiin
    • Säädin analysoi jatkuvasti kompressorin imu- ja poistopaineita ja lämpötiloja
  • Etäohjaus
    • Koneen käynnistys/pysäytys
    • Kahden asetusarvon hallinta
    • Tehonrajoitus
    • Käyntitila
    • Hälytystieto
  • Etähallinta
    • Useita etäohjauksen, -valvonnan ja -diagnostiikan vaihtoehtoja
    • Valinnaiset väyläliitännät

Lisävarusteet

  • Medium brine (0C) tai Low brine (-12C) liuos
  • Alhainen melutaso (-3dBA)
  • Erittäin alhainen melutaso (-7dBA)
  • Hydraulimoduuli valinnaisella pumpulla
  • Paisuntasäiliö
  • Lon-, J-Bus- tai BacNet-väylä
  • Erillisen nestejäähdyttimen ohjaus
  • Master/slave-toiminta
  • Vapaajäähdytyksen nestejäähdyttimen ohjaus
  • Pääkytkin ilman sulaketta
  • Pehmokäynnistin
  • Hitsattavat liitosyhteet
  • Putkiliitännät päällä
  • Kahden yksikön pinoaminen (vain koot 020-090)
  • Vaihdettava suodatinkuivain (vain 30WGA)

Sinua voi kiinnostaa myös


Yhteensopiva: