Skip to main content
carrier-city-buildings_c

Echangeurs thermiques à microcanaux NOVATION®

La technologie ultime d'échangeur thermique.
carrier-innovation-microchannel-coil-3-years-warranty

En 2006, Carrier a été la première à introduire la technologie des microcanaux (MCHE) dans le secteur de la climatisation commerciale. Les échangeurs de chaleur MCHE sont entièrement constitués d'aluminium. Depuis 2011, une nouvelle génération de microcanaux est disponible : le microcanal NOVATION®.

  • Résistance supérieure à la corrosion, grâce à une construction monobloc
  • Résistance mécanique supérieure
  • Assemblage de fiabilité accrue, avec un seul brasage automatisé, contrairement aux batteries conventionnelles
  • Technologie éprouvée
  • Facilité de nettoyage
carrier-sustainability-leaf
Environnement
  • Réduction de la charge de réfrigérant jusqu'à 50 % par rapport aux batteries Cu/Al traditionnelles
  • Performances thermiques meilleures que celles des batteries Cu/Al
  • Légèreté réduisant l'impact environnemental du CO2 émis pendant le transport
  • Épaisseur réduite pour diminuer les pertes de charge d'air de 50 % et la consommation d'énergie des ventilateurs
  • Encrassement réduit pour le maintien des performances de l'unité dans le temps
Un processus de revêtement approprié
Carrier propose des solutions exclusives de conception et de revêtement pour divers environnements corrosifs.

Revêtement standard

Les batteries MCHE standard conviennent à tous les environnements non corrosifs.

Revêtement Enviro-Shield®

Le revêtement Enviro-Shield® est un revêtement de conversion à l'échelle nanométrique qui couvre uniformément toute la surface de la batterie. Le traitement des batteries Carrier est appliqué par immersion (et non par pulvérisation ou vernissage), ce qui permet une couverture de protection intégrale et fiable. Avec la protection Enviro-Shield®, la résistance à la corrosion de la batterie MCHE est doublée sans aucun impact sur les performance de l'échangeur de chaleur.

carrier-novation-echangeurs-thermiques-a-microcanaux-revetement-enviro-shield

Revêtement Super Enviro-Shield®

Les batteries MCHE Super Enviro-Shield® ont un revêtement époxy extrêmement souple et durable, appliqué uniformément sur toutes les surfaces de batterie pour les isoler complètement de l'environnement contaminé.

Le revêtement Super Enviro-Shield® offre une protection supérieure contre les environnements corrosifs extrêmes.

carrier-novation-echangeurs-thermiques-a-microcanaux-revetement-super-enviro-shield
Disponible sur tous les refroidisseurs à condensation par air Carrier