Skip to main content
warehouse-exterior-trucks-loading-docks_h

Unités de toiture

Les unités de toiture monoblocs de Carrier sont conçues pour la climatisation des volumes moyens à grands tels que l'on retrouve souvent dans les centres commerciaux, les commerces alimentaires, les centres de logistique et de nombreuses autres applications commerciales ou industrielles. Les unités sont conçues avec les innovations technologiques les plus récentes pour optimiser la gestion de la charge partielle et atteindre des niveaux élevés d'efficacité saisonnière, dépassant les limites imposées par la réglementation. Pour une adaptabilité maximale, de nombreuses options différentes sont disponibles pour répondre à toute exigence fonctionnelle : récupération de l'énergie, économiseur, gestion de la qualité de l'air intérieur, costières d'installation, modules auxiliaires de chauffage et autres.

 

Pas de résultats

carrier-50FF-50FC-rooftop-1

Réfrigérant: R-454B

Puissance frigorifique (kW): 22-90

Puissance calorifique (kW): 22-90

Débit d'air (m3/h): 4080-19200

Application: Hotel & Loisir, Industry, Logistics, Retail

Unité de toiture monobloc froid seul / pompe à chaleur 50FF/FC 020-093 R-454B https://www.carrier.com/commercial/fr/be/produits-et-regulations/traitement-air/unites-toiture/50ff-fc-020-093-r-454b/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867038/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50FF-50FC-rooftop-1.jpg
carrier-50FF-50FC-rooftop-1

Réfrigérant: R-410A

Puissance frigorifique (kW): 22-97

Puissance calorifique (kW): 22-100

Débit d'air (m3/h): 4080-19200

Application: Industrie, Hôtellerie, Centres commerciaux, Logistique

Unité de toiture monobloc froid seul / Pompe à chaleur 50FF/FC 020-099 https://www.carrier.com/commercial/fr/be/produits-et-regulations/traitement-air/unites-toiture/50ff-fc-020-099/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867038/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50FF-50FC-rooftop-1.jpg
carrier-50fc-100-280-r454-b-rooftop

Réfrigérant: R-454B

Puissance frigorifique (kW): 97-273

Puissance calorifique (kW): 97-299

Débit d'air (m3/h): 10800-54000

Application: Industrie, Hôtellerie, Centres commerciaux, Logistique

Unité de toiture monobloc froid seul / Pompe à chaleur 50FF/FC 100-280 R-454B https://www.carrier.com/commercial/fr/be/produits-et-regulations/traitement-air/unites-toiture/50ff-fc-100-280-r-454b/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1644307134/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50fc-100-280-r454-b-rooftop.jpg
carrier-50FC-100-280-rooftop

Réfrigérant: R-410A

Puissance frigorifique (kW): 100-280

Puissance calorifique (kW): 101-309

Débit d'air (m3/h): 10800-54000

Application: Industrie, Hôtellerie, Centres commerciaux, Logistique

Unité de toiture monobloc pompe à chaleur 50FC 100-280 https://www.carrier.com/commercial/fr/be/produits-et-regulations/traitement-air/unites-toiture/50fc-100-280/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1664366579/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-50FC-100-280-rooftop.jpg