Skip to main content

Zeer efficiënte luchtbehandelingsunit met dubbele stroming
39HX

Luchtdebiet: 300 - 18.000 m³/u

De 39HX-unit is een plug-and-play ventilatie-unit met dubbele stroming die is voorzien van een zeer efficiënte warmteterugwinningsunit met insteekventilatoren en hoogwaardige EC-motoren, die voldoet aan alle eisen van de meest recente regelgeving rond ecodesign. Deze units zijn ontworpen voor gebruik in de volgende toepassingen: administratieve gebouwen, kantoren, onderwijsinstellingen, bibliotheken, gemeenschapscentra, cafés, hotels, restaurants, winkelcentra, verpleeghuizen, zorginstellingen en collectieve wooncomplexen.

  • Plug & play unit (ingebouwde regeling)
  • Klasse A+ voor de gehele serie
  • Klassiek/verticaal/plafondgemonteerde dubbel uitblazende luchtbehandelingsunit
  • Zeer efficiënte warmteterugwinningsunit
  • Krachtige insteekventilator

Model 39HXE

  • 9 formaten, luchtdebiet van 300 tot 18.000 m3/u
  • Horizontale vloerunit met horizontale luchtstroom en luchtaansluitingen aan de zijkanten

Model 39HXA

  • 5 formaten, luchtdebiet van 350 tot 8.500 m3/u

Model 39HXC

  • 5 formaten, luchtdebiet van 300 tot 6.600 m3/u
  • Plaatsing op de grond, horizontale positie, horizontale luchtstroom en luchtcircuits aan de zijkanten

Model 39HXV

  • 3 formaten, luchtdebiet van 300 tot 2.600 m3/u
  • Plaatsing op de grond, verticale positie, verticale luchtstroming en luchtcircuits aan de bovenkant

Model 39HXH

  • 3 formaten, luchtdebiet van 300 tot 1.900 m3/u
  • Horizontale plafondunit met horizontale luchtstroom en luchtaansluitingen aan de zijkanten

Omkasting

  • Dubbelwandige panelen van tweezijdig gegalvaniseerde staalplaat van 0,8 mm dik
  • Buitenpanelen met grijze coating in kleur RAL 7035
  • Klasse M0/A1
  • Minerale wol, 50 mm dik

Filtratie

  • Filters van type M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • De filterpanelen worden aangedrukt door een speciaal systeem dat een lekdichte afdichting garandeert
  • Model HXC, HXV, HXH: de vervuiling wordt bewaakt door een analoge sensor en weergegeven door de regelaar
  • Model HXA: pressostaatregeling voor elke luchtstroming. Pressostaatstatus wordt weergegeven door de regelaar

Ventilatie

  • Insteekventilator, aangedreven door een synchrone gelijkstroommotor (EC-motor, met ingebouwde toerenregeling)

Warmtewisselaars

  • Platenwarmtewisselaar van type 'contraflow' die is voorzien van een gemotoriseerde bypass (model HXC, HXH en HXV). Efficiëntie groter dan 80%, gemeten over alle luchtstromingen
  • Warmtewiel voorzien van variabele toerenregeling (model 39HXE). Efficiëntie > 80% bij nominaal debiet
  • Warmtewiel met constant toerental (model HXA). Efficiëntie > 80% bij nominaal debiet

Hydraulische batterij

  • Koperen leidingen, aluminium lamellen
  • Batterij kan geïntegreerd of apart zijn (omkast)
  • Met gemonteerde toebehoren, 2- of 3-wegregelklep en servomotor van 0-10 V, geregeld door de 39HX-regeling voor een nauwkeurig setpoint
  • Roestvrijstalen condensaatopvangbak (alleen bij koelbatterij of gemengde batterij)

Elektrische verwarmingselementen

  • Beveiligingsthermostaat met bovenlimiet en automatische en handmatige reset
  • Regeling via 2-traps aan/uit-systeem, volledig gecontroleerd door de regeling van de 39HX

DX-batterij

  • Koperen leidingen en aluminium lamellen
  • Voor omkeerbare verwarming/koeling
  • Inwendige ruimte geoptimaliseerd voor VRV-units
  • Roestvrijstalen condensaatopvangbak

Elektriciteitskast

  • Elektriciteitskast voor voeding, regeling en interne regulering van de unit
  • Kleppensectie bestaande uit profielschoepen, aangedreven door een servomotor
  • Aan/uit met terugdrukveer
  • Soepele manchet
  • Verstelbare poten
  • CO2-luchtkwaliteitssensor
  • Dak
  • Kap
  • Mengsectie
  • Afstandsbediening van omgeving
  • ModBus RTU-, LON-, KNX-, ModBus-communicatie
  • TCP-, Bacnet IP-, webinterface
  • Ventilatortijdschema
  • Veiligheid
  • Alarmen
  • Regelingsmodus
  • Vrije koeling (afhankelijk van model)
  • Nachtkoelfunctie (afhankelijk van model)
  • Optimale efficiëntie
  • Configuratie van het luchtdebiet

Model 39HXE

  • 9 formaten, luchtdebiet van 300 tot 18.000 m3/u
  • Horizontale vloerunit met horizontale luchtstroom en luchtaansluitingen aan de zijkanten

Model 39HXA

  • 5 formaten, luchtdebiet van 350 tot 8.500 m3/u

Model 39HXC

  • 5 formaten, luchtdebiet van 300 tot 6.600 m3/u
  • Plaatsing op de grond, horizontale positie, horizontale luchtstroom en luchtcircuits aan de zijkanten

Model 39HXV

  • 3 formaten, luchtdebiet van 300 tot 2.600 m3/u
  • Plaatsing op de grond, verticale positie, verticale luchtstroming en luchtcircuits aan de bovenkant

Model 39HXH

  • 3 formaten, luchtdebiet van 300 tot 1.900 m3/u
  • Horizontale plafondunit met horizontale luchtstroom en luchtaansluitingen aan de zijkanten

Omkasting

  • Dubbelwandige panelen van tweezijdig gegalvaniseerde staalplaat van 0,8 mm dik
  • Buitenpanelen met grijze coating in kleur RAL 7035
  • Klasse M0/A1
  • Minerale wol, 50 mm dik

Filtratie

  • Filters van type M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • De filterpanelen worden aangedrukt door een speciaal systeem dat een lekdichte afdichting garandeert
  • Model HXC, HXV, HXH: de vervuiling wordt bewaakt door een analoge sensor en weergegeven door de regelaar
  • Model HXA: pressostaatregeling voor elke luchtstroming. Pressostaatstatus wordt weergegeven door de regelaar

Ventilatie

  • Insteekventilator, aangedreven door een synchrone gelijkstroommotor (EC-motor, met ingebouwde toerenregeling)

Warmtewisselaars

  • Platenwarmtewisselaar van type 'contraflow' die is voorzien van een gemotoriseerde bypass (model HXC, HXH en HXV). Efficiëntie groter dan 80%, gemeten over alle luchtstromingen
  • Warmtewiel voorzien van variabele toerenregeling (model 39HXE). Efficiëntie > 80% bij nominaal debiet
  • Warmtewiel met constant toerental (model HXA). Efficiëntie > 80% bij nominaal debiet

Hydraulische batterij

  • Koperen leidingen, aluminium lamellen
  • Batterij kan geïntegreerd of apart zijn (omkast)
  • Met gemonteerde toebehoren, 2- of 3-wegregelklep en servomotor van 0-10 V, geregeld door de 39HX-regeling voor een nauwkeurig setpoint
  • Roestvrijstalen condensaatopvangbak (alleen bij koelbatterij of gemengde batterij)

Elektrische verwarmingselementen

  • Beveiligingsthermostaat met bovenlimiet en automatische en handmatige reset
  • Regeling via 2-traps aan/uit-systeem, volledig gecontroleerd door de regeling van de 39HX

DX-batterij

  • Koperen leidingen en aluminium lamellen
  • Voor omkeerbare verwarming/koeling
  • Inwendige ruimte geoptimaliseerd voor VRV-units
  • Roestvrijstalen condensaatopvangbak

Elektriciteitskast

  • Elektriciteitskast voor voeding, regeling en interne regulering van de unit
  • Kleppensectie bestaande uit profielschoepen, aangedreven door een servomotor
  • Aan/uit met terugdrukveer
  • Soepele manchet
  • Verstelbare poten
  • CO2-luchtkwaliteitssensor
  • Dak
  • Kap
  • Mengsectie
  • Afstandsbediening van omgeving
  • ModBus RTU-, LON-, KNX-, ModBus-communicatie
  • TCP-, Bacnet IP-, webinterface
  • Ventilatortijdschema
  • Veiligheid
  • Alarmen
  • Regelingsmodus
  • Vrije koeling (afhankelijk van model)
  • Nachtkoelfunctie (afhankelijk van model)
  • Optimale efficiëntie
  • Configuratie van het luchtdebiet

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in


Werkt goed met