Zum Hauptinhalt springen
carrier-service-technician-on-site-water-cooled-chiller_c carrier-service-technician-on-site-water-cooled-chiller_sq

Wartung und Dichtheitsprüfung

Technische Systeme jeder Art benötigen eine geplante Wartung, um Spitzenleistungen zu gewährleisten. Von der kleinen Klimaanlage bis hin zu Anlagen an mehreren Standorten oder mit mehreren Flüssigkeitskühlern sollte immer ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden, sowie eine regelmäßige Dichtheitsprüfung durchgeführt werden.

WARTUNG: Carrier bietet Ihnen eine zuverlässige Servicepartnerschaft an, die sicherstellt, dass Sie genau die Servicelösung erhalten, die Ihrem Bedarf entspricht und die die betreffenden Vorschriften erfüllt. Die Wartung Ihrer Kältemaschine in Anlehnung an die VDMA 24186 durch den Carrier Service ist der beste Weg für höchste Zuverlässigkeit und beste Energieeffizienz. Genau wie bei Ihrem Auto, sollte dies auch bei Ihrer Kältemaschine selbstverständlich sein. Die wirtschaftlichste Möglichkeit ist ein Carrier Servicevertrag. Dieser reduziert gemäß Carrier-Studien die gesamten Lebenszykluskosten Ihrer Kältemaschine durchschnittlich um 65%!

DICHTHEITSPRÜFUNG: Das Europäische Parlament hat verschiedene Verordnungen zur Sicherstellung der Dichtheit von stationären Kälte- & Klimaanlagen sowie Wärmepumpen erlassen. Bei der Dichtheitsprüfung durch den Carrier Service überprüfen und beurteilen wir den Ist-Zustand Ihrer Kältemaschine. Kleinere Einstellungen sind im Leistungsumfang genauso enthalten wie Handlungsempfehlungen. Damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen. So sparen Sie jede Menge Zeit und Geld.

Carrier unterstützt Sie als Ihr Servicepartner während des gesamten Lebenszyklus Ihrer…

HVAC plants


carrier-plant-diagram

Equipment


carrier-chiller-drawing

Systems


carrier-systems-screen-for_heating-and-air-conditiong
Wir passen unser Serviceangebot ständig Ihrem Bedarf an.
Weitere Informationen auf Anfrage:
SERVICEANFRAGE

Andere Dienstleistungen

INBETRIEBNAHME
GEWÄHRLEISTUNG