OptiClean™ - Luftreiniger
39UV
Luftvolumenstrom: 1000 - 1800 - 2500 m3/h
Die OptiClean 39UV sind Luftreiniger und Unterdruckgeräte mit zwei Betriebsarten, die entwickelt wurden, um in Räumen, für die keine Möglichkeit der Frischluftzufuhr besteht, die Luftqualität zu verbessern und den Gehalt an in der Luft schwebenden Krankheitserregern zu reduzieren. Das Gerät ist mit hocheffizienten Absolutfiltern ausgerüstet und kann optional mit Carbon-Filtern oder einem keimtötenden System (UV-C) geliefert werden. Durch die problemlose Installation eignet es sich für alle Anwendungsfälle. Die HEPA-Filter werden durch hocheffiziente M5-Vorfilter geschützt.
Der OptiClean 39UV kann in zwei verschiedenen Betriebsarten eingesetzt werden: als Unterdruck- oder Umluftgerät. Sein leistungsstarker EC-Motor verbindet geringen Stromverbrauch mit hoher Energieeffizienz.
- Mobile Lösung
- Vielseitig einsetzbares Umluft- und Unterdruckgerät
- HEPA-Filter mit M5-Vorfilter
- Sorgt für Sicherheit in Räumen ohne Frischluftzufuhr
- Für jede Anwendung geeignet: Einzelhandel, Schulen, Verwaltung, Sportzentren, Museen, Büros usw.
Drei Modelle in zwei Baugrößen, die von 1000 m3/h bis 2500 m3/h reichen und sich damit für die meisten Anwendungen eignen.
Machen die Luft in jeder Umgebung sauberer, indem sie die Konzentration von Schadstoffen, Bakterien und Viren reduzieren.
Standardmerkmale
- Als Unterdruck-Gerät führt es kontaminierte Luft aus dem Raum ab und erzeugt einen „Vakuumeffekt“, der verhindert, dass kontaminierte Luft aus dem Raum entweicht und sich in umliegende Bereiche ausbreitet.
- Im Umluftbetrieb saugt das Gerät die Luft an, entfernt einen Großteil der Verunreinigungen und gibt saubere Luft wieder in den Raum ab
Schnelle und einfache Installation
- Mobile Lösung, einfach einsetzbar
- Minimaler Platzbedarf
Filterung
- M5-Vorfilter : verlängert die Lebensdauer der anderen Systeme und verbessert die Effizienz der UV-Lampen
- HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air)
Leise
Dank der geringen Geräuschentwicklung eignen sich die Gerät speziell für Räume, in denen sich ständig Menschen aufhalten.
Einfache Reinigung & Wartung
- Glatte Oberflächen ohne sichtbare Schrauben
- Einfacher Zugang zu allen Teilen
Hohe Energieeffizienz
Der leistungsstarke EC-Motor (mit elektronischer Kommutation) reduziert den Stromverbrauch.
- Ein/Aus-Schalter, die Ventilatordrehzahl ist über einen Drehregler einstellbar
- Grüne Kontrollleuchte für normalen Betrieb
- Rote Kontrollleuchte bei gesättigtem Filter
- 3 verschiedene Stromstecker für die Normen verschiedener Länder.
- H14 Filter: anstelle der H13-Filter
- UV-Lampen: reduzieren die Konzentration pathogener Schadstoffe
- Kohlefilter: verbessern die Raumluftqualität und den Wirkungsgrad der HEPA-Filter
Drei Modelle in zwei Baugrößen, die von 1000 m3/h bis 2500 m3/h reichen und sich damit für die meisten Anwendungen eignen.
Machen die Luft in jeder Umgebung sauberer, indem sie die Konzentration von Schadstoffen, Bakterien und Viren reduzieren.
Standardmerkmale
- Als Unterdruck-Gerät führt es kontaminierte Luft aus dem Raum ab und erzeugt einen „Vakuumeffekt“, der verhindert, dass kontaminierte Luft aus dem Raum entweicht und sich in umliegende Bereiche ausbreitet.
- Im Umluftbetrieb saugt das Gerät die Luft an, entfernt einen Großteil der Verunreinigungen und gibt saubere Luft wieder in den Raum ab
Schnelle und einfache Installation
- Mobile Lösung, einfach einsetzbar
- Minimaler Platzbedarf
Filterung
- M5-Vorfilter : verlängert die Lebensdauer der anderen Systeme und verbessert die Effizienz der UV-Lampen
- HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air)
Leise
Dank der geringen Geräuschentwicklung eignen sich die Gerät speziell für Räume, in denen sich ständig Menschen aufhalten.
Einfache Reinigung & Wartung
- Glatte Oberflächen ohne sichtbare Schrauben
- Einfacher Zugang zu allen Teilen
Hohe Energieeffizienz
Der leistungsstarke EC-Motor (mit elektronischer Kommutation) reduziert den Stromverbrauch.
- Ein/Aus-Schalter, die Ventilatordrehzahl ist über einen Drehregler einstellbar
- Grüne Kontrollleuchte für normalen Betrieb
- Rote Kontrollleuchte bei gesättigtem Filter
- 3 verschiedene Stromstecker für die Normen verschiedener Länder.
- H14 Filter: anstelle der H13-Filter
- UV-Lampen: reduzieren die Konzentration pathogener Schadstoffe
- Kohlefilter: verbessern die Raumluftqualität und den Wirkungsgrad der HEPA-Filter

Freistehender Luftreiniger zur Verbesserung der Raumluftqualität.