Zum Hauptinhalt springen

IT-Klimagerät (CRAH)
39CV

Kaltwasser

Nennkühlleistung : 20-250 kW

Luftdurchsatz : 15.000 bis 73.000 m3/h

AiroVision® 339CV ist die intelligente Lösung für die Kühlung in Rechenzentren. Es bietet präzise Kühlung mit gekühltem Wasser, zugeschnitten auf die hohen Anforderungen von Rechenzentren. Kompakt, effizient, hochwertig und einfach zu installieren, gewährleistet es zuverlässige Leistung und Energieeinsparungen.

  • Hervorragende Leistung
  • Integrierter Controller, der an die spezifischen Anforderungen von Rechenzentren angepasst werden kann
  • Servicekontinuität und Redundanz
  • Vereinfachte Installation

carrier-AiroVision

Die 39CV-Reihe ist in vier Größen erhältlich und bietet flexible Wärmetauscherkonfigurationen sowie eine große Auswahl an Optionen. Jede Einheit wurde speziell für Rechenzentren entwickelt, besteht aus zwei Blöcken – Lüfter und Spule – und ist vollständig mit einem integrierten Schaltschrank ausgestattet, der sich im Wärmetauscherbereich befindet.

Entwickelt für Rechenzentren

Hervorragende Leistung:

  • EC-Motor mit Drehzahlregelung und Option für niedrige harmonische Verzerrung (THDi)
  • Optimierter Kaltwasser-Wärmetauscher für verbesserte thermische Effizienz
  • Doppelwandige Paneele (50 mm) für hohe Isolierung

Integrierte Steuerung

  • Integrierter Regler, der speziell für die Anforderungen von Rechenzentren entwickelt wurde

Betriebskontinuität und Redundanz

  • Hohe Zuverlässigkeit dank spezieller Funktionen und Optionen wie automatischer Umschaltung und ultraschnellen Kondensatoren

Integrierte Lösung:

  • Lieferung als vollständig integrierte Lösung
  • Alle Komponenten sind in der Einheit untergebracht, wodurch externer Zubehörbedarf reduziert und der Installationsprozess optimiert wird

Die 39CV-Reihe zeichnet sich durch eine innovative, intelligente Steuerung mit nativer BAS-Kommunikation aus. Sie umfasst werkseitig verdrahtete Sensoren und optionale Komponenten für eine präzise Überwachung und einen effizienten Betrieb. Der Regler kann an die spezifischen Anforderungen des Rechenzentrums angepasst werden.

Die thermische Überwachung liefert Echtzeitdaten, die durch das elektronische druckunabhängige Ventil (EPIV) ermöglicht werden.

  • Übersteuerungsfunktion (OF) / MaxCool – für maximale Kühlleistung bei Bedarf
  • Fehlersignale von benachbarten CRAH-Geräten – für schnelle Reaktion und Systemintegration
  • Startfreigabebefehl (potenzialfreier Kontakt) – für sichere und flexible Steuerung
  • Differenzdrucksensor (Warm-/Kaltgang, 4–20 mA) optional – für präzise Drucküberwachung
  • Steuersignal für externen Befeuchter optional – für optimierte Luftfeuchtigkeit im Rechenzentrum
  • Verschiedene Wärmetauscher nach Größe (von 4 bis 8 Reihen mit unterschiedlichen Lamellenabständen), um die erforderliche Kapazität zu erreichen
  • Option für niedrige harmonische Verzerrung (THDi) bei Ventilatoren
  • Filter M5 (ePM10 ≥ 50 %) und F7 (ePM1 ≥ 50 %)
  • ATS-Automatikschalter
  • Wasserleckdetektor
  • Ultrakondensator
  • Energiezähler
  • Motorisierte Rückluftklappe
  • Verstellbare Füße mit unterschiedlichen Höhen
  • Umgebungstemperatursensor
  • Feuchtigkeitssensor – Umgebung, Rückluft oder Zuluft
  • Differenzdrucksensor (heißer/kalter Gang, 4–20 mA)
  • Steuersignal für externen Befeuchter

Die 39CV-Reihe ist in vier Größen erhältlich und bietet flexible Wärmetauscherkonfigurationen sowie eine große Auswahl an Optionen. Jede Einheit wurde speziell für Rechenzentren entwickelt, besteht aus zwei Blöcken – Lüfter und Spule – und ist vollständig mit einem integrierten Schaltschrank ausgestattet, der sich im Wärmetauscherbereich befindet.

Entwickelt für Rechenzentren

Hervorragende Leistung:

  • EC-Motor mit Drehzahlregelung und Option für niedrige harmonische Verzerrung (THDi)
  • Optimierter Kaltwasser-Wärmetauscher für verbesserte thermische Effizienz
  • Doppelwandige Paneele (50 mm) für hohe Isolierung

Integrierte Steuerung

  • Integrierter Regler, der speziell für die Anforderungen von Rechenzentren entwickelt wurde

Betriebskontinuität und Redundanz

  • Hohe Zuverlässigkeit dank spezieller Funktionen und Optionen wie automatischer Umschaltung und ultraschnellen Kondensatoren

Integrierte Lösung:

  • Lieferung als vollständig integrierte Lösung
  • Alle Komponenten sind in der Einheit untergebracht, wodurch externer Zubehörbedarf reduziert und der Installationsprozess optimiert wird

Die 39CV-Reihe zeichnet sich durch eine innovative, intelligente Steuerung mit nativer BAS-Kommunikation aus. Sie umfasst werkseitig verdrahtete Sensoren und optionale Komponenten für eine präzise Überwachung und einen effizienten Betrieb. Der Regler kann an die spezifischen Anforderungen des Rechenzentrums angepasst werden.

Die thermische Überwachung liefert Echtzeitdaten, die durch das elektronische druckunabhängige Ventil (EPIV) ermöglicht werden.

  • Übersteuerungsfunktion (OF) / MaxCool – für maximale Kühlleistung bei Bedarf
  • Fehlersignale von benachbarten CRAH-Geräten – für schnelle Reaktion und Systemintegration
  • Startfreigabebefehl (potenzialfreier Kontakt) – für sichere und flexible Steuerung
  • Differenzdrucksensor (Warm-/Kaltgang, 4–20 mA) optional – für präzise Drucküberwachung
  • Steuersignal für externen Befeuchter optional – für optimierte Luftfeuchtigkeit im Rechenzentrum
  • Verschiedene Wärmetauscher nach Größe (von 4 bis 8 Reihen mit unterschiedlichen Lamellenabständen), um die erforderliche Kapazität zu erreichen
  • Option für niedrige harmonische Verzerrung (THDi) bei Ventilatoren
  • Filter M5 (ePM10 ≥ 50 %) und F7 (ePM1 ≥ 50 %)
  • ATS-Automatikschalter
  • Wasserleckdetektor
  • Ultrakondensator
  • Energiezähler
  • Motorisierte Rückluftklappe
  • Verstellbare Füße mit unterschiedlichen Höhen
  • Umgebungstemperatursensor
  • Feuchtigkeitssensor – Umgebung, Rückluft oder Zuluft
  • Differenzdrucksensor (heißer/kalter Gang, 4–20 mA)
  • Steuersignal für externen Befeuchter

Documents


Das könnte Sie auch interessieren


Kombinierbar mit