Idrofan® - Einbau-Klimakonvektor
42ET
Nenn-Kälteleistung: 0,7 bis 7 kW
Nenn-Heizleistung: 0,9 bis 7,7 kW
Luftvolumenstrom: 110 - 1 100 m³/h
Der Carrier 42ET ist in unterschiedlichen Baugrößen mit 2- oder 4-Rohr-Registern, mit einem Luftvolumenstrom von 112 bis 1087 m3/h, mit Gesamtkälteleistungen von 0,7 kW bis 6,98 kW und mit Nennwärmeleistungen von 0,88 kW bis 7,63 kW lieferbar.
- Kanalgerät für Zwischendecken
- Einfache Installation
- Erleichtert die Wartung
Allgemeine Beschreibung
- Ein kompaktes und modular anschließbares Gerät zur Installation in Zwischendecken jeder Art
- Ein zuverlässiges und sparsames Gerät für gewerbliche Anwendungen wie beispielsweise in Hotelzimmern, Büros und kleingewerblich genutzten Räumen
- Geringe Bauhöhe von 235 mm (Baugrößen 2/3/4/5)
- Wahl zwischen 2 Ventilatortypen mit Asynchronmotor:
- Standardversion
- Version Geräuscharm (Low Noise)
- Serienmäßiger G1-Filter.
Flexibel konfigurierbar
Jede der 42ET-Baugrößen kann geliefert werden
- Mit freiem Lufteintritt und/oder -austritt.
- Mit einer rechteckigen Manschette an Lufteintritt und/oder -austritt für den Anschluss von Rechteckkanälen.
Autonomer Thermostat 33T
2 Thermostattypen:
- Typ A: Zwei-Rohr-Ausführung mit Wechselstrommotoren
- Typ B: Zwei- oder 4-Rohr-Ausführung mit Elektroheizung und Wechselstrommotoren
Die an der Wand montierte Regelungen lassen sich einfach und dezent in jede Raumumgebung integrieren. Betriebsbereich 10 °C bis 30 °C.
Allgemeine Beschreibung
- Ein kompaktes und modular anschließbares Gerät zur Installation in Zwischendecken jeder Art
- Ein zuverlässiges und sparsames Gerät für gewerbliche Anwendungen wie beispielsweise in Hotelzimmern, Büros und kleingewerblich genutzten Räumen
- Geringe Bauhöhe von 235 mm (Baugrößen 2/3/4/5)
- Wahl zwischen 2 Ventilatortypen mit Asynchronmotor:
- Standardversion
- Version Geräuscharm (Low Noise)
- Serienmäßiger G1-Filter.
Flexibel konfigurierbar
Jede der 42ET-Baugrößen kann geliefert werden
- Mit freiem Lufteintritt und/oder -austritt.
- Mit einer rechteckigen Manschette an Lufteintritt und/oder -austritt für den Anschluss von Rechteckkanälen.
Autonomer Thermostat 33T
2 Thermostattypen:
- Typ A: Zwei-Rohr-Ausführung mit Wechselstrommotoren
- Typ B: Zwei- oder 4-Rohr-Ausführung mit Elektroheizung und Wechselstrommotoren
Die an der Wand montierte Regelungen lassen sich einfach und dezent in jede Raumumgebung integrieren. Betriebsbereich 10 °C bis 30 °C.