Nur für Monoblock-Dachkühlaggregate / Wärmepumpen und optionale separate Gasmodule
50FF/FC 020-093
Kältemittel: R-410A
Nenn-Kälteleistung: 22-90 kW
Nenn-Heizleistung: 22-90 kW
Luftvolumenstrom: 5 100 - 16 000 m³/h
Kompakten Dachgeräte der Baureihe 50FF/FC 020-093 sind autonome, reversible Luft-Luft-Wärmetauscher in horizontaler Bauweise. Ihr Leistungsbereich ermöglicht die Klimatisierung mittlerer und großer Flächen, wie sie in Einkaufszentren, im Lebensmitteleinzelhandel, in der Logistik und vielen anderen gewerblichen und industriellen Anwendungen üblich sind.
- Hohe Effizienz
- Äußerst zuverlässig
- Kompaktes System
- Energierückgewinnung
- Drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren
- Mehrfach-Scroll-Verdichter
- Elektronische Expansionsventile
- Autoadaptive Mikroprozessor-Regelung
Baureihe 50FC, Modelle 020 bis 093: reversible Wärmepumpen
Baureihe 50FF, Modelle 020 bis 093: Kühlgeräte
Allgemeine Beschreibung
- Optimiertes Teillastmanagement
- Hohe jahreszeitbedingte Effizienz
- Selbsttragender Rahmen
- Mehrfach-Scroll-Verdichter
- Elektronische Expansionsventile
- Drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren
- Autoadaptive Mikroprozessor-Regelung
Flexible Konstruktion
- Geräte mit horizontalen Anschlüssen sind ideal für den Austausch oder Anwendungen, wie z. B. durch die Wand, bei denen der Schall gedämpft werden muss, bevor der Kanal das Dach durchdringt
- Horizontale Einheiten sind ideal für den Austausch oder Anwendungen, bei denen ein Schalldämpfer eingesetzt werden muss, bevor der Kanal durch die Decke geführt wird
Schnelle und einfache Installation
- Direkter Anschluss an das Lüftungskanalnetz, ohne zusätzliche Elemente oder Vorrichtungen, Rohre, Kabel usw., die weitere Dachfläche beanspruchen
- Reduziert die Kosten für die Installation, erleichtert den Anschluss und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
Äußerst zuverlässig
- Ausgezeichnete Voll- und Teillast-Effizienz durch den Einsatz von Doppel-Scrollverdichtern
- Die Verdichter sind mit Kurbelgehäuseheizungen ausgestattet und elektronische Messfühler sowie die Steuerungslogik verhindern das Ein- und Ausschalten in kurzen Abständen und eine falsche Drehrichtung
- Alle Geräte werden in verschieden Phasen der Produktion auf Leckagen in den Kreisläufen, die elektrische Konformität und hinsichtlich der Kältemitteldrücke getestet
Hoch entwickelte Technologie und Leistungsstärke
- Elektronische-Plug-Fans im Innenkreis mit Direktantrieb und variabler Drehzahl bieten folgende Vorteile:
- Keine Riemen-Reibungsverluste dank Direktantrieb
- Höhere lufttechnische Effizienz der Ventilatoren (reaktionsschnelle Schaufeln mit optimiertem Profil), die sehr hohe Betriebsdrücke erzeugen
- Deutlich erhöhter Motorwirkungsgrad. Permanentmagnet-Gleichstrommotoren mit im Motor integrierten elektronischen Schaltern
- Drehzahlregelung, um einen konstanten Luftvolumenstrom zu erhalten unabhängig von der Sättigung der Filter
- Messung des Volumenstroms
- Elektronische Axial-Ventilatoren im Außenkreis mit Drehzahlregelung entsprechend den Betriebsanforderungen, die dadurch weniger Strom verbrauchen, bei Teillast leiser sind und die jahreszeitbedingte Effizienz erhöhen
Umweltschutz
- Die Verwendung des Kältemittels R-410A ist ein bewusster Beitrag zum Umweltschutz
- Keine Holzpaletten für den Transport erforderlich, erspart die Abfallentsorgung und das Fällen von Bäumen
Gehäuse
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblechpaneelen mit Polyesterbeschichtung in RAL 7035 weiß
- Neuer selbsttragender Rahmen, der es erlaubt, zwei Geräte gestapelt zu transportieren
- Abnehmbare Paneele für den Zugang zu allen Komponenten: Schaltschrank, Verdichter, Ventilatoren, Filter usw.
Innengerät
- Zwei Konfigurationen sind lieferbar:
- "Standard" (alle Modelle)
- "In Reihe" (Modelle 052 bis 093)
- Wärme- und Schalldämmung an Doppelwandpaneelen und Klappen, europäische Baustoffklasse A2-s1, d0 (M0)
- Kupferrohrregister mit Aluminiumlamellen
- Elektronische EC-Plug-Fans, direkt gekoppelt, mit Drehzahl- und Volumenstromregler
- Wiederverwendbare G4-Grobfilter
- Wärmegedämmte und zur Reinigung herausnehmbare Kondensatwanne
Außenmodul
- Register mit Kupferrohren und Aluminiumrippen
- Elektronische Axial-EC-Ventilator(en) mit Drehzahlregelung entsprechend den Betriebsanforderungen, die dadurch weniger Strom verbrauchen, bei Teillast leiser sind und die jahreszeitbedingte Effizienz erhöhen
- Die Abdeckung mit den Ventilatoren kann angehoben werden und ermöglicht so den Zugang ins Innere des Außengerätes
Kältekreis
- Hermetische Scroll-Verdichter in Tandembauweise, auf Schwingungsdämpfern montiert. Phasen- und Drehrichtungsüberwachung
- Kurbelwannenheizung
- Elektronische Expansionsventile
- Vier-Wege-Ventil zur Zyklusumkehr (nur Wärmepumpen)
- Säurefeste Filtertrockner
- Kühlkonzept mit einem Luftvolumen (Modelle 020 bis 047) oder zwei Luftvolumen (Modelle 052 bis 093)
Schutzvorrichtungen
- Hoch- und Niederdruckpressostate
- Hoch- und Niederdrucktransmitter
- Regelung der Heißgastemperatur am Verdichter
- Hauptschalter an der Fronttür
- Thermomagnetische Schutzschalter für die Stromversorgung von Verdichtern und Ventilatoren
- Automatisches Schaltschütz am Steuerkreis
Elektrischer Schaltschrank
- Komplett verdrahtete Schaltschränke. Wärmegedämmte Zugangstür zum Schutz vor Kondensation. Zwangsbelüftung des Schaltschranks
- Nummerierung der Kabelanschlüsse
- Stromversorgung mit Neutralleiter
- Haupterdungsanschluss
- Schaltschütze für Verdichter- und Ventilatormotoren
- Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
- Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU (EMV)
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (NSR)
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (Kategorie 2) (DGRL)
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- Energielabel-Richtline 2017/1369/EU
- Harmonisierte Norm: EN 378-2:2012 (Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen)
"50FC"-Regelung
Die werksseitig installierte "50FC"-Regelung kann autonom arbeiten oder in ein größeres System eingebunden werden. Die Baureihe 50FC kann auch für die Kommunikation über LonWorks®-, BACnet™- und Konnex-Protokolle konfiguriert werden, falls das Projekt es erfordert. Diese Regelung ermöglicht auch die lokalen Einbindung in ein pLAN-Netzwerk (µPC MEDIUM Local Area Network), in dem bis zu 15 Geräte Daten und Informationen austauschen können.
Eigenschaften- Höhere Teillast-Effizienz
- Bessere Temperaturführung
- Äußerst zuverlässig
- Kühlbetrieb bei hohen Außentemperaturen bis 48 ºC in reversiblen Wärmepumpen (52ºC in Kühlgeräten)
- Kühlbetrieb bei tiefen Außentemperaturen -15 ºC FK
- Wahl des Sollwerts und der Betriebsart Heizen / Kühlen / Auto / Lüftung
- Kontinuierliche Überwachung der Betriebsparameter
- Anzeige der Messwerte der Fühler
- Ein- und Ausschlagen der Verdichter
- Abtausteuerung
- Regelung der Zulufttemperatur
- Ganz-Jahres-Betrieb über Verflüssigungs- und Verdampfungsdruckregelung
- Sollwertanpassung nach Maßgabe der Außentemperatur
- Stunden- und Wochenzeitplan
- Brandschutz
- Fehlerdiagnose und Sammelalarm
- Verwaltung aller für das Gerät verfügbaren optionalen Komponenten: Economiser, Zusatzheizung, CO2-Luftqualitätsfühler, Energierückgewinnung...
Benutzerschnittstellen
- Erstprogrammierung des Gerätes
- Änderung von Betriebsparametern
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Wahl der Betriebsart und Einstellung der Sollwerte
- Anzeige der überwachten Variablen und der Fühlermesswerte
- Anzeige aktiver und früherer Alarme

Dieses Gerät kann am Schaltschrank anstelle des Grafikbediengeräts installiert werden. Es hat folgende Funktionen:
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Wahl der Betriebsart und Einstellung der Sollwerte
- Anzeigen von Anlagetemperaturen und -feuchte, Außenlufttemperatur, Zulufttemperatur, CO₂ -Fühler und Stellung der Außenluftklappen
- Anzeige der Alarmcodes

- 4,3"-Touchscreen
- Einfache Navigation zwischen den Bildschirmen

Überwachungslösungen
pCO-Web- Lösung für die Steuerung und Überwachung eines Einzelgerätes, wenn eine Ethernet pCO Web Karte eingebaut worden ist
- Lösung für die Überwachung kleinerer und mittlerer Anlagen mit maximal 30 Geräten
- In zwei Ausführungen lieferbar: Einbau- und Wandmontage
- Mit: 7"-Touchsreen, Warnsummer für Meldungen, 1 USB-Port und 1 SD-Kartenslot zum Downloaden von Berichten, Laden von Gerätemodellen und Einspeisen von Servicepaketen
- Lösung für die Verwaltung und die Überwachung von Klimaanlagen mit mehr als 300 Geräten (BOSS) und 50 Geräte (BOSS-MINI)
- Integriertes WLAN
- Erweiterte Überwachungs- und Wartungsfunktionen
- Ermöglicht das Einrichten von Zonen und Gruppen
- Zur Überwachung des Stromverbrauchs der Anlage können Stromzähler integriert werden
Energieeinsparung / Rückgewinnungsmöglichkeiten
- Aktive Rückgewinnung (Bauformen BA und BB). Thermodynamischer Kreislauf zur Rückgewinnung der Energie aus dem Fortluftstrom.
- Passive Rückgewinnung mit Hilfe eines Wärmetauschers zur Übertragung von Energie aus dem Fortluftstrom auf die Frischluft. Der Rotationswärmetauscher ist in einem seitlich am Gerät angeordneten Modul installiert (Bauformen BW- und RW)
Außenumgebung
- Temperatur
- 50 mm dicke Wärme- und Schalldämmung, Brandschutz europäische Baustoffklasse A2-s1, d0 (M0)
- Frostschutz bei niedrigen Außentemperaturen
- Korrosion
- Register (außen, innen und/oder zusätzlich) mit Kupferrohren und Kupferlamellen
- INERA®-Register (außen, innen und/oder zusätzlich) mit Kupferrohren und Lamellen aus einer leistungsfähigen und korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung
- Register (außen, innen und/oder zusätzlich) mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit Polyurethan-Beschichtung
- Blygold®-Beschichtung
- Luftfeuchte
- Tropfenabscheider am Außenlufteintritt
- Tropenschutz mit Schutzlack für die Komponenten, Regelungsplatinen, sonstigen Platinen und Anschlussklemmen im Schaltschrank
- Tropenfeste Motoren und Ventilatoren (auf Anfrage)
- Grundlegende Entfeuchtung (Standardfunktion). Entfeuchtung erfolgt bei Geräteanlauf im KÜHLBETRIEB, und die Heizoption ist erforderlich, um die Luft nach dem Verdampfer nachzuheizen
- Aktive Entfeuchtung mit Verflüssigerregister. Zusätzliches Verflüssigerregister für Entfeuchtungsanwendungen in Bereichen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit.
Komfort-/Heizbetriebsoptionen
- Warmwasser-Zusatzregister mit 3-Wege-Ventil. Diese Option beinhaltet immer einen Frostschutzthermostaten als Sicherheitssystem
- Elektrische Zusatzerhitzer mit zwei Leistungsstufen und Zweipunkt-Regelung zur Montage und Anschluss im Inneren des Geräts
- Erdgas- oder Propangaskessel mit modulierendem Stellantrieb, in Übereinstimmung mit der Gasrichtlinie 2009/142/EG
- Lufterwärmungsmodul mit Gasbrenner und modulierendem Stellantrieb, in Übereinstimmung mit der Gasrichtlinie 2009/142/EG
Luftfilterung + Tropfenabscheider
- Verschiedene Filterkombinationen: G4 mit niedrigem Druckverlust, zweistufige Kombinationen aus G4 + M6, F7 oder F9; oder andere, wie zum Beispiel M6+F7, M6+F9, F7+F9 oder F9+F9
- Tropfenabscheider nach dem Raumluftregister
Außenventilator
- Zweistufige direkt angetriebene Axialventilator(en)
Isolierung
- Wärme- und Schallschutzdämmung aus Keramikfasern, Brandschutz europäische Baustoffklasse A2-s1, d0 (M0)
Innengerät
- Kondensatwanne aus Edelstahl zum Schutz vor Korrosion
- Raumüberdruckregelung (möglich bei den Bauformen BP, BT, BW, RP und RW)
- Filterverschmutzungserkennung mit Differenzdruckschalter
Außenmodul
- Schutzgitter am Außenregister
- Tropfenabscheider am Außenlufteintritt
- Gummischwingungsdämpfer
Zusatzheizung
- Wärmerückgewinnungsregister zur Vorwärmung der Luft, die durch das Hauptregister im Innenraum strömt. Dazu wird die Temperatur einer Wasseranlage im Freien verwendet.
Besondere Anwendungen
- Aktive Entfeuchtung mit Verflüssigerregister
- Aufteilung des Luftvolumenstroms in bis zu 4 verschiedene Zonen
- Anwendung mit niedriger Rücklufttemperatur im Kühlbetrieb
- Nutzung von 100% Außenluft (BF)
Messfühler
- Raumfühler - bis zu 4 Messfühler
- Kombinierte Raumtemperatur und -feuchtefühler - bis zu 4 Messfühler
- CO2-Fühler für die Überwachung der Raumluftqualität
- Rauchmeldezentrale gemäß der Norm NFS 61-961
Stromversorgung
- Stromversorgung ohne Nullleiter
Economiser-Steuerung abhängig von der Außenluftfeuchtigkeit
- Der Economiser ermöglicht es, die Außenluftbedingungen optimal zu nutzen, wenn diese günstiger sind als die Rückluftbedingungen
- Der prozentuale Anteil an Außenluft kann zwischen 0 % und 100 % variieren
- Möglichkeiten der Economiser-Steuerung: thermisch, enthalpisch, thermo-enthalpisch
- Außenluftfeuchtefühler
Bediengerät + Kommunikation mit dem Gerät
- Unterschiedliche Kombinationen von Bediengeräten (im Schaltschrank und/oder für die Fernsteuerung)
- Grafikbediengerät, Raumbediengerät, Touchscreen
- Regelung ohne Bediengerät (für Geräte mit gemeinsamem Bediengerät in einem im pLAN-Netzwerk)
- Platinen für die Kommunikation mit einer zentralen Leittechnik über verschiedene Protokolle
Verschiedenes
- Stufenlose oder Zweipunkt-Steuerung eines Befeuchters
- Messgerät zur Überwachung des Stromverbrauchs der Anlage
- Messgerät für die Kühlleistung und den Stromverbrauch
- Verdichter Sanftanlauf
- Einstellbares Hochleistungs-Phasenfolgeüberwachungsrelais
- Hochwertige Schaltgeräte
- Schutzlack für die Komponenten im Schaltschrank: Regelungsplatinen, sonstigen Platinen und Anschlussklemmen
Baureihe 50FC, Modelle 020 bis 093: reversible Wärmepumpen
Baureihe 50FF, Modelle 020 bis 093: Kühlgeräte
Allgemeine Beschreibung
- Optimiertes Teillastmanagement
- Hohe jahreszeitbedingte Effizienz
- Selbsttragender Rahmen
- Mehrfach-Scroll-Verdichter
- Elektronische Expansionsventile
- Drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren
- Autoadaptive Mikroprozessor-Regelung
Flexible Konstruktion
- Geräte mit horizontalen Anschlüssen sind ideal für den Austausch oder Anwendungen, wie z. B. durch die Wand, bei denen der Schall gedämpft werden muss, bevor der Kanal das Dach durchdringt
- Horizontale Einheiten sind ideal für den Austausch oder Anwendungen, bei denen ein Schalldämpfer eingesetzt werden muss, bevor der Kanal durch die Decke geführt wird
Schnelle und einfache Installation
- Direkter Anschluss an das Lüftungskanalnetz, ohne zusätzliche Elemente oder Vorrichtungen, Rohre, Kabel usw., die weitere Dachfläche beanspruchen
- Reduziert die Kosten für die Installation, erleichtert den Anschluss und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
Äußerst zuverlässig
- Ausgezeichnete Voll- und Teillast-Effizienz durch den Einsatz von Doppel-Scrollverdichtern
- Die Verdichter sind mit Kurbelgehäuseheizungen ausgestattet und elektronische Messfühler sowie die Steuerungslogik verhindern das Ein- und Ausschalten in kurzen Abständen und eine falsche Drehrichtung
- Alle Geräte werden in verschieden Phasen der Produktion auf Leckagen in den Kreisläufen, die elektrische Konformität und hinsichtlich der Kältemitteldrücke getestet
Hoch entwickelte Technologie und Leistungsstärke
- Elektronische-Plug-Fans im Innenkreis mit Direktantrieb und variabler Drehzahl bieten folgende Vorteile:
- Keine Riemen-Reibungsverluste dank Direktantrieb
- Höhere lufttechnische Effizienz der Ventilatoren (reaktionsschnelle Schaufeln mit optimiertem Profil), die sehr hohe Betriebsdrücke erzeugen
- Deutlich erhöhter Motorwirkungsgrad. Permanentmagnet-Gleichstrommotoren mit im Motor integrierten elektronischen Schaltern
- Drehzahlregelung, um einen konstanten Luftvolumenstrom zu erhalten unabhängig von der Sättigung der Filter
- Messung des Volumenstroms
- Elektronische Axial-Ventilatoren im Außenkreis mit Drehzahlregelung entsprechend den Betriebsanforderungen, die dadurch weniger Strom verbrauchen, bei Teillast leiser sind und die jahreszeitbedingte Effizienz erhöhen
Umweltschutz
- Die Verwendung des Kältemittels R-410A ist ein bewusster Beitrag zum Umweltschutz
- Keine Holzpaletten für den Transport erforderlich, erspart die Abfallentsorgung und das Fällen von Bäumen
Gehäuse
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblechpaneelen mit Polyesterbeschichtung in RAL 7035 weiß
- Neuer selbsttragender Rahmen, der es erlaubt, zwei Geräte gestapelt zu transportieren
- Abnehmbare Paneele für den Zugang zu allen Komponenten: Schaltschrank, Verdichter, Ventilatoren, Filter usw.
Innengerät
- Zwei Konfigurationen sind lieferbar:
- "Standard" (alle Modelle)
- "In Reihe" (Modelle 052 bis 093)
- Wärme- und Schalldämmung an Doppelwandpaneelen und Klappen, europäische Baustoffklasse A2-s1, d0 (M0)
- Kupferrohrregister mit Aluminiumlamellen
- Elektronische EC-Plug-Fans, direkt gekoppelt, mit Drehzahl- und Volumenstromregler
- Wiederverwendbare G4-Grobfilter
- Wärmegedämmte und zur Reinigung herausnehmbare Kondensatwanne
Außenmodul
- Register mit Kupferrohren und Aluminiumrippen
- Elektronische Axial-EC-Ventilator(en) mit Drehzahlregelung entsprechend den Betriebsanforderungen, die dadurch weniger Strom verbrauchen, bei Teillast leiser sind und die jahreszeitbedingte Effizienz erhöhen
- Die Abdeckung mit den Ventilatoren kann angehoben werden und ermöglicht so den Zugang ins Innere des Außengerätes
Kältekreis
- Hermetische Scroll-Verdichter in Tandembauweise, auf Schwingungsdämpfern montiert. Phasen- und Drehrichtungsüberwachung
- Kurbelwannenheizung
- Elektronische Expansionsventile
- Vier-Wege-Ventil zur Zyklusumkehr (nur Wärmepumpen)
- Säurefeste Filtertrockner
- Kühlkonzept mit einem Luftvolumen (Modelle 020 bis 047) oder zwei Luftvolumen (Modelle 052 bis 093)
Schutzvorrichtungen
- Hoch- und Niederdruckpressostate
- Hoch- und Niederdrucktransmitter
- Regelung der Heißgastemperatur am Verdichter
- Hauptschalter an der Fronttür
- Thermomagnetische Schutzschalter für die Stromversorgung von Verdichtern und Ventilatoren
- Automatisches Schaltschütz am Steuerkreis
Elektrischer Schaltschrank
- Komplett verdrahtete Schaltschränke. Wärmegedämmte Zugangstür zum Schutz vor Kondensation. Zwangsbelüftung des Schaltschranks
- Nummerierung der Kabelanschlüsse
- Stromversorgung mit Neutralleiter
- Haupterdungsanschluss
- Schaltschütze für Verdichter- und Ventilatormotoren
- Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
- Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU (EMV)
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (NSR)
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (Kategorie 2) (DGRL)
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- Energielabel-Richtline 2017/1369/EU
- Harmonisierte Norm: EN 378-2:2012 (Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen)
"50FC"-Regelung
Die werksseitig installierte "50FC"-Regelung kann autonom arbeiten oder in ein größeres System eingebunden werden. Die Baureihe 50FC kann auch für die Kommunikation über LonWorks®-, BACnet™- und Konnex-Protokolle konfiguriert werden, falls das Projekt es erfordert. Diese Regelung ermöglicht auch die lokalen Einbindung in ein pLAN-Netzwerk (µPC MEDIUM Local Area Network), in dem bis zu 15 Geräte Daten und Informationen austauschen können.
Eigenschaften- Höhere Teillast-Effizienz
- Bessere Temperaturführung
- Äußerst zuverlässig
- Kühlbetrieb bei hohen Außentemperaturen bis 48 ºC in reversiblen Wärmepumpen (52ºC in Kühlgeräten)
- Kühlbetrieb bei tiefen Außentemperaturen -15 ºC FK
- Wahl des Sollwerts und der Betriebsart Heizen / Kühlen / Auto / Lüftung
- Kontinuierliche Überwachung der Betriebsparameter
- Anzeige der Messwerte der Fühler
- Ein- und Ausschlagen der Verdichter
- Abtausteuerung
- Regelung der Zulufttemperatur
- Ganz-Jahres-Betrieb über Verflüssigungs- und Verdampfungsdruckregelung
- Sollwertanpassung nach Maßgabe der Außentemperatur
- Stunden- und Wochenzeitplan
- Brandschutz
- Fehlerdiagnose und Sammelalarm
- Verwaltung aller für das Gerät verfügbaren optionalen Komponenten: Economiser, Zusatzheizung, CO2-Luftqualitätsfühler, Energierückgewinnung...
Benutzerschnittstellen
- Erstprogrammierung des Gerätes
- Änderung von Betriebsparametern
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Wahl der Betriebsart und Einstellung der Sollwerte
- Anzeige der überwachten Variablen und der Fühlermesswerte
- Anzeige aktiver und früherer Alarme

Dieses Gerät kann am Schaltschrank anstelle des Grafikbediengeräts installiert werden. Es hat folgende Funktionen:
- Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Wahl der Betriebsart und Einstellung der Sollwerte
- Anzeigen von Anlagetemperaturen und -feuchte, Außenlufttemperatur, Zulufttemperatur, CO₂ -Fühler und Stellung der Außenluftklappen
- Anzeige der Alarmcodes

- 4,3"-Touchscreen
- Einfache Navigation zwischen den Bildschirmen

Überwachungslösungen
pCO-Web- Lösung für die Steuerung und Überwachung eines Einzelgerätes, wenn eine Ethernet pCO Web Karte eingebaut worden ist
- Lösung für die Überwachung kleinerer und mittlerer Anlagen mit maximal 30 Geräten
- In zwei Ausführungen lieferbar: Einbau- und Wandmontage
- Mit: 7"-Touchsreen, Warnsummer für Meldungen, 1 USB-Port und 1 SD-Kartenslot zum Downloaden von Berichten, Laden von Gerätemodellen und Einspeisen von Servicepaketen
- Lösung für die Verwaltung und die Überwachung von Klimaanlagen mit mehr als 300 Geräten (BOSS) und 50 Geräte (BOSS-MINI)
- Integriertes WLAN
- Erweiterte Überwachungs- und Wartungsfunktionen
- Ermöglicht das Einrichten von Zonen und Gruppen
- Zur Überwachung des Stromverbrauchs der Anlage können Stromzähler integriert werden
Energieeinsparung / Rückgewinnungsmöglichkeiten
- Aktive Rückgewinnung (Bauformen BA und BB). Thermodynamischer Kreislauf zur Rückgewinnung der Energie aus dem Fortluftstrom.
- Passive Rückgewinnung mit Hilfe eines Wärmetauschers zur Übertragung von Energie aus dem Fortluftstrom auf die Frischluft. Der Rotationswärmetauscher ist in einem seitlich am Gerät angeordneten Modul installiert (Bauformen BW- und RW)
Außenumgebung
- Temperatur
- 50 mm dicke Wärme- und Schalldämmung, Brandschutz europäische Baustoffklasse A2-s1, d0 (M0)
- Frostschutz bei niedrigen Außentemperaturen
- Korrosion
- Register (außen, innen und/oder zusätzlich) mit Kupferrohren und Kupferlamellen
- INERA®-Register (außen, innen und/oder zusätzlich) mit Kupferrohren und Lamellen aus einer leistungsfähigen und korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung
- Register (außen, innen und/oder zusätzlich) mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit Polyurethan-Beschichtung
- Blygold®-Beschichtung
- Luftfeuchte
- Tropfenabscheider am Außenlufteintritt
- Tropenschutz mit Schutzlack für die Komponenten, Regelungsplatinen, sonstigen Platinen und Anschlussklemmen im Schaltschrank
- Tropenfeste Motoren und Ventilatoren (auf Anfrage)
- Grundlegende Entfeuchtung (Standardfunktion). Entfeuchtung erfolgt bei Geräteanlauf im KÜHLBETRIEB, und die Heizoption ist erforderlich, um die Luft nach dem Verdampfer nachzuheizen
- Aktive Entfeuchtung mit Verflüssigerregister. Zusätzliches Verflüssigerregister für Entfeuchtungsanwendungen in Bereichen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit.
Komfort-/Heizbetriebsoptionen
- Warmwasser-Zusatzregister mit 3-Wege-Ventil. Diese Option beinhaltet immer einen Frostschutzthermostaten als Sicherheitssystem
- Elektrische Zusatzerhitzer mit zwei Leistungsstufen und Zweipunkt-Regelung zur Montage und Anschluss im Inneren des Geräts
- Erdgas- oder Propangaskessel mit modulierendem Stellantrieb, in Übereinstimmung mit der Gasrichtlinie 2009/142/EG
- Lufterwärmungsmodul mit Gasbrenner und modulierendem Stellantrieb, in Übereinstimmung mit der Gasrichtlinie 2009/142/EG
Luftfilterung + Tropfenabscheider
- Verschiedene Filterkombinationen: G4 mit niedrigem Druckverlust, zweistufige Kombinationen aus G4 + M6, F7 oder F9; oder andere, wie zum Beispiel M6+F7, M6+F9, F7+F9 oder F9+F9
- Tropfenabscheider nach dem Raumluftregister
Außenventilator
- Zweistufige direkt angetriebene Axialventilator(en)
Isolierung
- Wärme- und Schallschutzdämmung aus Keramikfasern, Brandschutz europäische Baustoffklasse A2-s1, d0 (M0)
Innengerät
- Kondensatwanne aus Edelstahl zum Schutz vor Korrosion
- Raumüberdruckregelung (möglich bei den Bauformen BP, BT, BW, RP und RW)
- Filterverschmutzungserkennung mit Differenzdruckschalter
Außenmodul
- Schutzgitter am Außenregister
- Tropfenabscheider am Außenlufteintritt
- Gummischwingungsdämpfer
Zusatzheizung
- Wärmerückgewinnungsregister zur Vorwärmung der Luft, die durch das Hauptregister im Innenraum strömt. Dazu wird die Temperatur einer Wasseranlage im Freien verwendet.
Besondere Anwendungen
- Aktive Entfeuchtung mit Verflüssigerregister
- Aufteilung des Luftvolumenstroms in bis zu 4 verschiedene Zonen
- Anwendung mit niedriger Rücklufttemperatur im Kühlbetrieb
- Nutzung von 100% Außenluft (BF)
Messfühler
- Raumfühler - bis zu 4 Messfühler
- Kombinierte Raumtemperatur und -feuchtefühler - bis zu 4 Messfühler
- CO2-Fühler für die Überwachung der Raumluftqualität
- Rauchmeldezentrale gemäß der Norm NFS 61-961
Stromversorgung
- Stromversorgung ohne Nullleiter
Economiser-Steuerung abhängig von der Außenluftfeuchtigkeit
- Der Economiser ermöglicht es, die Außenluftbedingungen optimal zu nutzen, wenn diese günstiger sind als die Rückluftbedingungen
- Der prozentuale Anteil an Außenluft kann zwischen 0 % und 100 % variieren
- Möglichkeiten der Economiser-Steuerung: thermisch, enthalpisch, thermo-enthalpisch
- Außenluftfeuchtefühler
Bediengerät + Kommunikation mit dem Gerät
- Unterschiedliche Kombinationen von Bediengeräten (im Schaltschrank und/oder für die Fernsteuerung)
- Grafikbediengerät, Raumbediengerät, Touchscreen
- Regelung ohne Bediengerät (für Geräte mit gemeinsamem Bediengerät in einem im pLAN-Netzwerk)
- Platinen für die Kommunikation mit einer zentralen Leittechnik über verschiedene Protokolle
Verschiedenes
- Stufenlose oder Zweipunkt-Steuerung eines Befeuchters
- Messgerät zur Überwachung des Stromverbrauchs der Anlage
- Messgerät für die Kühlleistung und den Stromverbrauch
- Verdichter Sanftanlauf
- Einstellbares Hochleistungs-Phasenfolgeüberwachungsrelais
- Hochwertige Schaltgeräte
- Schutzlack für die Komponenten im Schaltschrank: Regelungsplatinen, sonstigen Platinen und Anschlussklemmen