AquaSnap® - Luftgekühlter Scroll-Flüssigkeitskühler
30RBM / 30RBP
Kältemittel: R-410A
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Kälteleistung: 170-520 kW
Die Flüssigkeitskühler der AquaSnap-Serie sind die optimale Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen, denn sie garantieren Installateuren, Fachplanern und ihren Besitzern niedrige Investitionskosten, optimale Leistung und maximale Qualität.
- Hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast
- Kompakt und einfach zu installieren
- Niedriger Schallpegel
- Sehr geringes Kältemittelvolumen
- Äußerst zuverlässig
Die AquaSnap-Flüssigkeitskühler sind in zwei Versionen lieferbar:
Der AquaSnap 30RBM verfügt über ein kompaktes All-in-One-Paket, das für Volllastanwendungen bei möglichst niedrigen Investitionskosten optimiert ist. Durch spezielle Optionen können die AquaSnap-Geräte auf für besonders heiße und kalte Klimazonen und Betriebstemperaturen von -20 °C bis zu +52 °C fit gemacht werden.
Der AquaSnap Greenspeed® (30RBP) wurde als kompaktes All-in-One-Paket speziell für Teillastanwendungen entwickelt, bei denen ein hohe SEER-, SEPR- und IPLV-Werte gefordert sind. Außerdem erweisen sich die im Teillastbetrieb erreichten niedrigen Schallpegel gerade bei akustisch sensiblen Anwendungen als besonders vorteilhaft. Die AquaSnap Greenspeed® Flüssigkeitskühler decken serienmäßig einen Temperaturbereich -20 °C bis 48 °C ab.
Sehr wirtschaftlicher Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast und effizientes Konzept der Wasserkreisläufe
- Spezifische Regelfunktionen zur Reduzierung des Verbrauchs von Kühlenergie während der belegten und unbelegten Zeiten
- Greenspeed®-Pumpe mit variabler Drehzahl senkt den für das Pumpen erforderlichen Energieverbrauch um bis zu 2/3 (von Carrier empfohlene Option)
- Weitere Senkung des Energieverbrauchs durch verschiedene Optionen: Freikühl-System mit Direktverdampfung ohne Glykol an einem oder zwei Kreisen, Teil-Wärmerückgewinnung
- Reduzierte Wartungskosten
Niedriger Schallpegel
- Verflüssiger mit Ventilatoren mit fester Drehzahl (Modelle 30RBM)
- Verflüssiger mit geräuscharmen Greenspeed®-Ventilatoren mit variabler Drehzahl (Modell 30RBP, für noch leiseren Betrieb empfohlen)
- Spezifische Regelungsfunktionen oder Ausrüstungen, um den Schallpegel nachts oder während unbelegter Zeiten zu verringern
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Im Hydraulikmodul integrierte drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (von Carrier empfohlene Option)
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Geringere Installationskosten
- Optionale drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe mit Hydraulikmodul (von Carrier empfohlene Option)
- Kein Puffertank erforderlich
Umweltverträglich
- Ozonfreundliches Kältemittel R-410A
- Reduziertes direktes Treibhauspotienzial:
- Geringere R-410A-Kältemittelfüllmenge
- Leckagesicherer Kältekreis mit auf ein Minimum reduzierten gelöteten Kältemittel-Leitungsverbindungen
- Reduzierter Energieverbrauch des Gerätes (hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast)
- Um bis zu 2/3 geringerer Pumpenergieverbrauch mit Greenspeed®-Pumpen mit variabler Drehzahl
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Novation® Mikrokanal-Wärmetauscher aus Aluminium
- Novation® Mikrokanal-Registertechnologie
- Besonders widerstandsfähige Aluminiumlegierung
- Korrosionsbeständigkeit
- Kann in gemäßigtem Meeresklima und in Stadtgebieten eingesetzt werden
- Ca. 10 % effizienter als ein konventionelles Register
- 40 % weniger Kältemittel im Flüssigkeitskühler
- Reduziert den Luftdruckverlust um 50 %
- Lässt sich schnell reinigen
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung serienmäßig
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Korrosionsschutz für die Register
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Winterbetrieb bis -20 °C (nur 30RBM)
- Teilwärmerückgewinnung
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Wasser-Pufferspeichermodul
- Ausdehnungsgefäß
- Frostschutz
- Direktverdampfungs-Freikühlsystem
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Steuerung eines Trockenkühlers im Freikühlbetrieb
- Softstarter
- 230-V-Steckdose
- Konformität mit den russischen Bestimmungen
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Rohrbündel-Wärmetauscher bei 30RBM/RBP 160-260
Die AquaSnap-Flüssigkeitskühler sind in zwei Versionen lieferbar:
Der AquaSnap 30RBM verfügt über ein kompaktes All-in-One-Paket, das für Volllastanwendungen bei möglichst niedrigen Investitionskosten optimiert ist. Durch spezielle Optionen können die AquaSnap-Geräte auf für besonders heiße und kalte Klimazonen und Betriebstemperaturen von -20 °C bis zu +52 °C fit gemacht werden.
Der AquaSnap Greenspeed® (30RBP) wurde als kompaktes All-in-One-Paket speziell für Teillastanwendungen entwickelt, bei denen ein hohe SEER-, SEPR- und IPLV-Werte gefordert sind. Außerdem erweisen sich die im Teillastbetrieb erreichten niedrigen Schallpegel gerade bei akustisch sensiblen Anwendungen als besonders vorteilhaft. Die AquaSnap Greenspeed® Flüssigkeitskühler decken serienmäßig einen Temperaturbereich -20 °C bis 48 °C ab.
Sehr wirtschaftlicher Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast und effizientes Konzept der Wasserkreisläufe
- Spezifische Regelfunktionen zur Reduzierung des Verbrauchs von Kühlenergie während der belegten und unbelegten Zeiten
- Greenspeed®-Pumpe mit variabler Drehzahl senkt den für das Pumpen erforderlichen Energieverbrauch um bis zu 2/3 (von Carrier empfohlene Option)
- Weitere Senkung des Energieverbrauchs durch verschiedene Optionen: Freikühl-System mit Direktverdampfung ohne Glykol an einem oder zwei Kreisen, Teil-Wärmerückgewinnung
- Reduzierte Wartungskosten
Niedriger Schallpegel
- Verflüssiger mit Ventilatoren mit fester Drehzahl (Modelle 30RBM)
- Verflüssiger mit geräuscharmen Greenspeed®-Ventilatoren mit variabler Drehzahl (Modell 30RBP, für noch leiseren Betrieb empfohlen)
- Spezifische Regelungsfunktionen oder Ausrüstungen, um den Schallpegel nachts oder während unbelegter Zeiten zu verringern
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Im Hydraulikmodul integrierte drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (von Carrier empfohlene Option)
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Geringere Installationskosten
- Optionale drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe mit Hydraulikmodul (von Carrier empfohlene Option)
- Kein Puffertank erforderlich
Umweltverträglich
- Ozonfreundliches Kältemittel R-410A
- Reduziertes direktes Treibhauspotienzial:
- Geringere R-410A-Kältemittelfüllmenge
- Leckagesicherer Kältekreis mit auf ein Minimum reduzierten gelöteten Kältemittel-Leitungsverbindungen
- Reduzierter Energieverbrauch des Gerätes (hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast)
- Um bis zu 2/3 geringerer Pumpenergieverbrauch mit Greenspeed®-Pumpen mit variabler Drehzahl
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Novation® Mikrokanal-Wärmetauscher aus Aluminium
- Novation® Mikrokanal-Registertechnologie
- Besonders widerstandsfähige Aluminiumlegierung
- Korrosionsbeständigkeit
- Kann in gemäßigtem Meeresklima und in Stadtgebieten eingesetzt werden
- Ca. 10 % effizienter als ein konventionelles Register
- 40 % weniger Kältemittel im Flüssigkeitskühler
- Reduziert den Luftdruckverlust um 50 %
- Lässt sich schnell reinigen
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung serienmäßig
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Korrosionsschutz für die Register
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Winterbetrieb bis -20 °C (nur 30RBM)
- Teilwärmerückgewinnung
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Wasser-Pufferspeichermodul
- Ausdehnungsgefäß
- Frostschutz
- Direktverdampfungs-Freikühlsystem
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Steuerung eines Trockenkühlers im Freikühlbetrieb
- Softstarter
- 230-V-Steckdose
- Konformität mit den russischen Bestimmungen
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
- Rohrbündel-Wärmetauscher bei 30RBM/RBP 160-260