Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

XP Energy - Luft/Wasser-Wärmepumpe & Komfortgerät
38AW / 80AW

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Rollkolben

Nenn-Kälteleistung: 4-16 kW

Nenn-Heizleistung: 5-15 kW

Die reversiblen XP Energy Luft-Wasser-Split-System-Wärmepumpen mit eingebauter Invertertechnologie sind für den Einsatz in Wohngebäuden und Kleingewerbebetrieben konzipiert. Sie bieten hervorragende Energieeffizienzwerte, einen außergewöhnlich leisen Betrieb und erfüllen höchste Anforderungen an die Betriebstemperatur. Mit ihren außergewöhnlichen Energieeffizienzwerten berechtigen die Luft/Wasser-Split-System-Wärmepumpen zu örtlichen Steuervergünstigungen und Förderungsplänen in allen EU-Ländern.

  • Außeneinheit mit Stromrichterantrieb
  • Kompaktes Komfortmodul
  • System-Energieeffizienz
  • Einfache Heizlösung

Allgemeine Beschreibung

  • Breiter Betriebsbereich im Heiz- wie im Kühlbetrieb
  • Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Inverter
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren mit einer innovativen, patentierten Schaufelform sorgen für eine verbesserte Luftverteilung bei außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel
  • Voreingestellte oder kundenspezifische Auswahl der geeigneten Klimakurve für eine stabile, an die Wärmelast angepasste Ausgangsleistung
  • Die perfekte Abstimmung und Integration der Leistungsabgabe des Gerätes mit den vorhandenen Wärmequellen wirkt sich auf zweifache Weise positiv aus, durch erhöhte Einsparungen und durch optimalen Komfort bei allen Witterungsbedingungen
  • Wird das Haupt-Komfortmodul um den Zwei-Zonen-Bausatz erweitert, können zwei völlig voneinander unabhängige Komfortzonen geregelt werden
  • Wasseraustrittstemperaturen bis zu 60 °C für Heizkörper- und Brauchwasseranwendungen sorgen dafür, dass immer das benötigte Warmwasser zur Verfügung steht

Auf Ihren Bedarf abgestimmt

  • Nur Heizen oder reversibles Komfortmodul
  • Heizungsunterstützung, entweder elektrisch (Ein-Energie-Anwendungen) oder Gaskessel (Zwei-Energie-Anwendungen)
  • Der Komfort wird durch die Bedienoberfläche und die Möglichkeit der Integration von zwei Austrittswassertemperaturzonen gewährleistet

Fortschrittliche Technologie

  • Elektronisches Systemmanagement: Mehrere Sensoren an Schlüsselpositionen im Kältemittelkreislauf erfassen elektronisch den Betriebszustand der Anlage
  • Das Impulsmodulationsventil, eine elektronische Expansionsvorrichtung mit zwei Volumenströmen, optimiert die Kältemittelmenge im Kreislauf und die Überhitzung und verhindert den Rückfluss des Kältemittels in den Verdichter
  • Das Luftmanagementsystem, bestehend aus Axialventilator, Blende und Luftaustrittsgitter, garantiert einen minimalen Geräuschpegel

Höhere Leistung

  • Extrem hoher Energieeffizienz-Koeffizient sowohl im Kühl- wie im Heizmodus, dadurch deutliche Senkung des Energieverbrauchs
  • Der Wirkungsgrad bei Teillast (jahreszeitbedingte Energieeffizienz) erreicht das höchste Niveau der Branche
  • Ganzjahreskomfort, optimaler individueller Komfort - sowohl im Winter als auch im Sommer
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
    • Die Geräte arbeiten im Heizbetrieb bis -20 °C Außentemperatur
    • Die Geräte erzeugen Warmwasser von 60 °C bei bis zu 30 °C Außentemperatur

Umweltschutz

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-410A.
  • Die neue Verpackung schützt sie während des Transports und beim Bewegen vor Ort hervorragend und ist vollständig recycelbar

Einfache und schnelle Installation und Wartung

  • Leichter Zugang zu allen internen Komponenten
  • Kompaktes Gerät mit extrem geringen Abmessungen
  • Das reduzierte Gewicht und ein Handgriff an den Gerätepaneelen erleichtern den Transport
  • Kein zusätzlicher Puffertank erforderlich

Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Inverter

  • Maximale Energieeffizienz mit hoher Leistung bei extremen Belastungen und optimierter Wirkungsgrad bei niedrigen und mittleren Verdichterdrehzahlen
  • Die Verdichterfrequenz wird stufenlos bis zum Maximalwert gesteigert
  • Reduzierte Vibrationen und Geräusche, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen
  • Doppel-Rollkolbenzylinder, Schwingungsarmut und eine geringe Belastung der Welle machen die Verdichter extrem zuverlässig und ermöglichen eine lange, störungsfreie Lebensdauer
Carrier DC-Doppel-Rollkolben-Verdichter mit Inverter für Flüssigkeitskühler

Äußerst zuverlässig

  • Außerordentlich harte Langzeittests
  • Prüfung und Zertifizierung durch außenstehende Stellen: Alle Leistungswerte sind von Eurovent und die Gerätesicherheit von IMQ zertifiziert
  • Alle Geräte werden in verschiedenen Stadien der Produktion auf Dichtheit der Kreis, Einhaltung der elektrischen Anforderungen sowie den Wasser- und Kältemitteldruck geprüft
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Beschleunigte Alterungstests kritischer Komponenten und komplett montierter Geräte
  • Umfangreiche Tests im praktischen Betrieb

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
  • Die Nutzung der Umgebungsluft als primäre Energiequelle in der Gebäudeheizung reduziert den Gesamtenergieverbrauch deutlich und minimiert den CO2-Ausstoß
  • Nachtbetrieb
  • Geräuscharmer Modus, einfach einzustellen und wirtschaftlich

Komfortgerät

  • Verbesserte Ästhetik und Kompaktheit
  • Einfache Warmwasserbereitung, mit Solartheizmodulen kombinierbar

Brauchwasserspeicher

  • 200 oder 300 Liter
  • Mit oder ohne Anschluss an ein Solarpaneel
  • Integrierte elektrische Heizungsunterstützung
  • Legionellenschutz
  • Jederzeit verfügbares warmes Brauchwasser
  • Sicher und energieeffizient
Carrier XP Energie Wassertank klein

Zweizonen-Bausatz

  • Unabhängige Regelung von zwei Komfortzonen
  • Dieser Bausatz enthält einen Rohrsatz zur hydraulischen Trennung, die notwendigen Umwälzpumpen und ein Regelventil
  • Zusammen mit dem Brauchwasserspeicher kann der Zwei-Zonen-Bausatz alle Zubehörteile wie Verteilventil und T-Verbindungsstück integrieren

GMC-Platine

Der neue GMC-Regler wurde speziell für die XP Energy Inverter-Wärmepumpen entwickelt und enthält neue Regelalgorithmen. Kundenspezifisch eingerichtete oder vordefinierte Funktionen:
  • Klimakurven
  • Regelung der Brauchwassererhitzung
  • Nacht-Geräuschabsenkung
  • Abtau-/Alarm-Ausgangssignal
  • Externe Wärmequelle
  • Pumpenblockierschutz
  • Frostschutz
  • Steuerung des Verdichterbetriebs

Benutzerschnittstelle

  • Einfach zu bedienende Benutzerschnittstelle mit übersichtlichem LCD-Bildschirm
  • Erweiterte Steuerungsfunktionen, die eine optimale Leistung, Zuverlässigkeit und den Raumkomfort garantieren
  • Erweiterte Programmierfunktionen, z. B. Wochenplanung
  • Das elegante, zeitgemäße Design fügt sich in jede Raumgestaltung ein
Carrier 33AW CS1 Programmierbarer Thermostat

Allgemeine Beschreibung

  • Breiter Betriebsbereich im Heiz- wie im Kühlbetrieb
  • Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Inverter
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren mit einer innovativen, patentierten Schaufelform sorgen für eine verbesserte Luftverteilung bei außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel
  • Voreingestellte oder kundenspezifische Auswahl der geeigneten Klimakurve für eine stabile, an die Wärmelast angepasste Ausgangsleistung
  • Die perfekte Abstimmung und Integration der Leistungsabgabe des Gerätes mit den vorhandenen Wärmequellen wirkt sich auf zweifache Weise positiv aus, durch erhöhte Einsparungen und durch optimalen Komfort bei allen Witterungsbedingungen
  • Wird das Haupt-Komfortmodul um den Zwei-Zonen-Bausatz erweitert, können zwei völlig voneinander unabhängige Komfortzonen geregelt werden
  • Wasseraustrittstemperaturen bis zu 60 °C für Heizkörper- und Brauchwasseranwendungen sorgen dafür, dass immer das benötigte Warmwasser zur Verfügung steht

Auf Ihren Bedarf abgestimmt

  • Nur Heizen oder reversibles Komfortmodul
  • Heizungsunterstützung, entweder elektrisch (Ein-Energie-Anwendungen) oder Gaskessel (Zwei-Energie-Anwendungen)
  • Der Komfort wird durch die Bedienoberfläche und die Möglichkeit der Integration von zwei Austrittswassertemperaturzonen gewährleistet

Fortschrittliche Technologie

  • Elektronisches Systemmanagement: Mehrere Sensoren an Schlüsselpositionen im Kältemittelkreislauf erfassen elektronisch den Betriebszustand der Anlage
  • Das Impulsmodulationsventil, eine elektronische Expansionsvorrichtung mit zwei Volumenströmen, optimiert die Kältemittelmenge im Kreislauf und die Überhitzung und verhindert den Rückfluss des Kältemittels in den Verdichter
  • Das Luftmanagementsystem, bestehend aus Axialventilator, Blende und Luftaustrittsgitter, garantiert einen minimalen Geräuschpegel

Höhere Leistung

  • Extrem hoher Energieeffizienz-Koeffizient sowohl im Kühl- wie im Heizmodus, dadurch deutliche Senkung des Energieverbrauchs
  • Der Wirkungsgrad bei Teillast (jahreszeitbedingte Energieeffizienz) erreicht das höchste Niveau der Branche
  • Ganzjahreskomfort, optimaler individueller Komfort - sowohl im Winter als auch im Sommer
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
    • Die Geräte arbeiten im Heizbetrieb bis -20 °C Außentemperatur
    • Die Geräte erzeugen Warmwasser von 60 °C bei bis zu 30 °C Außentemperatur

Umweltschutz

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-410A.
  • Die neue Verpackung schützt sie während des Transports und beim Bewegen vor Ort hervorragend und ist vollständig recycelbar

Einfache und schnelle Installation und Wartung

  • Leichter Zugang zu allen internen Komponenten
  • Kompaktes Gerät mit extrem geringen Abmessungen
  • Das reduzierte Gewicht und ein Handgriff an den Gerätepaneelen erleichtern den Transport
  • Kein zusätzlicher Puffertank erforderlich

Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Inverter

  • Maximale Energieeffizienz mit hoher Leistung bei extremen Belastungen und optimierter Wirkungsgrad bei niedrigen und mittleren Verdichterdrehzahlen
  • Die Verdichterfrequenz wird stufenlos bis zum Maximalwert gesteigert
  • Reduzierte Vibrationen und Geräusche, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen
  • Doppel-Rollkolbenzylinder, Schwingungsarmut und eine geringe Belastung der Welle machen die Verdichter extrem zuverlässig und ermöglichen eine lange, störungsfreie Lebensdauer
Carrier DC-Doppel-Rollkolben-Verdichter mit Inverter für Flüssigkeitskühler

Äußerst zuverlässig

  • Außerordentlich harte Langzeittests
  • Prüfung und Zertifizierung durch außenstehende Stellen: Alle Leistungswerte sind von Eurovent und die Gerätesicherheit von IMQ zertifiziert
  • Alle Geräte werden in verschiedenen Stadien der Produktion auf Dichtheit der Kreis, Einhaltung der elektrischen Anforderungen sowie den Wasser- und Kältemitteldruck geprüft
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Beschleunigte Alterungstests kritischer Komponenten und komplett montierter Geräte
  • Umfangreiche Tests im praktischen Betrieb

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast
  • Die Nutzung der Umgebungsluft als primäre Energiequelle in der Gebäudeheizung reduziert den Gesamtenergieverbrauch deutlich und minimiert den CO2-Ausstoß
  • Nachtbetrieb
  • Geräuscharmer Modus, einfach einzustellen und wirtschaftlich

Komfortgerät

  • Verbesserte Ästhetik und Kompaktheit
  • Einfache Warmwasserbereitung, mit Solartheizmodulen kombinierbar

Brauchwasserspeicher

  • 200 oder 300 Liter
  • Mit oder ohne Anschluss an ein Solarpaneel
  • Integrierte elektrische Heizungsunterstützung
  • Legionellenschutz
  • Jederzeit verfügbares warmes Brauchwasser
  • Sicher und energieeffizient
Carrier XP Energie Wassertank klein

Zweizonen-Bausatz

  • Unabhängige Regelung von zwei Komfortzonen
  • Dieser Bausatz enthält einen Rohrsatz zur hydraulischen Trennung, die notwendigen Umwälzpumpen und ein Regelventil
  • Zusammen mit dem Brauchwasserspeicher kann der Zwei-Zonen-Bausatz alle Zubehörteile wie Verteilventil und T-Verbindungsstück integrieren

GMC-Platine

Der neue GMC-Regler wurde speziell für die XP Energy Inverter-Wärmepumpen entwickelt und enthält neue Regelalgorithmen. Kundenspezifisch eingerichtete oder vordefinierte Funktionen:
  • Klimakurven
  • Regelung der Brauchwassererhitzung
  • Nacht-Geräuschabsenkung
  • Abtau-/Alarm-Ausgangssignal
  • Externe Wärmequelle
  • Pumpenblockierschutz
  • Frostschutz
  • Steuerung des Verdichterbetriebs

Benutzerschnittstelle

  • Einfach zu bedienende Benutzerschnittstelle mit übersichtlichem LCD-Bildschirm
  • Erweiterte Steuerungsfunktionen, die eine optimale Leistung, Zuverlässigkeit und den Raumkomfort garantieren
  • Erweiterte Programmierfunktionen, z. B. Wochenplanung
  • Das elegante, zeitgemäße Design fügt sich in jede Raumgestaltung ein
Carrier 33AW CS1 Programmierbarer Thermostat

Das könnte Sie auch interessieren