Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

AquaSnap® - Inverter-gesteuerter, luftgekühlter Flüssigkeitskühler & reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe
30RQV

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Rollkolben

Nenn-Kälteleistung: 15 bis 18 kW

Nenn-Heizleistung: 17 bis 21 kW

Die Flüssigkeitskühler/Wärmepumpen-Baureihe Aquasnap Greenspeed® wurde für gewerbliche Anwendungen wie die Klimatisierung von Büros, Hotels und großer Wohnanlagen entwickelt.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Auf Wunsch mit Hydraulikmodul
  • Verdichter und Ventilatoren mit Inverter-Technologie
  • Äußerst zuverlässig

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräuscharme drehzahlgeregelte Greenspeed® Ventilatoren
  • Geräusch- und schwingungsarme Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter
  • Hochmoderne Technologie für maximale Energieeffizienz mit hoher Leistung bei extremen Belastungen und optimierter Wirkungsgrad bei niedrigen und mittleren Verdichterdrehzahlen
  • Vertikale Luftwärmetauscherregister
  • Die hochmodernen geräuscharmen Ventilatoren arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche.

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul (Option)
  • Kompaktes Gerät mit extrem geringen Abmessungen
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Die neutrale Farbe (RAL 7035) erleichtert die optische Integration in Wohnbaugebieten
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Verbesserter jahreszeitbedingter Wirkungsgrad
    • Gemäß der Norm EN 14825:2013, gemäßigte Klimazone, Reach-Energielabel A+
    • Die außergewöhnlich hohe Energieeffizienz der Aquasnap Greenspeed®-Geräte ist das Ergebnis langwieriger Entwicklungs- und Optimierungsprozesse
  • Reduzierte Wartungskosten
    • Wartungsfreie Doppel-Rollkolbenverdichter
    • Schnelle Diagnose möglicher Vorfälle und ihre Historie über das WUI-Bediengerät
    • Das Kältemittel R-410A ist einfacher in der Anwendung als andere Kältemittelmischungen

Umweltschutz

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-410A
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Regelgerät NHC

  • Einfache Bedienung
    • Die NHC-Regelung kann mit dem neuen Bediengerät WUI bedient werden, die einen problemlosen Zugang auf alle Konfigurationsparameter ermöglicht (Frequenz Verdichter, Kältekreistemperatur, Sollwerte, Lufttemperatur, Wasserrücklauftemperatur, Alarmbericht)
    • Dieses Bediengerät ist äußerst einfach zu bedienen. An ihm kann die Betriebsart abgelesen und einfach geändert werden. Alle Funktionen werden auf dem hinterleuchteten LCD-Display durch Symbole dargestellt
    • 3 Berechtigungsstufen erleichtern die Benutzung des Bediengerätes: Anwender, Installateur und Werk
  • Heiz- und Kühlbetrieb
  • Brauchwassererhitzung
  • Master-/Slave-Regelung von 4 parallel installierten Geräten
  • Zeitschaltplan
  • Verschiedene Regelungen, 3 Optionen für die Steuerung der 30RQV 017-021:
    • Potentialfreier Kontakt
    • WUI-Bediengerät
    • Modbus-Protokoll
Carrier NHC Bediengerät

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräuscharme drehzahlgeregelte Greenspeed® Ventilatoren
  • Geräusch- und schwingungsarme Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter
  • Hochmoderne Technologie für maximale Energieeffizienz mit hoher Leistung bei extremen Belastungen und optimierter Wirkungsgrad bei niedrigen und mittleren Verdichterdrehzahlen
  • Vertikale Luftwärmetauscherregister
  • Die hochmodernen geräuscharmen Ventilatoren arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche.

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul (Option)
  • Kompaktes Gerät mit extrem geringen Abmessungen
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Die neutrale Farbe (RAL 7035) erleichtert die optische Integration in Wohnbaugebieten
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Verbesserter jahreszeitbedingter Wirkungsgrad
    • Gemäß der Norm EN 14825:2013, gemäßigte Klimazone, Reach-Energielabel A+
    • Die außergewöhnlich hohe Energieeffizienz der Aquasnap Greenspeed®-Geräte ist das Ergebnis langwieriger Entwicklungs- und Optimierungsprozesse
  • Reduzierte Wartungskosten
    • Wartungsfreie Doppel-Rollkolbenverdichter
    • Schnelle Diagnose möglicher Vorfälle und ihre Historie über das WUI-Bediengerät
    • Das Kältemittel R-410A ist einfacher in der Anwendung als andere Kältemittelmischungen

Umweltschutz

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-410A
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

Regelgerät NHC

  • Einfache Bedienung
    • Die NHC-Regelung kann mit dem neuen Bediengerät WUI bedient werden, die einen problemlosen Zugang auf alle Konfigurationsparameter ermöglicht (Frequenz Verdichter, Kältekreistemperatur, Sollwerte, Lufttemperatur, Wasserrücklauftemperatur, Alarmbericht)
    • Dieses Bediengerät ist äußerst einfach zu bedienen. An ihm kann die Betriebsart abgelesen und einfach geändert werden. Alle Funktionen werden auf dem hinterleuchteten LCD-Display durch Symbole dargestellt
    • 3 Berechtigungsstufen erleichtern die Benutzung des Bediengerätes: Anwender, Installateur und Werk
  • Heiz- und Kühlbetrieb
  • Brauchwassererhitzung
  • Master-/Slave-Regelung von 4 parallel installierten Geräten
  • Zeitschaltplan
  • Verschiedene Regelungen, 3 Optionen für die Steuerung der 30RQV 017-021:
    • Potentialfreier Kontakt
    • WUI-Bediengerät
    • Modbus-Protokoll
Carrier NHC Bediengerät

Das könnte Sie auch interessieren