AquaSnap® - Luft/Wasser-Scroll-Wärmepumpe
30RQM / 30RQP
Kältemittel: R-410A
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Kälteleistung: 150-510 kW
Nenn-Heizleistung: 180-440 kW
Die Wärmepumpen der AquaSnap-Serie sind die optimale Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen, denn sie garantieren Installateuren, Fachplanern und ihren Besitzern niedrige Investitionskosten, optimale Leistung und maximale Qualität.
- Hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast
- Kompakt und einfach zu installieren
- Niedriger Schallpegel
- Sehr geringes Kältemittelvolumen
- Äußerst zuverlässig
Äußerst wirtschaftlicher Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast und effizientes Konzept der Wasserkreisläufe
- Spezifische Regelfunktionen zur Reduzierung des Verbrauchs von Energie während der belegten und unbelegten Zeiten
- Die Greenspeed® Pumpe mit variabler Drehzahl senkt den für das Pumpen erforderlichen Energieverbrauch um bis zu 2/3 (von Carrier empfohlene Option)
- Zusätzliche Energieeinsparungen durch partielle Wärmerückgewinnungsmöglichkeit, mit der ohne zusätzliche Kosten Warmwasser erzeugt werden kann
Niedriger Schallpegel
- Registermodul mit drehzahlgesteuerten Ventilatoren (Modelle 30RQM)
- Registermodul mit geräuscharmen drehzahlgeregelten Greenspeed®-Ventilatoren (30RQP)
- Geräuscharme Flying Bird™-Ventilatoren der 4. Generation aus Verbundmaterial
- Spezifische Regelungsfunktionen oder Ausrüstungen, um den Schallpegel nachts oder während unbelegter Zeiten zu verringern
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Integriertes Hydraulikmodul mit drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (von Carrier empfohlene Option)
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Geringere Installationskosten
- Optionale drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe mit Hydraulikmodul (von Carrier empfohlene Option)
Umweltverträglich
- Ozonfreundliches Kältemittel R-410A
- Sehr geringes Kältemittelvolumen
- Leckagesicherer Kältekreis mit auf ein Minimum reduzierten gelöteten Kältemittel-Leitungsverbindungen
- Reduzierter Energieverbrauch des Gerätes (hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast)
- Um bis zu 2/3 geringerer Pumpenergieverbrauch mit Greenspeed®-Pumpen mit variabler Drehzahl
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung serienmäßig
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Korrosionsschutz für die Register
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Winterbetrieb bis -20 °C (nur 30RQM)
- Teilwärmerückgewinnung
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Wasser-Pufferspeichermodul
- Ausdehnungsgefäß
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Elektronischer Starter
- 230-V-Steckdose
- Erfüllung der russischen Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
Äußerst wirtschaftlicher Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast und effizientes Konzept der Wasserkreisläufe
- Spezifische Regelfunktionen zur Reduzierung des Verbrauchs von Energie während der belegten und unbelegten Zeiten
- Die Greenspeed® Pumpe mit variabler Drehzahl senkt den für das Pumpen erforderlichen Energieverbrauch um bis zu 2/3 (von Carrier empfohlene Option)
- Zusätzliche Energieeinsparungen durch partielle Wärmerückgewinnungsmöglichkeit, mit der ohne zusätzliche Kosten Warmwasser erzeugt werden kann
Niedriger Schallpegel
- Registermodul mit drehzahlgesteuerten Ventilatoren (Modelle 30RQM)
- Registermodul mit geräuscharmen drehzahlgeregelten Greenspeed®-Ventilatoren (30RQP)
- Geräuscharme Flying Bird™-Ventilatoren der 4. Generation aus Verbundmaterial
- Spezifische Regelungsfunktionen oder Ausrüstungen, um den Schallpegel nachts oder während unbelegter Zeiten zu verringern
Schnelle und einfache Installation
- Kompakte Konstruktion
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Integriertes Hydraulikmodul mit drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe (von Carrier empfohlene Option)
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Geringere Installationskosten
- Optionale drehzahlgeregelter Greenspeed®-Pumpe mit Hydraulikmodul (von Carrier empfohlene Option)
Umweltverträglich
- Ozonfreundliches Kältemittel R-410A
- Sehr geringes Kältemittelvolumen
- Leckagesicherer Kältekreis mit auf ein Minimum reduzierten gelöteten Kältemittel-Leitungsverbindungen
- Reduzierter Energieverbrauch des Gerätes (hoher Wirkungsgrad bei Voll- und Teillast)
- Um bis zu 2/3 geringerer Pumpenergieverbrauch mit Greenspeed®-Pumpen mit variabler Drehzahl
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
SmartVu™ Regelung
- Intuitives und benutzerfreundliches 4.3-Zoll-Farbdisplay
- 10 Sprachen verfügbar
- Einfacher Zugriff auf die Regelung
- Passwortschutz
- Nachtbetrieb
- Energiemanagement

Fernsteuerung serienmäßig
- Einfacher Zugang über das Internet
- Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
- Optionale Kommunikations-Gateways
- Start/Stopp des Gerätes
- Verwaltung von zwei Sollwerten
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernsteuerung (Option EMM)
- Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten: Raumtemperatur, Sollwertkorrektur usw.
- Korrosionsschutz für die Register
- Glykolwasser für mittlere und tiefe Temperaturen
- Winterbetrieb bis -20 °C (nur 30RQM)
- Teilwärmerückgewinnung
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Hydraulikmodul mit verschiedenen Pumpen zu Auswahl
- Wasser-Pufferspeichermodul
- Ausdehnungsgefäß
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Elektronischer Starter
- 230-V-Steckdose
- Erfüllung der russischen Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
Dokumente