Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

AquaSnap® - Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe
30AWH

Kältemittel: R-410A

Verdichter: Rollkolben

Nenn-Kälteleistung: 3-16 kW

Nenn-Heizleistung: 4-15 kW

Die neuen reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpen/Flüssigkeitskühler AquaSnap PLUS mit integrierter Invertertechnologie wurden für Anwendungen im Wohnungsbau und in der Leichtindustrie entwickelt. Sie bieten hervorragende Energieeffizienzwerte, einen außergewöhnlich leisen Betrieb und erfüllen höchste Anforderungen an die Betriebstemperatur.

  • Monoblock-Inverter
  • Kompakt, zuverlässig und effizient
  • Mehr als eine Wärmepumpe

  • 4 Wechselstrommodelle
  • 2 Drehstrommodelle
  • Betrieb im Kühlbetrieb bei Außentemperaturen von 0 °C bis 46 °C
  • Der Heizbetrieb ist bei Außentemperaturen von -20 °C bis 35 °C möglich

Allgemeine Beschreibung

  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb, hohe Leistung in einem weiten Temperaturbereich
  • Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Invertern mit Pulsamplitudenmodulation (PAM) und Pulsweitenmodulation (PWM) für erhöhte Zuverlässigkeit, geringeren Energieverbrauch und vibrationsfreien Betrieb unter allen Betriebsbedingungen
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren mit einer innovativen und patentierten Flügelform, die eine verbesserte Verteilung der Luft bei außergewöhnlich niedrigem Schallpegel gewährleistet
  • Vorkonfigurierte oder benutzerdefinierte Heizkurven für gleichmäßige Leistung nach Maßgabe der Wärmeverluste
  • Möglichkeit des Anschlusses an bzw. der Integration des Gerätes in bestehende Heizgeräte oder Zusatzheizungen (mit unveränderlicher oder wählbarer Energiequelle) zur Einsparung von Kosten und zur Gewährleistung eines optimalem Komforts unter allen Wetterbedingungen
  • Dreiwegeventile an den Ein- und Austritten, die den Anschluss eines Warmwasser-Pufferspeichers zur Steigerung des Bedienkomforts für alle Anwendungen ermöglichen
  • Wasseraustrittstemperatur für Heiz- und Warmwasser bis zu 60 °C
  • Anschlussfertige Regelung für höchste Eigensicherheit bei Wartung und Instandhaltung
  • Zur Steigerung der Sicherheit verfügt das System über ein Eingangs-Alarmsignal, das eine Abschaltung des Gerätes auslösen kann und zu allen externen Sicherheitseinrichtungen und Regelungssystemen kompatibel ist
  • Ausgangssignal, das den Betrieb einer bauseitigen Umlaufpumpe oder Zusatzpumpe zur Steigerung der Vielseitigkeit der Anlage erlaubt

Fortschrittliche Technologie

  • Elektronische Verwaltung der Anlage: Verschiedene Fühler an Schlüsselpositionen des Kältemittelkreises überwachen den Betriebsstatus der Anlage
  • Das elektronische Doppelstrom-Expansionsventil optimiert die Kältemittelmenge im Kreislauf und die Überhitzung. Dadurch wird verhindert, dass Kältemittel in den Verdichter zurückströmt. Es erhöht Systemleistung und Zuverlässigkeit noch weiter.
  • Das Luftregelungssystem bestehend aus dem Axialventilator, der Ausblasöffnung und dem Ausblasgitter, sorgt für einen minimalen Schallpegel
  • Das neue Register verfügt über eine blaue hydrophile Beschichtung, die für einen leichteren Wasserfluss in den unteren Bereich des Wärmetauschers sorgt

Bahnbrechende Leistung

  • Im Heiz- wie im Kühlbetrieb extrem hohe Energieeffizienz und damit ein erheblich reduzierter Energieverbrauch
  • Komfort über das gesamte Jahr: Die zukunftsweisenden Technologien ermöglichen ein Höchstmaß an Komfort bei der Wassertemperaturregelung sowie einen ausgesprochen niedrigen Schallpegel
  • Im Kühlbetrieb auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen einsetzbar (Außentemperaturen von 0 °C bis 46 °C)
  • Software zum Abtauen bei Plustemperaturen. Die hochmoderne Steuerung entzieht der Außenluft Energie, um das Eis auf dem Register bei abgeschaltetem Verdichter allein mit Hilfe der Ventilatoren zu schmelzen

Umweltschutz

  • Ozon-unschädliches Kältemittel R410A, das aufgrund seiner hohen Dichte weniger Füllmenge benötigt als andere Kältemittel
  • Ein äußerst wirksames Mittel, das zur Erzielung einer hohen Energieeffizienz (EER) geeignet ist
  • Alle Komponenten sind frei von gefährlichen Stoffen
  • Die zu 100 % recyclingfähige Verpackung bietet ein hohes Maß an Sicherheit während des Transports und der Verladung

Einfache und schnelle Installation und Wartung

  • Einfacher Zugriff auf alle internen Bauteile: Nach dem Lösen von nur drei Schrauben lässt sich die gesamte Frontabdeckung abnehmen, um Zugriff auf alle Bauteile zu erhalten
  • Durch eine zukunftsweisende Auslegung des Kreises sowie die Auswahl bester Komponenten ist es uns gelungen, ein kompaktes Gerät mit außergewöhnlich kleiner Grundfläche zu erzeugen, das sich auch durch enge Türöffnungen mühelos bewegen lässt
  • Das Gerät lässt sich dank seines geringen Gewichts und seines praktischen Griffs an den Verkleidungspaneelen mühelos transportieren und verladen
  • Serienmäßig mit 3-bar-Überströmventil
  • Internes Ausdehnungsgefäß mit einem Fassungsvermögen von zwei oder drei Liter
  • Überhitzungsschutz für das Kältemittel
  • Ein Strömungswächter sorgt dafür, dass die Kreise stets ausreichend mit Wasser gefüllt sind
  • Verschiedene Optionen für den Ausgang der Stromkabel: Vorgestanzte Löcher in den Abdeckblechen bieten die Auswahl zwischen Kabelausgängen an der Seite, der Frontabdeckung oder der Rückwand
  • Anschlussstutzen mit Gas-Außengewinde
  • Das integrierte Hydraulikmodul reduziert den Platzbedarf und vereinfacht die Installation. Nur die elektrischen Anschlüsse, die Wasseranschlüsse und der Anschluss der Rücklaufleitungen ist noch nötig
  • Der Anschluss des Kondensatablaufschlauchs verfügt über eine Gummidichtung
  • Speziell geformte Tragpratzen sorgen dafür, dass das Gerät sicher in seinem Sockel steht

Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Inverter

  • Maximale Energieeffizienz mit hoher Leistung bei extremen Belastungen und optimierter Wirkungsgrad bei niedrigen und mittleren Verdichterdrehzahlen
  • Die Verdichterfrequenz wird stufenlos bis zum Maximalwert gesteigert
  • Reduzierte Vibrationen und Geräusche, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen
  • Doppel-Rollkolbenzylinder, Schwingungsarmut und eine geringe Belastung der Welle machen die Verdichter extrem zuverlässig und ermöglichen eine lange, störungsfreie Lebensdauer
Carrier DC-Doppel-Rollkolben-Verdichter mit Inverter für Flüssigkeitskühler

Äußerst zuverlässig

  • Prüfung und Zertifizierung durch außenstehende Stellen: Alle Leistungswerte sind von Eurovent und die Gerätesicherheit von IMQ zertifiziert
  • Alle Geräte werden während der verschiedenen Phasen ihrer Produktion unterschiedlichen Tests unterzogen, in denen die Dichtheit der Kreise, die elektrische Konformität, der Wasserdruck und der Kältemitteldruck geprüft werden
  • Nach Abschluss der Produktion werden alle Betriebsparameter des Gerätes getestet
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Zeitraffende Lebensdauerprüfungen aller kritischen Bauteile sowie der vollständig montierten Geräte, in denen tausende kontinuierliche Betriebsstunden simuliert werden
  • Schlagprüfung der Verpackung, um sicherzustellen, dass die Geräte ausreichend gegen etwaige Schläge oder Stöße gesichert sind
  • Zahlreiche umfassende Feldtests

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Die außergewöhnlich hohe Energieeffizienz ist das Ergebnis eines gründlichen Auswahl- und Optimierungsprozesses
  • Durch die Nutzung der Umgebungsluft als primärer Energiequelle für Heizanwendungen lassen sich der Energieverbrauch und die Emission von CO2 erheblich reduzieren
  • Im Nachtbetrieb bei reduzierter Verdichterdrehzahl werden der Schallpegel und der Energieverbrauch nochmals erheblich gesenkt
  • Einfach zu regelnder und kostensparender Low-Noise-Betrieb mit reduzierter Verdichterdrehzahl
  • Das Kältemittel R-410A ist unproblematischer in der Anwendung als alle anderen Kältemittel

GMC-Platine

Der neue GMC-Regler wurde speziell für die AquaSnap PLUS Inverter-Wärmepumpen entwickelt und verfügt über neue Regelalgorithmen. Kundenspezifisch eingerichtete oder vordefinierte Funktionen:
  • Klimakurven
  • Regelung der Brauchwassererhitzung
  • Nacht-Geräuschabsenkung
  • Abtau-/Alarm-Ausgangssignal
  • Externe Wärmequelle
  • Pumpenblockierschutz
  • Frostschutz
  • Steuerung des Verdichterbetriebs

Benutzerschnittstellen

Der Aquasnap PLUS ist mit folgenden Benutzerschnittstellen kompatibel:
  • Dem programmierbaren Thermostat 33AW-CS1 mit übersichtlichem LCD-Display. Er verfügt über Steuerungsfunktionen, die eine optimale Leistung, Zuverlässigkeit und den Raumkomfort garantieren, und verfügt über erweiterte Programmierfunktionen wie Wochenzeitpläne und Entfeuchter-/Befeuchter-Signale. Das elegante, zeitgemäße Design fügt sich in jede Raumgestaltung ein
  • Fernbedienung AquaSnap PLUS 33AW-RC1
  • Potentialfreie Kontakte
Carrier 33AW CS1 Programmierbarer Thermostat
Programmierbarer Thermostat 33AW-CS1
Carrier 33AW RC1 Fernbedienung
Fernbedienung 33AW-RC1
  • Zusätzlicher Außentemperaturfühler
  • Fernbedienung
  • Programmierbarer Thermostat
  • 4 Wechselstrommodelle
  • 2 Drehstrommodelle
  • Betrieb im Kühlbetrieb bei Außentemperaturen von 0 °C bis 46 °C
  • Der Heizbetrieb ist bei Außentemperaturen von -20 °C bis 35 °C möglich

Allgemeine Beschreibung

  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb, hohe Leistung in einem weiten Temperaturbereich
  • Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Invertern mit Pulsamplitudenmodulation (PAM) und Pulsweitenmodulation (PWM) für erhöhte Zuverlässigkeit, geringeren Energieverbrauch und vibrationsfreien Betrieb unter allen Betriebsbedingungen
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren mit einer innovativen und patentierten Flügelform, die eine verbesserte Verteilung der Luft bei außergewöhnlich niedrigem Schallpegel gewährleistet
  • Vorkonfigurierte oder benutzerdefinierte Heizkurven für gleichmäßige Leistung nach Maßgabe der Wärmeverluste
  • Möglichkeit des Anschlusses an bzw. der Integration des Gerätes in bestehende Heizgeräte oder Zusatzheizungen (mit unveränderlicher oder wählbarer Energiequelle) zur Einsparung von Kosten und zur Gewährleistung eines optimalem Komforts unter allen Wetterbedingungen
  • Dreiwegeventile an den Ein- und Austritten, die den Anschluss eines Warmwasser-Pufferspeichers zur Steigerung des Bedienkomforts für alle Anwendungen ermöglichen
  • Wasseraustrittstemperatur für Heiz- und Warmwasser bis zu 60 °C
  • Anschlussfertige Regelung für höchste Eigensicherheit bei Wartung und Instandhaltung
  • Zur Steigerung der Sicherheit verfügt das System über ein Eingangs-Alarmsignal, das eine Abschaltung des Gerätes auslösen kann und zu allen externen Sicherheitseinrichtungen und Regelungssystemen kompatibel ist
  • Ausgangssignal, das den Betrieb einer bauseitigen Umlaufpumpe oder Zusatzpumpe zur Steigerung der Vielseitigkeit der Anlage erlaubt

Fortschrittliche Technologie

  • Elektronische Verwaltung der Anlage: Verschiedene Fühler an Schlüsselpositionen des Kältemittelkreises überwachen den Betriebsstatus der Anlage
  • Das elektronische Doppelstrom-Expansionsventil optimiert die Kältemittelmenge im Kreislauf und die Überhitzung. Dadurch wird verhindert, dass Kältemittel in den Verdichter zurückströmt. Es erhöht Systemleistung und Zuverlässigkeit noch weiter.
  • Das Luftregelungssystem bestehend aus dem Axialventilator, der Ausblasöffnung und dem Ausblasgitter, sorgt für einen minimalen Schallpegel
  • Das neue Register verfügt über eine blaue hydrophile Beschichtung, die für einen leichteren Wasserfluss in den unteren Bereich des Wärmetauschers sorgt

Bahnbrechende Leistung

  • Im Heiz- wie im Kühlbetrieb extrem hohe Energieeffizienz und damit ein erheblich reduzierter Energieverbrauch
  • Komfort über das gesamte Jahr: Die zukunftsweisenden Technologien ermöglichen ein Höchstmaß an Komfort bei der Wassertemperaturregelung sowie einen ausgesprochen niedrigen Schallpegel
  • Im Kühlbetrieb auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen einsetzbar (Außentemperaturen von 0 °C bis 46 °C)
  • Software zum Abtauen bei Plustemperaturen. Die hochmoderne Steuerung entzieht der Außenluft Energie, um das Eis auf dem Register bei abgeschaltetem Verdichter allein mit Hilfe der Ventilatoren zu schmelzen

Umweltschutz

  • Ozon-unschädliches Kältemittel R410A, das aufgrund seiner hohen Dichte weniger Füllmenge benötigt als andere Kältemittel
  • Ein äußerst wirksames Mittel, das zur Erzielung einer hohen Energieeffizienz (EER) geeignet ist
  • Alle Komponenten sind frei von gefährlichen Stoffen
  • Die zu 100 % recyclingfähige Verpackung bietet ein hohes Maß an Sicherheit während des Transports und der Verladung

Einfache und schnelle Installation und Wartung

  • Einfacher Zugriff auf alle internen Bauteile: Nach dem Lösen von nur drei Schrauben lässt sich die gesamte Frontabdeckung abnehmen, um Zugriff auf alle Bauteile zu erhalten
  • Durch eine zukunftsweisende Auslegung des Kreises sowie die Auswahl bester Komponenten ist es uns gelungen, ein kompaktes Gerät mit außergewöhnlich kleiner Grundfläche zu erzeugen, das sich auch durch enge Türöffnungen mühelos bewegen lässt
  • Das Gerät lässt sich dank seines geringen Gewichts und seines praktischen Griffs an den Verkleidungspaneelen mühelos transportieren und verladen
  • Serienmäßig mit 3-bar-Überströmventil
  • Internes Ausdehnungsgefäß mit einem Fassungsvermögen von zwei oder drei Liter
  • Überhitzungsschutz für das Kältemittel
  • Ein Strömungswächter sorgt dafür, dass die Kreise stets ausreichend mit Wasser gefüllt sind
  • Verschiedene Optionen für den Ausgang der Stromkabel: Vorgestanzte Löcher in den Abdeckblechen bieten die Auswahl zwischen Kabelausgängen an der Seite, der Frontabdeckung oder der Rückwand
  • Anschlussstutzen mit Gas-Außengewinde
  • Das integrierte Hydraulikmodul reduziert den Platzbedarf und vereinfacht die Installation. Nur die elektrischen Anschlüsse, die Wasseranschlüsse und der Anschluss der Rücklaufleitungen ist noch nötig
  • Der Anschluss des Kondensatablaufschlauchs verfügt über eine Gummidichtung
  • Speziell geformte Tragpratzen sorgen dafür, dass das Gerät sicher in seinem Sockel steht

Doppel-Rotationsverdichter mit Gleichstrom-Inverter

  • Maximale Energieeffizienz mit hoher Leistung bei extremen Belastungen und optimierter Wirkungsgrad bei niedrigen und mittleren Verdichterdrehzahlen
  • Die Verdichterfrequenz wird stufenlos bis zum Maximalwert gesteigert
  • Reduzierte Vibrationen und Geräusche, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen
  • Doppel-Rollkolbenzylinder, Schwingungsarmut und eine geringe Belastung der Welle machen die Verdichter extrem zuverlässig und ermöglichen eine lange, störungsfreie Lebensdauer
Carrier DC-Doppel-Rollkolben-Verdichter mit Inverter für Flüssigkeitskühler

Äußerst zuverlässig

  • Prüfung und Zertifizierung durch außenstehende Stellen: Alle Leistungswerte sind von Eurovent und die Gerätesicherheit von IMQ zertifiziert
  • Alle Geräte werden während der verschiedenen Phasen ihrer Produktion unterschiedlichen Tests unterzogen, in denen die Dichtheit der Kreise, die elektrische Konformität, der Wasserdruck und der Kältemitteldruck geprüft werden
  • Nach Abschluss der Produktion werden alle Betriebsparameter des Gerätes getestet
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Zeitraffende Lebensdauerprüfungen aller kritischen Bauteile sowie der vollständig montierten Geräte, in denen tausende kontinuierliche Betriebsstunden simuliert werden
  • Schlagprüfung der Verpackung, um sicherzustellen, dass die Geräte ausreichend gegen etwaige Schläge oder Stöße gesichert sind
  • Zahlreiche umfassende Feldtests

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Die außergewöhnlich hohe Energieeffizienz ist das Ergebnis eines gründlichen Auswahl- und Optimierungsprozesses
  • Durch die Nutzung der Umgebungsluft als primärer Energiequelle für Heizanwendungen lassen sich der Energieverbrauch und die Emission von CO2 erheblich reduzieren
  • Im Nachtbetrieb bei reduzierter Verdichterdrehzahl werden der Schallpegel und der Energieverbrauch nochmals erheblich gesenkt
  • Einfach zu regelnder und kostensparender Low-Noise-Betrieb mit reduzierter Verdichterdrehzahl
  • Das Kältemittel R-410A ist unproblematischer in der Anwendung als alle anderen Kältemittel

GMC-Platine

Der neue GMC-Regler wurde speziell für die AquaSnap PLUS Inverter-Wärmepumpen entwickelt und verfügt über neue Regelalgorithmen. Kundenspezifisch eingerichtete oder vordefinierte Funktionen:
  • Klimakurven
  • Regelung der Brauchwassererhitzung
  • Nacht-Geräuschabsenkung
  • Abtau-/Alarm-Ausgangssignal
  • Externe Wärmequelle
  • Pumpenblockierschutz
  • Frostschutz
  • Steuerung des Verdichterbetriebs

Benutzerschnittstellen

Der Aquasnap PLUS ist mit folgenden Benutzerschnittstellen kompatibel:
  • Dem programmierbaren Thermostat 33AW-CS1 mit übersichtlichem LCD-Display. Er verfügt über Steuerungsfunktionen, die eine optimale Leistung, Zuverlässigkeit und den Raumkomfort garantieren, und verfügt über erweiterte Programmierfunktionen wie Wochenzeitpläne und Entfeuchter-/Befeuchter-Signale. Das elegante, zeitgemäße Design fügt sich in jede Raumgestaltung ein
  • Fernbedienung AquaSnap PLUS 33AW-RC1
  • Potentialfreie Kontakte
Carrier 33AW CS1 Programmierbarer Thermostat
Programmierbarer Thermostat 33AW-CS1
Carrier 33AW RC1 Fernbedienung
Fernbedienung 33AW-RC1
  • Zusätzlicher Außentemperaturfühler
  • Fernbedienung
  • Programmierbarer Thermostat
Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren