Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

AquaForce® - 82° Luft-Wasser-Wärmepumpen für hohe Temperaturen
61CA

Kältemittel: R1234yf

Verdichter: Schraube mit fester Drehzahl

Wärmeleistung: 410 kW

Die Luft-Wasser-Wärmepumpen 61CA sind die Premium-Lösung für große Gebäude, Nah- und Fern-Wärmenetze bis zu 82 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-hfo-r1234yf
carrier-icon-up-to-82

Anwendungsbereiche

  • Heizen und Kühlen
  • Große Gebäude, Nah- und Fernwärmenetze
  • Außenlufttemperatur von -20 °C bis +35 °C
  • Wärmequelle: Luft

Konzept

  • Kältemittel R1234yf mit sehr niedrigem GWP-Wert
  • Kompakte Konstruktion
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren
  • Robuster Rohrbündelwärmetauscher als Verflüssiger

Leistungsbereich

  • Wärmeleistung 410 kW

Anwendungsbereiche

  • Heizen und Kühlen
  • Große Gebäude, Nah- und Fernwärmenetze
  • Außenlufttemperatur von -20 °C bis +35 °C
  • Wärmequelle: Luft

Konzept

  • Kältemittel R1234yf mit sehr niedrigem GWP-Wert
  • Kompakte Konstruktion
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren
  • Robuster Rohrbündelwärmetauscher als Verflüssiger

Leistungsbereich

  • Wärmeleistung 410 kW
Dokumente