Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

AquaSnap® - Hochtemperatur-Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe
61AF 022-105

Kältemittel: R-407C

Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl

Nenn-Heizleistung: 22-105 kW

Die Aquasnap Hochtemperatur-Wärmepumpenbaureihe wurde für gewerbliche Anwendungen wie die Beheizung von Büro-, Wohnungs- oder Hotelgebäuden sowie die Wärme- und Warmwassererzeugung in Neu- und Altbauten entwickelt.

  • 61AF optimiert für den Heizbetrieb
  • Kompakte Konstruktion
  • Plug & Play-Philosophie
  • Warmwasser bis 65 °C

Allgemeine Beschreibung

  • Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe, fügt sich problemlos in jede Architektur ein
  • Energieeinsparung: Zertifizierte Eurovent-Energieeffizienzklasse A
  • Die Wärmepumpe ermöglicht den Einsatz bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C bei gleichzeitiger Erhitzung von Brauchwasser auf eine Temperatur von bis zu 65 °C
  • Die intelligente Geräteregelung erlaubt den Betrieb des Gerätes unter extremen Bedingungen und reduziert Ausfallzeiten des Gerätes

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräusch- und vibrationsarme Scroll-Verdichter
  • Die Verdichterbaugruppe wird auf einem getrennten Rahmen montiert, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
  • Elastische Halterungen der Sauggas- und Heißgasrohre minimieren die Schwingungsübertragung (Carrier-Patent)
  • Vertikale Verdampferregister
  • Schutzgitter an Schwindungsdämpfern zum Schutz des Wärmetauschers vor Stößen
  • Die hochmodernen geräuscharmen Flying Bird™-Ventilatoren aus Verbundstoffen arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul (Option)
    • Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
    • Wasserfilter zum Schutz der Umwälzpumpe vor Verschmutzungen
    • Die Pumpe ist durch einen Drucktransmitter, der den Wasserdruck am Eintritt misst, gegen Kavitation geschützt
    • Überdruckventil
    • Wärmeisolierung und Frostschutz bis -20 °C durch elektrische Heizwiderstände
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Optimale Energieeffizienz
    • Eurovent-Energieeffizienz-Klasse A
    • Elektronisches Expansionsventil
    • Dynamische Überhitzungsregelung
    • Patentierter Algorithmus für die freie Abtauung
  • Reduzierte Wartungskosten
    • Wartungsfreie Scroll-Verdichter mit Dampfeinspritzung
    • Touch Pilot Junior für eine schnelle Diagnose

Umweltschutz

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-407C
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

SmartVu™ control 

  • Energiemanagement
    • Integrierte automatische Zeitsteuerung
    • Verschiebung des Sollwerts abhängig von der Außentemperatur
    • Master-/Slave-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
  • Wartung
    • Tendenzkurven-Anzeige
    • Wartungs- und Regelungs-Erinnerungsnachricht
    • Speicherung der Benutzer-Dokumente, Schaltpläne und Ersatzteillisten
    • Die letzten 50 Defekte werden mit den Werten aller Geräteparameter gespeichert
  • Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
    • Nachtbetrieb
    • Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
    • Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteile
    • Zugriff auf eine Vielzahl an Geräteparametern
  • Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Fernsteuerung (Standard)

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Steuerung der Wasserpumpe

Optionen

  • Korrosionsschutz für die Register
  • Niedriger Schallpegel
  • Sehr niedriger Schallpegel
  • Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
  • Schutzgitter und Verkleidungen
  • Niederdruck-Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
  • Frostschutz
  • LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
  • Master-/Slave-Betrieb
  • Elektronischer Starter (Anlaufstromreduzierung)
  • Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher

Zubehör

  • Heizsystemmanager Typ A: regelt einen Wärmeerzeuger mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
  • Heizsystemmanager Typ B: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
  • Heizsystemmanager Typ C: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlichem Fernwärmesystem

Allgemeine Beschreibung

  • Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe, fügt sich problemlos in jede Architektur ein
  • Energieeinsparung: Zertifizierte Eurovent-Energieeffizienzklasse A
  • Die Wärmepumpe ermöglicht den Einsatz bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C bei gleichzeitiger Erhitzung von Brauchwasser auf eine Temperatur von bis zu 65 °C
  • Die intelligente Geräteregelung erlaubt den Betrieb des Gerätes unter extremen Bedingungen und reduziert Ausfallzeiten des Gerätes

Geräuscharmer Betrieb

  • Geräusch- und vibrationsarme Scroll-Verdichter
  • Die Verdichterbaugruppe wird auf einem getrennten Rahmen montiert, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
  • Elastische Halterungen der Sauggas- und Heißgasrohre minimieren die Schwingungsübertragung (Carrier-Patent)
  • Vertikale Verdampferregister
  • Schutzgitter an Schwindungsdämpfern zum Schutz des Wärmetauschers vor Stößen
  • Die hochmodernen geräuscharmen Flying Bird™-Ventilatoren aus Verbundstoffen arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
  • Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche

Schnelle und einfache Installation

  • Integriertes Hydraulikmodul (Option)
    • Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
    • Wasserfilter zum Schutz der Umwälzpumpe vor Verschmutzungen
    • Die Pumpe ist durch einen Drucktransmitter, der den Wasserdruck am Eintritt misst, gegen Kavitation geschützt
    • Überdruckventil
    • Wärmeisolierung und Frostschutz bis -20 °C durch elektrische Heizwiderstände
  • Leicht abnehmbare Paneele
  • Vereinfachte elektrische Anschlüsse
  • Schnelle Inbetriebnahme

Wirtschaftlicher Betrieb

  • Optimale Energieeffizienz
    • Eurovent-Energieeffizienz-Klasse A
    • Elektronisches Expansionsventil
    • Dynamische Überhitzungsregelung
    • Patentierter Algorithmus für die freie Abtauung
  • Reduzierte Wartungskosten
    • Wartungsfreie Scroll-Verdichter mit Dampfeinspritzung
    • Touch Pilot Junior für eine schnelle Diagnose

Umweltschutz

  • Ozonfreundliches Kältemittel R-407C
  • Leckagesicherer Kältemittelkreis

Äußerst zuverlässig

  • Hochmodernes Konzept
  • Autoadaptive Regelung
  • Außerordentlich harte Langzeittests

SmartVu™ control 

  • Energiemanagement
    • Integrierte automatische Zeitsteuerung
    • Verschiebung des Sollwerts abhängig von der Außentemperatur
    • Master-/Slave-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
  • Wartung
    • Tendenzkurven-Anzeige
    • Wartungs- und Regelungs-Erinnerungsnachricht
    • Speicherung der Benutzer-Dokumente, Schaltpläne und Ersatzteillisten
    • Die letzten 50 Defekte werden mit den Werten aller Geräteparameter gespeichert
  • Integrierte, moderne Kommunikationsmöglichkeiten
    • Nachtbetrieb
    • Einfache Hochgeschwindigkeits-Verbindung über Ethernet (IP) zur Gebäudeleittechnik
    • Aufbewahrung von Benutzerdokumenten, Schaltplänen und Ersatzteile
    • Zugriff auf eine Vielzahl an Geräteparametern
  • Benutzerfreundlicher und intuitiver 4,3"-Farbtouchscreen
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Fernsteuerung (Standard)

  • Einfacher Zugang über das Internet
  • Vielfältige Möglichkeiten zur Fernsteuerung, -überwachung und -diagnose
  • Optionale Kommunikations-Gateways
  • Start/Stopp des Gerätes
  • Verwaltung von zwei Sollwerten
  • Steuerung der Wasserpumpe

Optionen

  • Korrosionsschutz für die Register
  • Niedriger Schallpegel
  • Sehr niedriger Schallpegel
  • Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
  • Schutzgitter und Verkleidungen
  • Niederdruck-Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl
  • Frostschutz
  • LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
  • Master-/Slave-Betrieb
  • Elektronischer Starter (Anlaufstromreduzierung)
  • Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher

Zubehör

  • Heizsystemmanager Typ A: regelt einen Wärmeerzeuger mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
  • Heizsystemmanager Typ B: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlicher Elektroheizung oder Boiler
  • Heizsystemmanager Typ C: zwei Wärmeerzeuger oder unabhängige Zonen und Haushaltswarmwasser-Erzeugung mit zusätzlichem Fernwärmesystem

Kombinierbar mit