AquaSnap® - Hochtemperatur-Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Hydraulikmodul
61AF 014-019
Kältemittel: R-407C
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Heizleistung: 14-19 kW
Die Aquasnap Hochtemperatur-Wärmepumpenbaureihe wurde für gewerbliche Anwendungen wie die Beheizung von Büro-, Wohnungs- oder Hotelgebäuden sowie die häusliche Warmwassererzeugung in Neu- und Altbauten entwickelt.
- Warmwasser bis 65 °C
- Hohe Energieeffizienz
- Hydraulikmodul mit Umwälzpumpe der Klasse A
- Äußerst zuverlässig
Allgemeine Beschreibung
- Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe, fügt sich problemlos in jede Architektur ein
- Energieeinsparung: Zertifizierte Eurovent-Energieeffizienzklasse A
- Der Betriebsbereich ermöglicht den Betrieb bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C und die Erhitzung von Brauchwasser auf eine Temperatur von bis zu 65 °C
- Die intelligente Geräteregelung erlaubt den Betrieb des Gerätes unter extremen Bedingungen und reduziert Ausfallzeiten des Gerätes
Geräuscharmer Betrieb
- Geräusch- und vibrationsarme Scroll-Verdichter
- Die Verdichterbaugruppe wird auf einem getrennten Rahmen montiert, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
- Elastische Halterungen der Sauggas- und Heißgasrohre minimieren die Schwingungsübertragung (Carrier-Patent)
- Vertikale Verdampferregister
- Schutzgitter an Schwindungsdämpfern zum Schutz des Wärmetauschers vor Stößen
- Die hochmodernen geräuscharmen Flying Bird™-Ventilatoren aus Verbundstoffen arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
- Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche
Schnelle und einfache Installation
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Wasserpumpe mit variabler Drehzahl
- Wasserfilter zum Schutz der Wasserpumpe vor Verschmutzungen
- Überdruckventil
- Wärmeisolierung und Frostschutz bis -20 °C durch elektrische Heizwiderstände
- Leicht abnehmbare Paneele
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Wirtschaftlicher Betrieb
- Optimierte jahreszeitbedingte Wärmeleistung
- Energie-Label A+
- Elektronisches Expansionsventil
- Dynamische Überhitzungsregelung
- Spezieller Algorithmus für eine Freie Abtauung
- Reduzierte Wartungskosten
- Wartungsfreie Scroll-Verdichter mit Dampfeinspritzung
- Pro-Dialog+ Regelung für schnelle Diagnose
Umweltschutz
- Ozonfreundliches Kältemittel R-407C
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Pro-Dialog+-Regelung
- Energiemanagement
- Integrierte Wochen-Zeitsteuerung
- Sollwertkorrektur basierend auf Außenluft- oder Rücklaufwassertemperatur bzw. auf Temperaturdifferenz am Wasserwärmetauscher
- Master-/Slave-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Ein-/Ausschaltung abhängig von der Außentemperatur
- Einfache Bedienung
- Die Helligkeit der hintergrundbeleuchteten LCD-Benutzerschnittstelle lässt sich mit einem Drehregler allen Beleuchtungsverhältnissen anpassen
- Die Informationen werden verständlich in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch angezeigt
- Die Pro-Dialog+ Benutzerführung verwendet benutzerfreundliche Menüs in einer Baumstruktur, ähnlich wie Internet-Browser. Sie sind leicht zu bedienen und ermöglichen den direkten Zugriff auf die wichtigsten Betriebsparameter

Fernsteuerung mit potenzialfreien Kontakten (serienmäßig)
- Start/Stopp
- Zwei Sollwerte
- Lastbegrenzung
- Warnungs-Anzeige
- Angezeigter Alarm
- Bedienersicherheit
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernbedienung (Zubehör)
Optionen
- Korrosionsschutz für die Register
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Niederdruck-Einzelpumpe mit variabler Drehzahl
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Elektronischer Starter
- Erfüllung der russischen Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
Zubehör
- Externer Wasserfilter am Hydraulikmodul
Allgemeine Beschreibung
- Geringer Platzbedarf und niedrige Höhe, fügt sich problemlos in jede Architektur ein
- Energieeinsparung: Zertifizierte Eurovent-Energieeffizienzklasse A
- Der Betriebsbereich ermöglicht den Betrieb bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C und die Erhitzung von Brauchwasser auf eine Temperatur von bis zu 65 °C
- Die intelligente Geräteregelung erlaubt den Betrieb des Gerätes unter extremen Bedingungen und reduziert Ausfallzeiten des Gerätes
Geräuscharmer Betrieb
- Geräusch- und vibrationsarme Scroll-Verdichter
- Die Verdichterbaugruppe wird auf einem getrennten Rahmen montiert, der auf Schwingungsdämpfern gelagert ist
- Elastische Halterungen der Sauggas- und Heißgasrohre minimieren die Schwingungsübertragung (Carrier-Patent)
- Vertikale Verdampferregister
- Schutzgitter an Schwindungsdämpfern zum Schutz des Wärmetauschers vor Stößen
- Die hochmodernen geräuscharmen Flying Bird™-Ventilatoren aus Verbundstoffen arbeiten jetzt noch leiser und erzeugen keine durchdringenden niederfrequenten Geräusche
- Starre Ventilatormontage für weniger Anlaufgeräusche
Schnelle und einfache Installation
- Integriertes Hydraulikmodul (Option)
- Wasserpumpe mit variabler Drehzahl
- Wasserfilter zum Schutz der Wasserpumpe vor Verschmutzungen
- Überdruckventil
- Wärmeisolierung und Frostschutz bis -20 °C durch elektrische Heizwiderstände
- Leicht abnehmbare Paneele
- Vereinfachte elektrische Anschlüsse
- Schnelle Inbetriebnahme
Wirtschaftlicher Betrieb
- Optimierte jahreszeitbedingte Wärmeleistung
- Energie-Label A+
- Elektronisches Expansionsventil
- Dynamische Überhitzungsregelung
- Spezieller Algorithmus für eine Freie Abtauung
- Reduzierte Wartungskosten
- Wartungsfreie Scroll-Verdichter mit Dampfeinspritzung
- Pro-Dialog+ Regelung für schnelle Diagnose
Umweltschutz
- Ozonfreundliches Kältemittel R-407C
- Leckagesicherer Kältemittelkreis
Äußerst zuverlässig
- Hochmodernes Konzept
- Autoadaptive Regelung
- Außerordentlich harte Langzeittests
Pro-Dialog+-Regelung
- Energiemanagement
- Integrierte Wochen-Zeitsteuerung
- Sollwertkorrektur basierend auf Außenluft- oder Rücklaufwassertemperatur bzw. auf Temperaturdifferenz am Wasserwärmetauscher
- Master-/Slave-Regelung von 2 parallel installierten Wärmepumpen
- Ein-/Ausschaltung abhängig von der Außentemperatur
- Einfache Bedienung
- Die Helligkeit der hintergrundbeleuchteten LCD-Benutzerschnittstelle lässt sich mit einem Drehregler allen Beleuchtungsverhältnissen anpassen
- Die Informationen werden verständlich in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch angezeigt
- Die Pro-Dialog+ Benutzerführung verwendet benutzerfreundliche Menüs in einer Baumstruktur, ähnlich wie Internet-Browser. Sie sind leicht zu bedienen und ermöglichen den direkten Zugriff auf die wichtigsten Betriebsparameter

Fernsteuerung mit potenzialfreien Kontakten (serienmäßig)
- Start/Stopp
- Zwei Sollwerte
- Lastbegrenzung
- Warnungs-Anzeige
- Angezeigter Alarm
- Bedienersicherheit
- Steuerung der Wasserpumpe
Fernbedienung (Zubehör)
Optionen
- Korrosionsschutz für die Register
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Die Ventilatoren des Gerätes können an ein Kanalsystem angeschlossen werden
- Schutzgitter und Verkleidungen
- Niederdruck-Einzelpumpe mit variabler Drehzahl
- Frostschutz
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Elektronischer Starter
- Erfüllung der russischen Vorschriften
- Schweißanschlusssatz für die Wärmetauscher
Zubehör
- Externer Wasserfilter am Hydraulikmodul