Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

Der neue Carrier AquaForce® PUREtec™-Baureihe von Hochtemperatur-Wärmepumpen: Die Lösung für eine intelligente Wärmeerzeugung

MONTLUEL, France -

Die Carrier AquaForce PUREtec 61XWHZE-Baureihe ist eine neue Generation von Hochtemperatur-Wärmepumpen, die mit dem Kältemittel HFO R-1234ze mit niedrigerem Treibhauspotenzial (GWP) arbeiten und Warmwasser auf eine Temperatur von bis zu 85 Grad Celsius erhitzen können. Carrier, ein weltweit führender Hersteller hochmoderner Heiz-, Klima- und Kühllösungen, ist Teil von Carrier, einem weltweit führenden Anbieter innovativer Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie von Kälte-, Feuer-, Sicherheits- und Gebäudeautomatisierungstechnik.

Die neue Baureihe 61XWHZE bietet nachhaltigere Kühl- und Heizlösungen unter Verwendung erneuerbarer Energien. Die Wärmepumpe kann sowohl natürliche Quellen, wie Grund- und Meerwasser, als auch Abwärme aus Rechenzentren, Grauwasser oder industriellen Prozessen nutzen, um nachhaltige Energielösungen für verschiedene Heizanwendungen anzubieten.

Durch die Kombination von Carrier-Technologie und HFO-Kältemittel können AquaForce PUREtec 61XWHZE traditionelle Heizkessel in Fernwärmesystemen oder in industriellen Prozessen ergänzen. Die 61XWHZE kann gleichzeitig Kalt- und Warmwasser erzeugen, um Heizkessel zu ergänzen und Flüssigkeitskühler zu ersetzen. Außerdem arbeiten die Geräte sehr effizient und erreichen einen COP von 3,0 oder mehr.

"Immer mehr staatliche Umweltprogramme bieten finanzielle Anreize für die Installation einer erneuerbaren Wärmeerzeugung", sagt William Doll, Marketingleiter Europa, Carrier HVAC Europe. Und fügt hinzu: "Wir verfügen schon heute über eine eindrucksvolle Liste von Referenzprojekten 61XWHZE Hochtemperatur-Wärmepumpen in der Schweiz, Norwegen, Schweden, Frankreich und den Niederlanden, darunter vielfältige Anwendungen wie Rechenzentren, Fernwärmesysteme, Prozessanwendungen, Veranstaltungszentren oder Krankenhäuser."