Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

Carrier stellt den AquaForce® Vision 30KAVP vor - sein effizientester luftgekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler mit variabler Drehzahl

MONTLUEL, France -

Carrier kündigt die Markteinführung des AquaForce Vision 30KAVP an, seines luftgekühlten Spitzen-Schrauben-Flüssigkeitskühlers mit variabler Drehzahl, der einen bisher unerreichten Energieeffizienzwert von 5,6 erreicht, was 25 % über den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2021 Tier 2 liegt. Carrier, ein weltweit führender Hersteller hochmoderner Heiz-, Klima- und Kühllösungen, ist Teil von Carrier, einem weltweit führenden Anbieter innovativer Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie von Kälte-, Feuer-, Sicherheits- und Gebäudeautomatisierungstechnik.

Der AquaForce Vision 30KAVP von Carrier deckt Kühlleistungen von 500 kW bis 1100 kW ab und erreicht selbst im Vergleich zu ölfreien Flüssigkeitskühlern mit magnetgelagerten Verdichtern eine erstklassige Energieleistung. In Kombination mit drehzahlgeregelten EC-Ventilatoren arbeitet der mit modernster Permanentmagnet-Motoren ausgerüstete Doppelschraubenverdichter im Vergleich zu herkömmlichen Verdichtertechnologien auch unter Teillast optimal. Der Permanentmagnetmotor sorgt für eine gleichbleibende Effizienz über den gesamten Betriebsbereich.

"Die außergewöhnliche Leistung des AquaForce Vision 30KAVP zeigt sich in seiner bisher unerreichten Effizienz, die mit der intelligenten Energieüberwachungsfunktion von Carrier noch weiter optimiert werden kann", sagt Quentin Garcia San Mateo, Produktmanager, Carrier, HVAC Europe. "Die von Carrier-Algorithmen errechneten intelligenten Daten ermöglichen unter realen Bedingungen noch höhere Energieeinsparungen."

Wärmerückgewinnung und teilweise Wärmerückgewinnung werden 2019 verfügbar sein, um für industrielle Prozessanwendungen eine besonders nachhaltige Heizlösung unter Verwendung erneuerbarer Energie zu ermöglichen.

In Frankreich kann die 30KAVP-Baureihe abhängig von den technischen Bedingungen mit bis zu 425 000 Euro gefördert werden.

Der AquaForce Vision PUREtec™ 30KAVP-ZE, ausschließlich für das Kältemittel HFO R-1234ze mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) entwickelt, wird ebenfalls 2019 erhältlich sein.