Zum Hauptinhalt springen
Bitte beachten Sie, dass sich unsere E-Mail-Adressen von @carrier.utc.com zu @carrier.com geändert haben!

Carrier stellt den Flüssigkeitskühler AquaForce® 30XB vor

MONTLUEL, France -

Der luftgekühlte Schrauben-Flüssigkeitskühler mit fester Drehzahl liefert eine Kälteleistung von 250-1700 kW

Carrier kündigt die Markteinführung der neuen Flüssigkeitskühler AquaForce® 30XB und 30SBP vor. Sie sind Weiterentwicklungen der Baureihe 30XA, die weltweit schon Tausende Male installiert wurde. Die neue Baureihe luftgekühlter Schrauben-Flüssigkeitskühler mit fester Drehzahl, die Kälteleistungen von 250 kW bis 1700 kW liefern, ist in drei Effizienzstufen erhältlich, um für jeden Kundenbedarf die perfekte Lösung zu bieten, und erfüllt die neuen Anforderungen der europäischen Ökodesign-Verordnung. Carrier, einer der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Bereich der Heiz-, Klima- und Kältetechnik gehört zu UTC Climate, Controls & Security, einem Tochterunternehmen der United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

In der neue Baureihe AquaForce® 30XB sind die gesamten Erfahrungen mit dem AquaForce®-System und die Spitzentechnologie von Carrier gebündelt:

  • Carrier 06T Doppelschraubenverdichter, bekannt für seine Robustheit (99,7 % der Geräte ohne jeglichen Verdichterausfall).
  • Novation® Mikrokanal-Wärmetauscher aus Vollaluminium mit Super Enviro-Shield™-Beschichtungen für eine langfristig optimierte Leistung.
  • Die sechste Generation der Carrier Flying Bird Ventilatoren, mit neuen, von der Natur inspiriertem Ventilatorschaufeln, dem Ergebnis intensiver Forschungen in unserem Labor.
  • Überfluteter Carrier-Rohrbündelverdampfer mit neuer Kupferrohrkonstruktion für geringen Druckverlust.
  • Touch Pilot®-Steuerung mit Farb-Touchscreen als Benutzeroberfläche, 10 Sprachen wählbar.

Für besonders hohe Gebäudeanforderungen bietet die neue Premiumversion AquaForce® 30XBP:

  • Greenspeed™-EC-Ventilatoren und vergrößerte Wärmetauscherfläche, die sowohl bei Volllast als auch bei Teillast (SEER12/7 bis zu 4,5 und ein SEPR12/7 bis zu 6,3) die Leistung deutlich erhöhen.

"Gegenüber der bisherigen 30XA-Reihe verfügt der 30XB über modernste Technologien, um heute schon für die Herausforderungen von morgen gewappnet zu sein und eine hohe jahreszeitbedingte Effizienz zu gewährleisten", sagte William Doll, Produktmanager für Schrauben-Flüssigkeitskühler bei Carrier. "Die Flüssigkeitskühler AquaForce™ 30XB und 30XBP sind äußerst wirtschaftliche Lösungen für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen, bei denen absolute Zuverlässigkeit und wirtschaftlicher Betrieb unter allen Klimaverhältnissen Grundforderungen der Kunden sind."

Der ist in drei Leistungsstufen lieferbare 30XB erfüllt die Anforderungen beider Anwendungsbereiche perfekt:

  • Mit einem jahreszeitbedingten Energieeffizienz (SEPR12/7) von bis zu 5,5 und einem EER-Wert von bis zu 3,3 ist die 30XB-Standardversion die beste wirtschaftliche Lösung für Hochtemperatur-Prozessanwendungen oder für hohen Umgebungstemperaturen, wo eine hohe Volllastleistung gefordert ist.
  • Der mit Greenspeed™-Ventilatoren mit drehzahlgeregeltem Asynchronmotor ausgerüstete 30XB überzeugt mit einer gesteigerten jahreszeitbedingten Energieeffizienz (SEER12/7) von bis zu 4,4 vor allem in Komfortkühlanwendungen..

Mit vier akustischen Komfortstufen erfüllt der AquaForce® 30XB auch in lärmempfindlichen Umgebungen die anspruchsvollsten technischen Anforderungen.

Der bei Außentemperaturen von -20 °C bis 55 °C einsetzbare AquaForce® 30XB ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, von Premium-Bürogebäuden und -Hotels bis hin zu medinischen Einrichtungen, Rechenzentren und Industrieprojekten.

Eine Version des AquaForce® 30XB mit PUREtec™, speziell für HFO R1234ze ausgelegt, wird im Laufe des Jahres 2018 lieferbar sein.