AquaForce® Vision 30KAV auf den Carrier Core Innovation Veranstaltungen vorgestellt
MONTLUEL, France -
Carrier ist stolz darauf, dass die neue AquaForce Vision 30KAV-Baureihe auf den Carrier Core Innovation Veranstaltungen, die im Laufe des Sommers in sechs europäischen Städten stattfanden, in ganz Europa Eindruck gemacht hat. Der Flüssigkeitskühler AquaForce Vision 30KAV mit Greenspeed®-Intelligenz ist der neueste und einer der fortschrittlichsten Flüssigkeitskühler im Angebot von Carrier. Auf der Carrier Core Innovation zeigte Carrier die allererste Kühlerinstallation im Maßstab 1:1 mit einem integriertem 360°-Video. Carrier, einer der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Bereich der Heiz-, Klima- und Kältetechnik gehört zu UTC Climate, Controls & Security, einem Tochterunternehmen der United Technologies Corp. (NYSE: UTX).
Im Mittelpunkt der Carrier Core Innovation-Veranstaltung stand das 1:1-Modell eines AquaForce Vision-Flüssigkeitskühlers. Im Inneren des Modells lief ein von 6 Projektoren erzeugtes 360°-Video von sechs Projektoren, das den Kunden die neue Technologie aus der Nähe zeigte. Von außen gesehen zeigte das Modell das gesamte Volumen der Komponenten des Flüssigkeitskühlers. Die beeindruckende Vorführung bot dem Publikum das einzigartige Erlebnis, sich selbst in einen Flüssigkeitskühler zu begeben. Die Tour führte durch in sechs verschiedene Städte Europas, darunter Essen, Berlin, Madrid, Rom und London, und endete mit einer einwöchigen Veranstaltung im UTC-Kompetenzzentrum für Flüssigkeitskühler in Montluel.
Der Flüssigkeitskühler AquaForce Vision 30KAV mit Greenspeed-Intelligenz ist eine innovative Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Die Baureihe bietet Nenn-Kälteleistungen von 500 kW bis 1100 kW und arbeitet mit dem Kältemittel R134a. Da wir diese Baureihe ständig innovativ weiterentwickeln, wird im Laufe des Jahres 2018 eine speziell für auf das Kältemittel PUREtec™ HFO R-1234ze abgestimmte Version (30KAVze) auf den Markt kommen.
Die Energieeffizienz der Baureihe AquaForce Vision 30KAV von Carrier ist herausragend. Mit ihren drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern und Ventilatoren sowie serienmäßiger Ausstattung mit Asynchronmotoren oder optional mit EC-Motoren passen die Carrier-Flüssigkeitskühler des Typs AquaForce® Vision 30KAV ihre Kühlleistung und den Wasservolumenstrom automatisch an die Anforderungen des Gebäudes oder an die Schwankungen der Prozesslast an. Das Ergebnis ist eine optimale Leistung unter Volllast wie Teillast. Diese neue Baureihe von Flüssigkeitskühlern bietet einen SEER-Wert von bis zu 5,73, einen von Eurovent zertifizierten ESEER-Wert (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) von bis zu 5,4 im Kühlmodus und einen EER-Wert (Energy Efficiency Ratio) von bis zu 3,5 bei Volllast. Die Energieeffizienz der Geräte des Typs 30KAV übertrifft die der gleich großen Geräte der Baureihe 30GX um bis zu 40 %.

Carrier Core Innovation in Montluel

Carrier Core Innovation in Rom

Carrier Core Innovation in Madrid

Im Innern des Modells