Zum Hauptinhalt springen

Carrier präsentiert AiroVision® 39CV für die präzise Kühlung mittlerer bis großer Rechenzentren

GARCHING -


Carrier erweitert sein QuantumLeap™-Lösungsportfolio mit der Einführung des Carrier AiroVision® 39CV Computer Room Air Handler (CRAH), einer leistungsstarken Präzisionskühllösung, die speziell für mittelgroße bis große Rechenzentren konzipiert wurde. Carrier ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Der vollständig in Europa entwickelte und hergestellte AiroVision® 39CV spiegelt das Engagement von Carrier für Innovation, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit wider. Gleichzeitig reduziert er die Vorlaufzeiten bei gleichbleibenden Qualitätsstandards und der Einhaltung von EU-Vorschriften.

Der 39CV bietet einen Kühlleistungsbereich von 20 bis 250kW und eine hohe Energieeffizienz bei erhöhten Kaltwassertemperaturen. Dies wird durch ein optimiertes Design erreicht, das erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht und direkt zu einer größeren Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness) beiträgt. Das Gerät verfügt außerdem über ein intelligentes Steuerungssystem, einschließlich eines integrierten Smart Controllers, der eine Echtzeitüberwachung, adaptive Steuerung sowie native Integration in Gebäudemanagementsysteme ermöglicht. Zudem lässt es sich an spezifische Betriebsanforderungen anpassen.

Carrier hat den 39CV konzipiert, um den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Alle Komponenten sind werkseitig integriert, was den Arbeitsaufwand vor Ort und die Inbetriebnahmezeit minimiert sowie die Installation vereinfacht. Spezielle Funktionen wie ein automatischer Transferschalter und Ultrakondensatoren sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Betriebskontinuität.

„Der 39CV ist eine strategische Ergänzung unseres QuantumLeap™-Lösungsportfolios und wurde entwickelt, damit Betreiber von Rechenzentren die aktuellen Herausforderungen erfolgreich meistern können: steigende thermische Belastungen durch höhere Rechendichten, die Notwendigkeit, den Energieverbrauch zu senken, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und der Druck, Lösungen schnell und effizient zu implementieren“, erklärt Michel Grabon, EMEA Marketing and Market Verticals Director, die strategische Bedeutung des Produkts. „Mit seinem hocheffizienten Design, dem intelligenten Steuerungssystem sowie den werkseitig integrierten Komponenten hilft der 39CV Betreibern dabei, die Energieeffizienz zu verbessern, die Installationszeit zu optimieren und skalierbare Infrastrukturen zuversichtlich aufzubauen.“

Der 39CV unterstützt fortschrittliche Energieoptimierungsstrategien, die durch sein hocheffizientes Design für den Betrieb mit erhöhten Kaltwassertemperaturen ermöglicht werden. Dadurch können externe Kältemaschinen effizienter arbeiten und Free-Cooling-Strategien unterstützt werden, die dazu beitragen, den Gesamtenergieverbrauch von Anlagen zu senken, die eine präzise Kühlung und Skalierbarkeit erfordern.

Mit der Einführung des AiroVision® 39CV erweitert Carrier sein umfassendes Kühlungsportfolio und bietet Betreibern die Flexibilität, optimierte End-to-End-Kühlungsarchitekturen zu entwickeln, die auf ihre Standortbedingungen und Wachstumsziele zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.carrier.com/commercial/de/de/produkte/luftbehandlung/klimaschraenke/39cv/


Carrier AiroVision® 39CV Präzisionskühlung

AiroVision® 39CV von Carrier: Präzisionskühlung von 20kW bis 250kW speziell für mittlere bis große Rechenzentren.