AQUAFORCE® 61XWHVZE von Carrier für Fernwärme- und Industrieanwendungen
GARCHING/MONTLUEL -
Mit der AquaForce® 61XWHVZE bringt Carrier ein neues Wärmepumpensystem für Hochtemperaturanwendungen auf den Markt, das sich nahtlos in moderne Heizsysteme integrieren lässt. Das neue Modell vereinfacht die Dekarbonisierung und unterstützt eine schnelle Projektrealisierung. Die Carrier Klimatechnik GmbH ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.
Jede verfügbare Wärmequelle zum Heizen nutzen
Die AquaForce® 61XWHVZE wurde für den Einsatz unter praxisnahen Betriebsbedingungen konzipiert und ermöglicht die effiziente Nutzung verschiedener Wärmequellen in Hochtemperatur-Heizsystemen mit präziser Regelung und zertifizierter Leistung. Das Herzstück ist ein drehzahlgeregelter Verdichter mit GreenSpeed® Intelligence in Kombination mit dem Systemdesign, das Carrier für den Heizbetrieb optimiert hat. Damit lässt sich der saisonale Wirkungsgrad steigern, ohne die Volllastleistung zu beeinträchtigen. Das System passt seine Leistung präzise an den jeweiligen Wärmebedarf an und ermöglicht so einen ganzjährig effizienten Betrieb.
Steigende Energiepreise und der Übergang zur CO2-Neutralität machen eine effiziente Elektrifizierung in Fernwärme und Industrie zunehmend erforderlich. Die AquaForce® 61XWHVZE unterstützt Dekarbonisierungsziele und kann gleichzeitig zur Optimierung der Betriebskosten beitragen. Das System bietet eine hohe Leistung und saisonale Effizienz für unterschiedliche Heizanforderungen. Als elektrifizierte Lösung nutzt die AquaForce® 61XWHVZE zudem Kältemittel mit sehr niedrigem GWP (Global Warming Potential), sodass am Einsatzort keine CO2-Emissionen* aus der Wärmeerzeugung entstehen. Gleichzeitig kommt das System ohne fossile Brennstoffe aus und lässt sich flexibel an verschiedene Wärmequellen anpassen – etwa an Grauwasser, Abwärme aus Rechenzentren, Grundwasser oder Geothermie.
Sofort einsatzbereit in unterschiedlichen Fernwärme- und Industrieanwendungen
Die AquaForce® 61XWHVZE ist sofort einsatzbereit und für eine zügige Projektabwicklung ausgelegt. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise lässt sich die Anlage bei Bedarf vollständig in Containerlösungen integrieren, was die Installation auch an beengten Standorten erleichtert. Zertifizierte Produktions- und Prüfprozesse sowie die Eurovent-Zertifizierung stehen für hohe Qualitäts- und Leistungsstandards. Darüber hinaus unterstützen die Gruppenheizungslösungen von Carrier die Umsetzung von Hybridsystemen, während die nahtlose Einbindung in Carrier PlantCTRL™ ein intelligentes Management von Pumpen, Ventilen und Zusatzaggregaten ermöglicht.
Weitere technische Daten sowie Informationen zu individuellen Anwendungen erhalten Sie unter 61XWHZE - AquaForce® - Wasser/Wasser-Wärmepumpe | Carrier Deutschland oder im persönlichen Austausch mit den Carrier-Ansprechpartnern vor Ort.
*CO2-Emissionen nach Scope 1.
Die AquaForce® 61XWHVZE von Carrier ermöglicht die effiziente Nutzung verschiedener Wärmequellen in Hochtemperatur-Heizsystemen mit präziser Regelung und zertifizierter Leistung.
(Bildquelle: Carrier Klimatechnik GmbH)