Jetzt können Fachbetriebe aus einer kompletten Palette von Carrier Single- und Multi-Split Systemen für Anwendungen in Wohnhäusern und im Kleingewerbe wählen.
KontaktformularAlle wesentlichen Eigenschaften und Vorteile der Carrier Split-Systeme stellt diese Broschüre übersichtlich und konzentriert vor.
DownloadKlare Linienführung und modernes Design für fast jede Wohnsituation.
Single-Split Wandgeräte sind mit einer Kühlleistung von 2,64 – 7,04 kW erhältlich und arbeiten mit Kältemittel R-32. Alle drei Produktfamilien haben eine Infrarot-Fernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Eine geräuscharme Konstruktion sowie ein intelligentes Invertersystem sorgen für gleichbleibenden Klimakomfort. Sie alle verfügen über einen Eco-, Turbo und Nachtmodus. Die Serien QHP und QHG-H zeichnen sich durch Energieeffizienzklasse A+++ aus. Die Premium-Geräte QHP haben außerdem einen WLAN-Empfänger bereits eingebaut (nachrüstbar bei allen anderen Modellen).
Leistungsstarke Geräte für die Klimatisierung eines einzelnen Raumes.
Ob Ladenlokal oder Serverraum, mit den Single-Split Systemen für gewerbliche Anwendungen können einzelne Räume optimal gekühlt werden. Zur Wahl stehen Kassetten, Kanal- sowie Decken-/Truhengeräte mit Kühlleistungen von 3,5 – 18,3 kW. Da alle Geräte für Twin-Installationen vorbereitet sind, d.h. zwei gleiche Innengeräte werden an einem Außengerät betrieben, können auch größere Flächen kostengünstig klimatisiert werden. Die Kassettengeräte mit 360° Luftauslass sind in 60 x 60 cm und 90 x 90 cm erhältlich und verfügen ebenso wie die Kanalgeräte über eine integrierte Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von max. 750 mm.
Eine komplette Produktserie mit flexiblen Kombinationsmöglichkeiten.
Ein Außengerät kann bis zu 5 Innengeräte versorgen, die alle unabhängig laufen und so mit größtmöglicher Flexibilität ein ganzes Wohnhaus oder kleinere gewerbliche Einheiten beheizen oder kühlen können. Dabei können die unterschiedlichen Innengeräte wie Kassetten, Wand- oder Kanalgeräte kombiniert werden. Die Kühlleistungen reichen von 2,05 – 7,04 kW. Alle drei Produktfamilien haben eine Infrarot-Fernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten, ein WLAN-Empfänger und eine Kabelfernbedienung sind optional erhältlich. Das 60 x 60 cm Kassettengerät verteilt dank eines 360° Luftauslasses die Luft gleichmäßig im Raum und verfügt über eine integrierte Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von max. 750 mm, ebenso wie das Kanalgerät.
Ihr zentraler Kontakt für Split Systeme von Carrier: [email protected]