Zum Hauptinhalt springen
xct7-variable-refrigerant-flow-systems vrf-systems_c

Carrier präsentiert XCT7, seine neueste Generation von Systemen mit variablem Kältemittelstrom (VRF) jetzt auch in Deutschland!

xct7-variable-refrigerant-flow-video-banner_sq

Die richtige Wahl des VRF-Systems macht den Unterschied. Entscheiden Sie sich für Carrier VRF, bekommen Sie ein System, bei dem Sie sich auf Komfort, Leistung und Zuverlässigkeit verlassen können – deshalb vertrauen so viele Kunden auf Carrier.

Kontaktformular

Alle wesentlichen Eigenschaften und Vorteile der XCT7 VRF-Systeme stellt diese Broschüre übersichtlich und konzentriert vor.

Download
xct7-vrf-vorteile
VRF Systemüberblick
Schema-product-introduction
hero-outdoor_c

VRF-Außengeräte

Flexible Konfiguration bedient nahezu jeden Gebäudebedarf.


Carrier XCT7-Außengeräte sind mit Ausblasrichtung oben oder seitlich (Wärmepumpen- oder Wärmerückgewinnungsmodelle) verfügbar. Die Wärmepumpenmodelle können alternativ kühlen oder heizen, während die Wärmerückgewinnungsmodelle gleichzeitig kühlen und heizen können. 

Side Discharge Wärmepumpenmodelle sind erhältlich von 12,1 - 31,5 kW, Top Discharge von 25,1 - 73,5 kW und Wärmerückgewinnungsmodelle von 22,4 - 61,5 kW – dabei können bis zu 4 Außengeräte kombiniert werden.

hero-indoor_c

VRF-Innengeräte

Vielfältige Raumklimageräte für fast jeden Klimatisierungsbedarf.


Die leisen und ästhetischen Innengeräte liefert Carrier in vielen Varianten. Für nahezu jedes Projekt findet sich unter der großen Auswahl an Modellen die passende Lösung: 4 Kassettengeräte, 3 Kanalgeräte, 4 Konsolen und Wandgeräte sowie ein WRG-Modell.

Besonders überzeugend: integrierte Kondensatpumpen mit einer Förderhöhe von bis zu 1.200 mm und sehr niedrige Bauhöhen der Kassettengeräte.

hero_Controls_c

VRF-Fernbedienungen und Regelungstechnik

Intelligente Regelung war noch nie so einfach.


Bedienungsfreundliche Regelungstechnik für die XCT7 VRF-Systeme bietet Carrier in großer Auswahl. Egal ob Einzel- oder Gruppenregelungen oder die Einbindung in Gebäude-Management-Systeme, für jeden Bedarf findet sich die passende Lösung.

Möchten Sie weitere Informationen rund um XCT 7, das VRF-System von Carrier? Dann füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus und wir kontaktieren Sie schnellstmöglich.

 

*Pflichtfeld

contact-carrier 

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da!


Ihr zentraler Ansprechpartner für VRF-Systeme von Carrier: [email protected]

© 2021 Carrier. All Rights Reserved.