Zum Hauptinhalt springen
lp_cafn_h lp_cafn_c

Luftreiniger für Haushaltsanwendungen mit
3-in-1 Filtersystem!

carrier-split-systems-indoor-units-air-purifier-cafn

Die Luftreiniger für Haushaltsanwendungen werden sind für Raumgrößen von 18 bis 61 m² mit Luftleistungen von 260 bis 510 m³ pro Stunde erhältlich. Das 3-in-1 Filtersystem mit Vorfilter, HEPA-Filter und Aktivkohle-Filter sorgt für gesündere und sauberere Luft.

Kontaktformular

Alle wesentlichen Eigenschaften und technischen Daten der Luftreiniger stellt diese Broschüre übersichtlich und konzentriert vor.

Download
air-purifier-inside-house

Luftreiniger für Haushaltsanwendungen

Intelligente und innovative Lösung für Wohnräume und Büros.


  • In drei Leistungsgrößen für Räume von 18 – 61 m2
  • CADR von 260 – 510 m3/h (abhängig vom Modell)
  • 3 Ventilatorstufen
  • Erinnerung für Filterwechsel
  • Zurückhaltendes Design für Wohnräume
  • Große Anzeige für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität
  • Intuitives Bedienungspaneel zur Einstellung individueller Benutzeranforderungen
air-purifier-CAFN-LC2-exploded

3-in-1-Filtersystem

Gesündere und saubere Luft in Wohnräumen.


  1. Waschbarer Vorfilter aus Nylon fängt große Partikel wie Haare, Staub oder Tierhaare auf.
  2. Hocheffizienter HEPA-Filter: entfernt über 99% aller in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern und vermindert die Ausbreitung von Allergenen, wie z.B. von Pollen.
  3. Aktivkohlefilter + Fotokatalytischer Filter (2-in-1): absorbiert VOC (flüchtige organische Verbindungen) sowie Haushaltsgerüche, wie z.B. Zigarettenrauch oder von Haustieren, und tötet Bakterien ab.

+ AUSGESTATTET MIT UV-LAMPE: zur Abtötung und Hemmung des Wachstums von Viren und Bakterien.

air-purifier-colors

Luftqualitäts-Anzeige

Farbiges Display für leichtes Erkennen.


Blau:  Luftqualität = ausgezeichnet


Grün: Luftqualität = gut


Lila:   Luftqualität = normal


Rot:   Luftqualität = schlecht

Möchten Sie weitere Informationen zu den tragbaren Luftreinigern von Carrier? Dann füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus und wir kontaktieren Sie schnellstmöglich.

 

*Pflichtfeld

contact-carrier 

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

Ihr zentraler Kontakt bei Carrier: [email protected]

© 2021 Carrier. All Rights Reserved.