Die richtige Wahl des VRF-Systems macht den Unterschied. Entscheiden Sie sich für Carrier VRF, bekommen Sie ein System, bei dem Sie sich auf Komfort, Leistung und Zuverlässigkeit verlassen können – deshalb vertrauen so viele Kunden auf Carrier.
KontaktformularAlle wesentlichen Eigenschaften und Vorteile der XCT7 VRF-Systeme stellt diese Broschüre übersichtlich und konzentriert vor.
DownloadZuverlässigkeit steht im Zentrum des XCT7-Konzepts, das den Kunden große Sicherheit bietet:
Carrier XCT7 VRF-Systeme wurden von vornherein auf Benutzerfreundlichkeit sowie einfache Installation und Wartung ausgelegt:
XCT7 lassen sich an die spezifischen Anforderungen für nahezu jedes Projekt anpassen.
Mit dem VRF-System von Carrier finden Sie für nahezu alle Projektanforderungen die passende Lösung - egal ob Büroklimatisierung oder komplette Gebäude-Klimatisierung.
 
                                Flexible Konfiguration bedient nahezu jeden Gebäudebedarf.
Carrier XCT7-Außengeräte sind mit Ausblasrichtung oben oder seitlich (Wärmepumpen- oder Wärmerückgewinnungsmodelle) verfügbar. Die Wärmepumpenmodelle können alternativ kühlen oder heizen, während die Wärmerückgewinnungsmodelle gleichzeitig kühlen und heizen können.
Side Discharge Wärmepumpenmodelle sind erhältlich von 12,1 - 31,5 kW, Top Discharge von 25,1 - 73,5 kW und Wärmerückgewinnungsmodelle von 22,4 - 61,5 kW – dabei können bis zu 4 Außengeräte kombiniert werden.
Vielfältige Raumklimageräte für fast jeden Klimatisierungsbedarf.
Die leisen und ästhetischen Innengeräte liefert Carrier in vielen Varianten. Für nahezu jedes Projekt findet sich unter der großen Auswahl an Modellen die passende Lösung: 4 Kassettengeräte, 3 Kanalgeräte, 4 Konsolen und Wandgeräte sowie ein WRG-Modell.
Besonders überzeugend: integrierte Kondensatpumpen mit einer Förderhöhe von bis zu 1.200 mm und sehr niedrige Bauhöhen der Kassettengeräte.
Intelligente Regelung war noch nie so einfach.
Bedienungsfreundliche Regelungstechnik für die XCT7 VRF-Systeme bietet Carrier in großer Auswahl. Egal ob Einzel- oder Gruppenregelungen oder die Einbindung in Gebäude-Management-Systeme, für jeden Bedarf findet sich die passende Lösung.
 
 Ihr zentraler Ansprechpartner für VRF-Systeme von Carrier: [email protected]