Skip to main content

Danaos® Invite

Blickfånget i din disklinje

Kundfördelar

  • Slående exponering av livsmedelsvaror med svängbar plattfunktion
  • Den halvcirkelformade utformningen skapar en utmärkande höjdpunkt i disklinjen
  • Olika användningsområden för samtliga produktgrupper
  • Kan enkelt kombineras med Danaos raka enheter
  • Modernt utseende med stora glaspartier och framsida i rostfritt stål
  • Enkel att rengöra tack vare den tippbara topphyllan i glas och avtagbar svängbar platta
  • SYSTEM:

    Fjärrkontrollerad

  • TEMP. OMRÅDE

    -1/+1°C


  • KÖLDMEDIUM:

    R744 (CO2), Köldbärare,

    R134, R404A

De angivna temperaturområdena gäller övergripande för kyl- och frysdiskarna. Se den tekniska manualen för det rätta temperaturområdet för respektive version. Vissa funktioner ingår eventuellt inte i standardutrustningen.
  • Halvcirkelformad disklösning som passar i ett antal befintliga Danaos-diskar och skapar en utmärkande och framhävande sektion för delikatesser.
  • Diskenhet för betjäning med disk eller svängbar platta.
  • Förlängning av det erbjudande som utgörs av Danaos-disken.
  • Utformad för att uppfattas som ”inbjudande” av kunden med tilltalande exponering av livsmedelsvaror.

Produktfunktioner

  • Halvcirkelformad utformning
  • Den svängbara plattan roteras manuellt
  • Fläktunderstödd luftcirkulation
  • Tippbar topphylla
  • Stötdämpning i rostfritt stål
  • Främre piedestal i rostfritt stål
  • Inredning i rostfritt stål

Tillval och tillbehör

  • Elektrisk avfrostning (istället för avfrostning utanför cyklerna)
  • CO2-förångare
  • Inredning i rostfritt stål
  • Svängbar platta i olika material och färger
  • Displayhyllor
  • Bricka för fisk
  • Bricksats för svängbar platta (17 delar)
  • Extra bricksats för sidoplacering (8 delar)
  • Skärbräda, knivfodral, våg-/skärhylla
  • Finns i olika RAL-färger
  • Alternativ för yttre beklädnad i trä eller liknande material

Mått (mm)

  • En längd: 1250
Moduler
Danaos Invite
125
Total exponeringsyta (m2)
Danaos Invite
1.31
Temperaturområde* (°C) -1/+1 °C
* De angivna temperaturområdena gäller övergripande för kyl- och frysdiskarna. Se den tekniska manualen för det rätta temperaturområdet för respektive version.
  • Halvcirkelformad disklösning som passar i ett antal befintliga Danaos-diskar och skapar en utmärkande och framhävande sektion för delikatesser.
  • Diskenhet för betjäning med disk eller svängbar platta.
  • Förlängning av det erbjudande som utgörs av Danaos-disken.
  • Utformad för att uppfattas som ”inbjudande” av kunden med tilltalande exponering av livsmedelsvaror.

Produktfunktioner

  • Halvcirkelformad utformning
  • Den svängbara plattan roteras manuellt
  • Fläktunderstödd luftcirkulation
  • Tippbar topphylla
  • Stötdämpning i rostfritt stål
  • Främre piedestal i rostfritt stål
  • Inredning i rostfritt stål

Tillval och tillbehör

  • Elektrisk avfrostning (istället för avfrostning utanför cyklerna)
  • CO2-förångare
  • Inredning i rostfritt stål
  • Svängbar platta i olika material och färger
  • Displayhyllor
  • Bricka för fisk
  • Bricksats för svängbar platta (17 delar)
  • Extra bricksats för sidoplacering (8 delar)
  • Skärbräda, knivfodral, våg-/skärhylla
  • Finns i olika RAL-färger
  • Alternativ för yttre beklädnad i trä eller liknande material

Mått (mm)

  • En längd: 1250
Moduler
Danaos Invite
125
Total exponeringsyta (m2)
Danaos Invite
1.31
Temperaturområde* (°C) -1/+1 °C
* De angivna temperaturområdena gäller övergripande för kyl- och frysdiskarna. Se den tekniska manualen för det rätta temperaturområdet för respektive version.
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR
PASSAR BRA MED