Skip to main content

Top Freezer

Frysskåp som används som komplement till frysdiskar för optimalt utnyttjande av golvutrymmet

FÖRDELAR I ÖVERSIKT

Enastående design och produktpresentation

  • Miljövänligt utförande med naturligt köldmedium
  • Finns i två längder
  • Stor displayyta och god produktpresentation

Förbättrad energieffektivitet

  • Energieffektiv
  • LED-belysning
  • EC-fläktar
  • Energibesparande dörr
  • Naturligt köldmedium R290

Mobil och flexibel layout

  • Optimalt utnyttjande av golvutrymmet
  • Kan installeras på vägg och rygg mot rygg som ö
    • SYSTEM:

      Plug-in

    • TEMPERATURINTERVALL:

      -22/-24°C

    • KÖLDMEDIUM:

      R290

    • ENERGIMÄRKNING:

      Ecodesign-Energy-Label-C-left
    Vissa funktioner ingår möjligtvis inte i standardutrustningen.
Mångsidig frys i modernt och miljövänligt utförande

Komplettera den befintliga utrustningen: Top Freezer täcker 80 % av frysdiskens layout. Använd kabinettet för att bygga ut de befintliga frysdiskarna för att optimera utnyttjandet av golvutrymmet på frysavdelningen.
Inred nya butiker: Kombinera Top Freezer med vår Visor ö för att skapa en attraktiv frysavdelning i nya butiker.
Skona miljön: Vårt frysskåp minskar koldioxidutsläppen och håller energiförbrukningen på optimal nivå. Detta är ett av de mest energieffektiva frysskåpen i sin kategori.
Passar överallt: Vid installation som fristående enheter, i enkla rader eller som öar uppnås stor flexibilitet och massor med möjligheter oavsett butiksstorlek, tillgängligt utrymme och omgivning.

Standardegenskaper

  • Invändiga paneler av galvaniserat stål med slitstark pulverlackering i vit RAL 9003
  • Utvändiga paneler av galvaniserat stål med slitstark pulverlackering i vit RAL 7045
  • Tredubbla, härdade glasdörrar
  • Temperaturstyrd forcerad luftkylning med luftutlopp i bikakemönster
  • Energisnåla fläktar
  • 1 rad med trådhyllor
  • Vertikal LED-belysning
  • Elektronisk styrning
  • Teleskopiskt rack för enkel montering

Tillbehör

  • Produktseparatörer
  • Blockmonteringssatser
  • Prismärkningslist
Modell Bredd Djup Höjd
2180 G 2100 800 2350
2580 G
2500 800 2350
Mångsidig frys i modernt och miljövänligt utförande

Komplettera den befintliga utrustningen: Top Freezer täcker 80 % av frysdiskens layout. Använd kabinettet för att bygga ut de befintliga frysdiskarna för att optimera utnyttjandet av golvutrymmet på frysavdelningen.
Inred nya butiker: Kombinera Top Freezer med vår Visor ö för att skapa en attraktiv frysavdelning i nya butiker.
Skona miljön: Vårt frysskåp minskar koldioxidutsläppen och håller energiförbrukningen på optimal nivå. Detta är ett av de mest energieffektiva frysskåpen i sin kategori.
Passar överallt: Vid installation som fristående enheter, i enkla rader eller som öar uppnås stor flexibilitet och massor med möjligheter oavsett butiksstorlek, tillgängligt utrymme och omgivning.

Standardegenskaper

  • Invändiga paneler av galvaniserat stål med slitstark pulverlackering i vit RAL 9003
  • Utvändiga paneler av galvaniserat stål med slitstark pulverlackering i vit RAL 7045
  • Tredubbla, härdade glasdörrar
  • Temperaturstyrd forcerad luftkylning med luftutlopp i bikakemönster
  • Energisnåla fläktar
  • 1 rad med trådhyllor
  • Vertikal LED-belysning
  • Elektronisk styrning
  • Teleskopiskt rack för enkel montering

Tillbehör

  • Produktseparatörer
  • Blockmonteringssatser
  • Prismärkningslist
Modell Bredd Djup Höjd
2180 G 2100 800 2350
2580 G
2500 800 2350
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR