Skip to main content

Maxima® MC6

Plug-in flerplansdisk med stor displayyta

FÖRDELAR I ÖVERSIKT

En smal flerplansdisk för impulsförsäljning

  • LED-belysning framhäver varorna för ökad impulsförsäljning
  • Kabinettet är speciellt utformat för att vara enkelt att flytta och är därför perfekt för säsongserbjudanden och kampanjer
  • Det är enkelt att hitta en plats för kabinetten i såväl kiosker som stormarknader
  • Servicevänligt utförande och energisnåla tillbehör

Förbättrad energieffektivitet

  • Invändig LED-belysning
  • EC-fläktar
  • SYSTEM:

    Plug-in

  • TEMPERATURINTERVALL:

    2/3°C, 3/4°C, 4/5°C

  • KÖLDMEDIUM:

    R290, R404A

  • ENERGIMÄRKNING:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Vissa funktioner ingår möjligtvis inte i standardutrustningen.

Liten, mycket flexibel flerplansdisk

Maxima® MC6 plug-in flerplansdisk är ett kabinett med panoramaväggar och belyst skylthållare. Den är speciellt lämplig för öppen presentation av dryck, frukt och grönsaker samt färdigpackad ost. Den vertikala produktplaceringen möjliggör snabb orientering och obehindrad åtkomst till varorna.

Standardegenskaper

  • Kyldisk med öppen front för dryck, frukt och grönsaker samt färdigpackad ost
  • 4 hyllrader med 40 mm prismärkningslist och LED-belysning för hyllorna
  • Forcerad luftkylning
  • 40 mm prismärkningslist på undre planet
  • Inre och yttre paneler i galvaniserat stål med pulverlackerad vit finish
  • Elektronisk styrning med indikering av förvaringstemperatur
  • Köldmedium R404A
  • LED-belysning horisontellt samt för skylthållare, tak och hyllor
  • Manuellt jalusi
  • Hjul baktill
  • Handtag för transport

Tillbehör/tillval

  • Reversibel EC-kondensorfläkt
  • EC-förångarfläkt

Mått (mm)

1 höjd (1761)
1 djup (565)
1 bredd (655)

Liten, mycket flexibel flerplansdisk

Maxima® MC6 plug-in flerplansdisk är ett kabinett med panoramaväggar och belyst skylthållare. Den är speciellt lämplig för öppen presentation av dryck, frukt och grönsaker samt färdigpackad ost. Den vertikala produktplaceringen möjliggör snabb orientering och obehindrad åtkomst till varorna.

Standardegenskaper

  • Kyldisk med öppen front för dryck, frukt och grönsaker samt färdigpackad ost
  • 4 hyllrader med 40 mm prismärkningslist och LED-belysning för hyllorna
  • Forcerad luftkylning
  • 40 mm prismärkningslist på undre planet
  • Inre och yttre paneler i galvaniserat stål med pulverlackerad vit finish
  • Elektronisk styrning med indikering av förvaringstemperatur
  • Köldmedium R404A
  • LED-belysning horisontellt samt för skylthållare, tak och hyllor
  • Manuellt jalusi
  • Hjul baktill
  • Handtag för transport

Tillbehör/tillval

  • Reversibel EC-kondensorfläkt
  • EC-förångarfläkt

Mått (mm)

1 höjd (1761)
1 djup (565)
1 bredd (655)
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR