Skip to main content

E6 Morea® GS

Elegant halvvertikal disk för attraktiv varuskyltning

KORT ÖVERSIKT ÖVER DE FRÄMSTA FÖRDELARNA

Ökat livsmedelsskydd med minskade energikostnader

  • Isolerade skjutdörrar i glas
  • Energisparande design (EC-fläktar, LED)
  • Minskad kyllast
  • Färre avfrostningscykler

Attraktivt arrangemang av varor

  • Låg disk för obehindrad översikt över butiken
  • Gondoluppställning med hörndiskar
  • Genomskinliga dörrar
  • Hyllor i steg för ordning på varorna
  • SYSTEM:

    Fjärrkontrollerad

  • TEMP. OMRÅDE::

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C

  • KÖLDMEDIUM:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ENERGIMÄRKNING:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Vissa funktioner ingår eventuellt inte i standardutrustningen.

Välj en lösning som fokuserar både på skyltning och minskning av energikostnader.

De diskreta genomskinliga skjutdörrarna på nya Mirado GS förbättrar kundernas bekvämlighet, minskar driftkostnader och hjälper till att öka försäljningen.

Standardegenskaper

  • Låg halvvertikal disk med tankförångare
  • Ergonomisk höjd
  • Förbättrad energisparande design
  • Energieffektiva EC-fläktar
  • Isolerade skjutdörrar i glas
  • Olika LED-belysningsfärger tillgängliga
  • 25 mm hyllavstånd
  • Ett stort urval av invändiga och utvändiga färger
  • Temperaturklass M1 enligt SS-EN 23953

Tillbehör

  • Olika tillbehör för större flexibilitet
  • Helt genomskinliga dörrar
  • Förstärkt stötdämpare
  • CO2-förångare

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga för tillfället.

Mått (mm)

  • Höjd 1420
  • Främre höjd 395 mm
  • 6 längder (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 djup (855, 1055)

*Alla längder finns inte tillgängliga med alla djup

Välj en lösning som fokuserar både på skyltning och minskning av energikostnader.

De diskreta genomskinliga skjutdörrarna på nya Mirado GS förbättrar kundernas bekvämlighet, minskar driftkostnader och hjälper till att öka försäljningen.

Standardegenskaper

  • Låg halvvertikal disk med tankförångare
  • Ergonomisk höjd
  • Förbättrad energisparande design
  • Energieffektiva EC-fläktar
  • Isolerade skjutdörrar i glas
  • Olika LED-belysningsfärger tillgängliga
  • 25 mm hyllavstånd
  • Ett stort urval av invändiga och utvändiga färger
  • Temperaturklass M1 enligt SS-EN 23953

Tillbehör

  • Olika tillbehör för större flexibilitet
  • Helt genomskinliga dörrar
  • Förstärkt stötdämpare
  • CO2-förångare

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga för tillfället.

Mått (mm)

  • Höjd 1420
  • Främre höjd 395 mm
  • 6 längder (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 djup (855, 1055)

*Alla längder finns inte tillgängliga med alla djup
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR
PASSAR BRA MED