Skip to main content

E6 Mendos®

Новая холодильная горка для супермаркетов и небольших магазинов.

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Высокоэффективное использование пространства

  • Функциональный дизайн для более продуктивного использования пространства
  • Низкая передняя часть
  • Большая внутренняя часть и зоны доступа
  • Доступна версия с ультраузким основанием

Повышенное энергосбережение

  • Оптимизированная система управления воздухом
  • Высокая температура кипения
  • ТИП АГРЕГАТА:

    Удаленный

  • ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

    -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C

  • ОХЛАДИТЕЛЬ:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ЭТИКЕТКА ЭНЕРГИИ:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Некоторые характеристики могут не входить в стандартную комплектацию.

С Mendos высокоэффективное использование пространства и оптимальное энергосбережение находятся в центре внимания.

Часто говорят, время — деньги, но в розничных сетях пространство — ключ к максимальному количеству продаж.

С запуском новой холодильной горки Mendos™ для супермаркетов компания «Коммерческое холодильное оборудование Carrier» в очередной раз установила новый стандарт относительно использования пространства. Отношение глубины расположения полок к общей глубине горки (использование пространства) было улучшено на 22% по сравнению с существующими аналогичными моделями. Это означает, что торговые сети могут представить большее количество и ассортимент охлажденных продуктов без необходимости использования дополнительного столь дорогого пространства магазина.

Тем не менее, высота нижней передней части означает, что система открывания горки также оптимизирована, при этом общий дизайн обеспечивает энергосбережение до 15% по сравнению с существующими аналогичными моделями.

Подводя итог вышеизложенному, модель Mendos создала пространство без компромиссов.

Стандартные характеристики

  • Ультраузкое основание
  • Низкая передняя часть
  • Оптимизированная система управления воздухом
  • Высокая температура кипения
  • Энергосберегающие EC-вентиляторы (версия EP)
  • Одинарная воздушная завеса
  • Доступны разные цвета подсветки
  • Расстояние между полками 25 мм
  • Большой ассортимент цветов для внутренней и внешней отделки

Аксессуары

  • Термоизоляционные ночные шторки для низкого энергопотребления
  • LED-подсветка холодильной горки
  • Испаритель CO2

Размеры (мм)

  • 2 высоты (2040, 2220)
  • 6 длин (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 глубины (755, 855, 1055)
  • Стандартная производительность (SP) или энергоэффективность (EP)
*Не все длины доступны для каждой глубины

С Mendos высокоэффективное использование пространства и оптимальное энергосбережение находятся в центре внимания.

Часто говорят, время — деньги, но в розничных сетях пространство — ключ к максимальному количеству продаж.

С запуском новой холодильной горки Mendos™ для супермаркетов компания «Коммерческое холодильное оборудование Carrier» в очередной раз установила новый стандарт относительно использования пространства. Отношение глубины расположения полок к общей глубине горки (использование пространства) было улучшено на 22% по сравнению с существующими аналогичными моделями. Это означает, что торговые сети могут представить большее количество и ассортимент охлажденных продуктов без необходимости использования дополнительного столь дорогого пространства магазина.

Тем не менее, высота нижней передней части означает, что система открывания горки также оптимизирована, при этом общий дизайн обеспечивает энергосбережение до 15% по сравнению с существующими аналогичными моделями.

Подводя итог вышеизложенному, модель Mendos создала пространство без компромиссов.

Стандартные характеристики

  • Ультраузкое основание
  • Низкая передняя часть
  • Оптимизированная система управления воздухом
  • Высокая температура кипения
  • Энергосберегающие EC-вентиляторы (версия EP)
  • Одинарная воздушная завеса
  • Доступны разные цвета подсветки
  • Расстояние между полками 25 мм
  • Большой ассортимент цветов для внутренней и внешней отделки

Аксессуары

  • Термоизоляционные ночные шторки для низкого энергопотребления
  • LED-подсветка холодильной горки
  • Испаритель CO2

Размеры (мм)

  • 2 высоты (2040, 2220)
  • 6 длин (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 глубины (755, 855, 1055)
  • Стандартная производительность (SP) или энергоэффективность (EP)
*Не все длины доступны для каждой глубины
Вам также может понравиться
Хорошо работает с