E6 MenEco®
Новая холодильная горка со стеклянной дверью для супермаркетов и небольших магазинов
КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
Высокоэффективное использование пространства
- Функциональный дизайн для более продуктивного использования пространства
- Низкая передняя часть
- Большая внутренняя часть и зоны доступа
- Доступна версия с ультраузким основанием
Улучшенная защита продуктов с низкими энергозатратами
- Полностью стеклянные двери с антибликовым покрытием
- Сокращенное число циклов оттайки
- Высокая температура кипения
- Низкая тепловая нагрузка
- Энергосберегающие EC-вентиляторы
-
ТИП АГРЕГАТА:
Удаленный
-
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:
-2/0°C, -1/1°C, 0/2 °C
-
ОХЛАДИТЕЛЬ:
R744 (CO2), R134a, R404A
Откройте для себя возможности высокоэффективного использования пространства, большей экономии энергии и площади выкладки с холодильными горками MenEco со стеклянной дверью.
В центре внимания холодильных горок MenEco находятся потребности современных розничных сетей. Использование пространства и комфорт покупателей были в значительной степени улучшены, при этом эксплуатационные расходы были снижены, что позволило торговым сетям извлечь максимальную прибыль.
Система управления воздухом специально предназначена для максимального увеличения соотношения между глубиной полок и глубиной горки. Расположение испарителя и настенного вентилятора в основании горки также способствует более эффективному использованию пространства. В результате улучшение составляет 27% по сравнению с существующими аналогичными моделями. Продуктам предоставляется больше места, и они находятся ближе к покупателю, что существенно облегчает выбор.
Специально разработанные полностью стеклянные двери обеспечивают беспрепятственный обзор продуктов, но препятствуют распространению холода в проходах, что повышает качество обслуживания покупателей. Кроме того, полностью стеклянные двери в сочетании с системой управления воздухом MenEco обеспечивают энергосбережение до 55% по сравнению с существующими аналогичными открытыми холодильными горками.
Стандартные характеристики
- Ультраузкое основание
- Низкая передняя часть
- Высокая температура кипения
- Новое энергосберегающее решение
- Одинарная воздушная завеса
- Эргономичные дверные ручки
- Дверь из изоляционного двойного стекла
- Система плавного закрывания двери
- Доступны разные цвета подсветки
- Расстояние между полками 25 мм
- Большой ассортимент цветов для внутренней и внешней отделки
Аксессуары
- Энергосберегающие EC-вентиляторы
- Незаметные полностью стеклянные двери с антибликовым покрытием
- LED-подсветка холодильной горки
- Испаритель CO2
Размеры (мм)
- 2 высоты (2040, 2220)
- 6 длин (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 3 глубины (755, 855, 1055)
*Не все длины доступны для каждой глубины
Откройте для себя возможности высокоэффективного использования пространства, большей экономии энергии и площади выкладки с холодильными горками MenEco со стеклянной дверью.
В центре внимания холодильных горок MenEco находятся потребности современных розничных сетей. Использование пространства и комфорт покупателей были в значительной степени улучшены, при этом эксплуатационные расходы были снижены, что позволило торговым сетям извлечь максимальную прибыль.
Система управления воздухом специально предназначена для максимального увеличения соотношения между глубиной полок и глубиной горки. Расположение испарителя и настенного вентилятора в основании горки также способствует более эффективному использованию пространства. В результате улучшение составляет 27% по сравнению с существующими аналогичными моделями. Продуктам предоставляется больше места, и они находятся ближе к покупателю, что существенно облегчает выбор.
Специально разработанные полностью стеклянные двери обеспечивают беспрепятственный обзор продуктов, но препятствуют распространению холода в проходах, что повышает качество обслуживания покупателей. Кроме того, полностью стеклянные двери в сочетании с системой управления воздухом MenEco обеспечивают энергосбережение до 55% по сравнению с существующими аналогичными открытыми холодильными горками.
Стандартные характеристики
- Ультраузкое основание
- Низкая передняя часть
- Высокая температура кипения
- Новое энергосберегающее решение
- Одинарная воздушная завеса
- Эргономичные дверные ручки
- Дверь из изоляционного двойного стекла
- Система плавного закрывания двери
- Доступны разные цвета подсветки
- Расстояние между полками 25 мм
- Большой ассортимент цветов для внутренней и внешней отделки
Аксессуары
- Энергосберегающие EC-вентиляторы
- Незаметные полностью стеклянные двери с антибликовым покрытием
- LED-подсветка холодильной горки
- Испаритель CO2
Размеры (мм)
- 2 высоты (2040, 2220)
- 6 длин (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 3 глубины (755, 855, 1055)
*Не все длины доступны для каждой глубины